メカニカル部品技術窓口

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
純チタン製の十字穴付き小ねじです。頭部が出ても差し支えない箇所に使用します。
チタン製なので、耐薬品性、耐食性、耐熱性に優れています。

| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-TKJ | チタン | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-TKJ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| SHD-TKJ | 電解研磨+精密洗浄 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。
に記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 |
| SL-TKJ3ー5 |
| 型式 | M×P | A | E | ¥基準単価 | ||||
| Type | M- | L | SL-TKJ | SH-TKJ | SHD-TKJ | |||
| SL-TKJ SH-TKJ SHD-TKJ | 3- | 5 | 3×0.5 | 5.5 | 2 | 300 | 330 | 360 |
| 6 | 300 | 330 | 360 | |||||
| 8 | 300 | 330 | 360 | |||||
| 10 | 310 | 340 | 370 | |||||
| 4- | 4 | 4×0.7 | 7 | 2.6 | 490 | 520 | 550 | |
| 6 | 330 | 360 | 390 | |||||
| 8 | 340 | 370 | 400 | |||||
| 10 | 370 | 400 | 430 | |||||
| 12 | 380 | 410 | 440 | |||||
| 5- | 8 | 5×0.8 | 9 | 3.3 | 460 | 490 | 520 | |
| 10 | 480 | 510 | 540 | |||||
| 12 | 500 | 530 | 560 | |||||
| 15 | 530 | 560 | 590 | |||||
| 6- | 10 | 6×1.0 | 10.5 | 3.9 | 600 | 630 | 660 | |
| 12 | 640 | 670 | 700 | |||||
| 15 | 690 | 720 | 750 | |||||
| 20 | 770 | 800 | 830 | |||||
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 純チタン | ステンレス(SUS340) | |
| 溶融点(℃) | 1668 | 1530 |
| 密度(g/cm3) | 4.51 | 7.85 |
| 電気抵抗(20℃)(μΩ⋅m) | 0.55 | 0.097 |
| 熱伝導率(20℃)(W/m⋅K) | 17 | 63 |
| 比熱(KJ/kg⋅K) | 0.519 | 0.46 |
| 体積比熱(W/cm3⋅K) | 2.3 | 3.6 |
| 線膨張係数(20℃)(/K×10-6) | 8.4 | 12 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Before | After |
| 数量区分 | 標準対応 | |||
| 数 量 | 1~9 | 10~99 | 100~499 | 500~ |
| 値引率 | 基準単価 | 20% | 40% | 60% |
| 3 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
十字穴付トラス小ねじ
4.7通常価格(税別):87円~

ミスミ
十字穴付皿小ねじ-単品販売-
4.7通常価格(税別):87円~

ミスミ
十字穴付トラス小ねじ 単品/パック販売
4.6通常価格(税別):28円~

ミスミ
十字穴付なべ小ねじ-単品販売-
4.5通常価格(税別):94円~

SUNCO
十字穴付(+)皿小ねじ
4.8通常価格(税別):12円~

SUNCO
十字穴付(+)ナベ小ねじ
4.7通常価格(税別):6円~

SUNCO
十字穴付(+)トラス小ねじ
4.6通常価格(税別):15円~

ミスミ
十字穴付低頭皿小ねじ-単品・小箱-
4.8通常価格(税別):83円~

SUNCO
十字穴付(+)皿小ねじ 小頭
4.8通常価格(税別):19円~