メカニカル部品技術窓口

・チタン製の十字穴付トラス小ねじです。・サイズはM3~M6です。・トラス小ねじ...
詳細情報を確認する| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
・チタン製の十字穴付トラス小ねじです。
・サイズはM3~M6です。
・トラス小ねじは、なべ小ねじと比較すると頭部の高さが低く、頭部の径が大きいです。

| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-TTRSM | チタン | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-TTRSM | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| SHD-TTRSM | 電解研磨+精密洗浄 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。
に記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 |
| SL-TTRSM3-3 |
| M×P (並目) | A | E | 十字穴番号 |
| 3×0.5 | 6.9 | 1.9 | 1 |
| 4×0.7 | 9.4 | 2.5 | 2 |
| 5×0.8 | 11.8 | 3.1 | 2 |
| 6×1.0 | 14 | 3.7 | 3 |
| 型式 | ¥基準単価 | |||||
| Type | M | - | L | SL-TTRSM | SH-TTRSM | SHD-TTRSM |
| SL-TTRSM SH-TTRSM SDH-TTRSM | 3 | - | 3 | 530 | 640 | 710 |
| 4 | - | 6 | 540 | 650 | 720 | |
| 8 | 560 | 670 | 740 | |||
| 10 | 570 | 680 | 750 | |||
| 12 | 590 | 700 | 770 | |||
| 15 | 610 | 720 | 790 | |||
| 5 | - | 8 | 870 | 980 | 1,050 | |
| 10 | 920 | 1,030 | 1,100 | |||
| 15 | 980 | 1,090 | 1,160 | |||
| 20 | 1,050 | 1,160 | 1,230 | |||
| 6 | - | 12 | 750 | 860 | 930 | |
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 純チタン | ステンレス(SUS340) | |
| 溶融点(℃) | 1668 | 1530 |
| 密度(g/cm3) | 4.51 | 7.85 |
| 電気抵抗(20℃)(μΩ⋅m) | 0.55 | 0.097 |
| 熱伝導率(20℃)(W/m⋅K) | 17 | 63 |
| 比熱(KJ/kg⋅K) | 0.519 | 0.46 |
| 体積比熱(W/cm3⋅K) | 2.3 | 3.6 |
| 線膨張係数(20℃)(/K×10-6) | 8.4 | 12 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Before | After |
| 数量区分 | 標準対応 | |||
| 数 量 | 1~9 | 10~99 | 100~499 | 500~ |
| 値引率 | 基準単価 | 20% | 40% | 60% |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
十字穴付トラス小ねじ
4.7通常価格(税別):87円~

ミスミ
十字穴付皿小ねじ-単品販売-
4.7通常価格(税別):87円~

ミスミ
十字穴付トラス小ねじ 単品/パック販売
4.6通常価格(税別):28円~

ミスミ
十字穴付なべ小ねじ-単品販売-
4.5通常価格(税別):94円~

SUNCO
十字穴付(+)ナベ小ねじ
4.7通常価格(税別):6円~

SUNCO
十字穴付(+)皿小ねじ
4.8通常価格(税別):12円~

SUNCO
十字穴付(+)トラス小ねじ
4.6通常価格(税別):15円~

ミスミ
十字穴付低頭皿小ねじ-単品・小箱-
4.8通常価格(税別):83円~

ミスミ
十字穴付バインド小ねじ-単品・小箱-
4.8通常価格(税別):83円~