メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| L寸 | L寸公差 |
| 8≦L≦145.5 | ±0.1 |

| M | MC | g |
| 2.6 | 2.1 | 0.8 |
| 3 | 2.4 | 1 |
| 4 | 3.2 | 1.2 |
| 5 | 4.1 | 1.5 |
| 6 | 4.4 | 2 |
| 8 | 6 | 3 |
| 10 | 7.7 | |
| 12 | 9.4 | 4 |
| 型式 | − | L | − | SC | − | M | − | N |
| NF-SETGR10 | − | 140 | ||||||
| NF-NETGRF6 | − | 32 | ||||||
| NF-SETG12 | − | 100 | − | − | M6 | − | N8 | |
| NF-NETGS15 | − | 115 | − | SC100 | − | M8 | − | N10 |
| 型式 | L 選択 | M (並目) | S | W | ℓ1 | |||||||||||||||||
| Type | D | |||||||||||||||||||||
| NF-SETGR | 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 3 | 3.5 | 5 | 8 | |||||||||
| 8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 4 | 6 | 7 | |||
| 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 5 | 6 | 8 | |||
| 12 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 6 | 7.5 | 10 | 10 | |||
| 15 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 8 | 10 | 13 | ||||||
| 型式 | L 指定0.1mm単位 *D=5は指定0.5mm単位 | SC 指定0.5mm単位 [ ! ]スパナ溝付のみ | M (並目) | W | ℓ1 | ||
| Type | D | ||||||
| L寸指定 SS400相当 NF-NETGRF SUS304 NF-SETGRF | L寸指定・スパナ溝付 SS400相当 NF-NETGRS SUS304 NF-SETGRS | * 5 | 15.0〜100.0 | 0〜92.0 | 2.6 | 4 | 8 |
| 6 | 15.0〜145.5 | 0〜137.5 | 3 | 5 | |||
| 8 | 20.0〜144.0 | 0〜136.0 | 4 | 7 | |||
| 10 | 20.0〜142.5 | 0~134.5 | 5 | 8 | |||
| 12 | 25.0〜141.0 | 0~131.0 | 6 | 10 | 10 | ||
| 15 | 30.0〜138.0 | 0~128.0 | 8 | 13 | |||
| 型式 | L 指定0.1mm単位 *D=5は指定0.5mm単位 | SC 指定0.5mm単位 [ ! ]スパナ溝付のみ | M(並目)おねじ選択 | N(並目)めねじ選択 | W | ℓ1 | |||||||||||||||||
| Type | D | ||||||||||||||||||||||
| ねじ径指定 SS400相当 NF-NETG SUS304 NF-SETG | ねじ径指定・スパナ溝付 SS400相当 NF-NETGS SUS304 NF-SETGS | * 5 | 15.0〜100.0 | 0〜92.0 | 2.6 | 3 | 4 | 2.6 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||
| 6 | 15.0〜145.5 | 0〜137.5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 8 | 20.0〜145.5 | 0〜137.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||
| 10 | 20.0〜145.5 | 0~137.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
| 12 | 25.0〜144.0 | 0~134.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||
| 15 | 30.0〜142.5 | 0~132.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | |||||||||||
| 型式 | − | L | − | SC | − | M | − | N | − | (LKC・MLC・HL) | |
| NF-SETGRS10 | − | 132 | SC124 | − | MLC7.0 | − HL10 | |||||
| NF-SETGRS15 | − | 110 | − | SC100 | − | LKC | |||||
| NF-SETG12 | − | 100 | − | M6 | − | N8 | − | LKC | |||
| Alterations | L寸公差変更 | おねじ部長さ変更 | 六角レンチ用通し穴 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Code | LKC | MLC | HL | ||||||||||||||||||||||||||
| Spec. | L寸法公差は以下のようになります。 指定方法 LKC LKC使用時、L寸単位0.1mm指定可
| おねじ部長さ変更 [ NG ]D=5は適用不可 [ ! ]MLC=指定0.1mm単位 M×1≦MLC<M×1.5 指定方法 MLC10 [ ! ]L寸固定は適用不可 | HL=指定1mm単位 指定方法 HL10 [ ! ]d/2+5≦HL≦L-(d/2+5) [ ! ]8≦D≦30のみ適用
位置につきます。 [ ! ]めねじ上にHLを指定すると、めねじ部にバリが | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥/1Code | 400 | 200 | 400 |
| 表面処理名称 | ふっ素含有無電解ニッケルメッキ (20vol%) |
| 表面硬度 | 400HV |
| 動摩擦係数_参考値 | 0.1~0.2 |
| 撥水角(撥水性)_参考値 | 115° |
| 電気的特性_参考値 | 導電性 |

| 試料 | 試料型番 | 軸力 (KN) | ねじ面摩擦 係数 |
| ステンレスボルト (表面処理なし) | SCB6-25 | 3.6 | 0.473 |
| ふっ素樹脂コーティング (PTFE+PAI) | FH-SCB6-25 | 6.7 | 0.091 |
| ふっ素含有無電解ニッケルメッキ (20vol%) | NF-SCB6-25 | 8.0 | 0.100 |
| 試験機 | 試験方法 | |
| ねじ締め付け試験機 (NST-500NM/日本計測システム株式会社) | JIS B1084 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
六角支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
六角支柱-両端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.6
ミスミ
円形支柱-両端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.6
ミスミ
円形支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
六角支柱-並目ねじ径長さ指定片端おねじ片端めねじ-
4.5
ミスミ
円形支柱-片端おねじ-【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
円形支柱-片端めねじ-【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
六角支柱-両端めねじインロー固定・インロー部指定-【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.8
ミスミ
円形支柱-両端めねじインロー付き 固定・指定-【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4