メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

■標準タイプ
●L寸固定
●L寸指定
●L寸・ねじ径指定

| Type | [ M ]材質 | 表面処理仕様 | ||||||||||
| L寸固定 | L寸指定 | L寸・ねじ径指定 | [ S ]表面処理種類 | 膜厚 | 耐熱温度 | [ H ]被膜硬度 | ||||||
| − | NF-NLSBWF | NF-NLSBG | SS400相当 | ふっ素含有無電解ニッケルメッキ (20vol%) |
| 300℃ | 400HV | |||||
| NF-SLSBWRK | NF-SLSBWF | NF-SLSBG | SUS304 | |||||||||
| L寸 | L寸公差 |
| 8≦L≦150 | ±0.1 |
| B | B寸公差 |
| 5・6 | 0 −0.12 |
| 7~10 | 0 −0.15 |
| 12~17 | 0 −0.18 |
■支柱 おねじ逃げ部寸法(参考値)

| M | MC | g |
| 2.5 | 2 | 0.8 |
| 2.6 | 2.1 | |
| 3 | 2.4 | 1 |
| 4 | 3.2 | 1.2 |
| 5 | 4.1 | 1.5 |
| 6 | 4.4 | 2 |
| 8 | 6 | 3 |
| 10 | 7.7 | |
| 12 | 9.4 | 4 |
| 型式 | − | L | − | M | − | N |
| NF-SLSBWRK10 | − | 40 | ||||
| NF-NLSBWF12 | − | 108 | ||||
| NF-SLSBG17 | − | 100 | − | M5 | − | N5 |
| 型式 | L 選択 | M (並目) | (C) | |||||||||||||||||
| Type | B | |||||||||||||||||||
| NF-SLSBWRK | 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 3 | 6.9 | |||||||||
| 7 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 4 | 8.1 | ||
| 8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 5 | 9.2 | ||
| 10 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 6 | 11.5 | |||
| 12 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 6 | 13.9 | |||
| 13 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 8 | 15 | |||||
| 14 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 8 | 16.2 | ||||||
| 17 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 10 | 19.6 | |||||||
| 型式 | L 指定0.5mm単位 | M (並目) | (C) | |
| Type | B | |||
| SS400相当 NF-NLSBWF SUS304 NF-SLSBWF | 5 | 8.0〜 100.0 | 2.6 | 5.8 |
| 6 | 15.0〜 100.0 | 3 | 6.9 | |
| 7 | 20.0〜 144.0 | 4 | 8.1 | |
| 8 | 20.0〜 142.5 | 5 | 9.2 | |
| 10 | 25.0〜 141.0 | 6 | 11.5 | |
| 12 | 25.0〜 141.0 | 6 | 13.9 | |
| 13 | 30.0〜 138.0 | 8 | 15 | |
| 14 | 30.0〜 138.0 | 8 | 16.2 | |
| 17 | 35.0〜 135.0 | 10 | 19.6 | |
| 型式 | L 指定0.5mm単位 | M(並目)おねじ選択 | N(並目)めねじ選択 | (C) | ||||||||||||||||||
| Type | B | |||||||||||||||||||||
| SS400相当 NF-NLSBG SUS304 NF-SLSBG | 5 | 8.0〜 100.0 | 2 | 2.6 | 3 | 2 | 2.6 | 5.8 | ||||||||||||||
| 6 | 15.0〜 100.0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6.9 | |||||||||||||||
| 7 | 20.0〜 145.5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8.1 | |||||||||||||||
| 8 | 20.0〜 145.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9.2 | |||||||||||||
| 10 | 25.0〜 145.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11.5 | |||||||||||
| 12 | 25.0〜 145.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13.9 | |||||||||
| 13 | 30.0〜 145.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 15 | |||||||||
| 14 | 35.0〜 145.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16.2 | |||||||
| 17 | 35.0〜 144.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 19.6 | |||||||||
| 型式 | − | L | − | M | − | N | − | (LKC・MLC) | ||
| NF-SLSBWF6 | − | 30 | − | LKC | − | MLC20 | ||||
| NF-NLSBG8 | − | 95.5 | − | M3 | − | N3 | − | LKC | − | MLC4 |
| Alterations | L寸公差変更 | おねじ部長さ変更 | ||||
![]() | ![]() | |||||
| Code | LKC | MLC | ||||
| Spec. | L寸法公差は以下のようになります。 指定方法 LKC LKC使用時、L寸単位0.1mm指定可
| おねじ部長さを変更します。 [ NG ]B=5は適用不可。 MLC=指定0.1mm単位 [ ! ]M×1≦MLC<M×1.5 指定方法 MLC10 [ NG ]L寸固定は適用不可 | ||||
| ¥/1Code | 400 | 200 |
| 表面処理名称 | ふっ素含有無電解ニッケルメッキ (20vol%) |
| 表面硬度 | 400HV |
| 動摩擦係数_参考値 | 0.1~0.2 |
| 撥水角(撥水性)_参考値 | 115° |
| 電気的特性_参考値 | 導電性 |

| 試料 | 試料型番 | 軸力 (KN) | ねじ面摩擦 係数 |
| ステンレスボルト (表面処理なし) | SCB6-25 | 3.6 | 0.473 |
| ふっ素樹脂コーティング (PTFE+PAI) | FH-SCB6-25 | 6.7 | 0.091 |
| ふっ素含有無電解ニッケルメッキ (20vol%) | NF-SCB6-25 | 8.0 | 0.100 |
| 試験機 | 試験方法 | |
| ねじ締め付け試験機 (NST-500NM/日本計測システム株式会社) | JIS B1084 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
六角支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
六角支柱-両端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.6
ミスミ
円形支柱-両端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.6
ミスミ
円形支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
六角支柱-並目ねじ径長さ指定片端おねじ片端めねじ-
4.5
ミスミ
円形支柱-片端おねじ-【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
【黄銅・SUS・鉄】 金属スペーサー(小径六角支柱) 片端おねじ片端めねじ
4.6通常価格(税別):31円~

ミスミ
円形支柱 片端おねじ片端めねじ -ねじ径長さ指定-
4.3
ミスミ
円形支柱-片端めねじ-【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5