メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| Type | [ M ]材質 | 表面処理仕様 | |||||
| [ S ]表面処理種類 | 膜厚 | 耐熱温度 | [ H ]被膜硬度 | ||||
| NF-STNQ | SUS304 | ふっ素含有無電解ニッケルメッキ (20vol%) | 7 | ±3 | μm | 300℃ | 400HV |
| 型式 | − | L |
| NF-STNQ12 | − | 150 |
| 型式 | L | D公差 | |
| Type | D | 指定1mm単位 | |
| NF-STNQ | 10 | 40〜150 | 0 −0.1 |
| 12 | 40〜150 | ||
| 15 | 40〜150 | ||
| 表面処理名称 | ふっ素含有無電解ニッケルメッキ (20vol%) |
| 表面硬度 | 400HV |
| 動摩擦係数_参考値 | 0.1~0.2 |
| 撥水角(撥水性)_参考値 | 115° |
| 電気的特性_参考値 | 導電性 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性や難付着性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。
・ふっ素含有無電解ニッケルメッキ:すべり性、かじり防止、難付着性、導電性
■ご留意事項
メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください。
メッキ後にベーキングを行う為、母材の歪みが発生する場合があります。
■製品特長
センサやカメラの段取り替え時の回転が防止できるスタンド用支柱です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
六角支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
六角支柱-両端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.6
ミスミ
円形支柱-両端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.6
ミスミ
円形支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
六角支柱-並目ねじ径長さ指定片端おねじ片端めねじ-
4.5
ミスミ
円形支柱-片端おねじ-【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 六角支柱 片端おねじ・片端めねじタイプ
4.7通常価格(税別):165円~

ミスミ
【黄銅・SUS・鉄】 金属スペーサー(小径六角支柱) 片端おねじ片端めねじ
4.6通常価格(税別):31円~

ミスミ
六角支柱-並目ねじ径長さ指定両端おねじ-
4.5