メカニカル部品技術窓口

■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長すべり性や難付着性などの機能性に優れてお...
詳細情報を確認する| 型式 | − | D |
| NF-KNBSX3 | ||
| NF-KNBS | − | 12 |
| 型式 | D | d | A | T | H | S | ||
| Type | M(並目) | (ローレット) | (アヤメ) | |||||
| ローレットタイプ KF-KNBS アヤメタイプ KF-KNBSX | 3 | 10 | 12 | 8.4 | 7 | 7.2 | 4.2 | 2.4 |
| 12 | 9 | |||||||
| 4 | 13 | 16 | 11.2 | 9 | 9.6 | 5.6 | 3.2 | |
| 16 | 12 | |||||||
| 5 | 16 | 20 | 14 | 11 | 12 | 7 | 4 | |
| 20 | 15 | |||||||
| 6 | 19 | 24 | 16 | 13 | 14 | 8 | 4 | |
| 24 | 18 | |||||||
| 8 | 24 | 30 | 20 | 18 | 17 | 10 | 5 | |
| 30 | 24 | |||||||
| 10 | 29 | 36 | 28 | 23 | 20 | 12 | 6 | |
| 36 | 30 | |||||||
| 12 | 32 | 40 | 32 | 26 | 24 | 14 | 8 | |
| 40 | 34 | |||||||
| 表面処理名称 | ふっ素含有無電解ニッケルメッキ (20vol%) |
| 表面硬度 | 400HV |
| 動摩擦係数_参考値 | 0.1~0.2 |
| 撥水角(撥水性)_参考値 | 115° |
| 電気的特性_参考値 | 導電性 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性や難付着性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。
・ふっ素含有無電解ニッケルメッキ:すべり性、かじり防止、難付着性、導電性
■ご留意事項
メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください。
■製品特長
丸形のめねじ取付のクランプノブです。タップ箇所に取り付けることで、工具レスで作業効率が上がります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):190円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):252円~

ミスミ
厚型ローレットノブ
4.6通常価格(税別):208円~

ミスミ
ローレットつまみノブ
4.8通常価格(税別):145円~

ミスミ
スーパーノブ
4.5通常価格(税別):138円~

ミスミ
セブンロブノブ
4.8通常価格(税別):151円~

ミスミ
マッシュルームノブ
4.6通常価格(税別):277円~

ミスミ
脱落防止ローレットノブ
4.4通常価格(税別):265円~