メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長すべり性や難付着性などの機能性に優れてお...
詳細情報を確認する| 型式 |
| NF-FJWNS10-75 |
| 型式 | L | ℓ1 | ℓ2 | E | B | t | M (並目) | 垂直耐荷重 (kN) | |
| Type | M(並目)-A | ||||||||
| NF-FJWNS | 10-75 | 107 | 7 | 8 | 23 | 17 | 2 | 10 | 4.3 |
| 10-100 | 132 | ||||||||
| 12-75 | 107.5 | 8 | 10 | 22.5 | 19 | 12 | 4.9 | ||
| 12-100 | 132.5 | ||||||||
| 表面処理名称 | ふっ素含有無電解ニッケルメッキ (20vol%) |
| 表面硬度 | 400HV |
| 動摩擦係数_参考値 | 0.1~0.2 |
| 撥水角(撥水性)_参考値 | 115° |
| 電気的特性_参考値 | 導電性 |

| 試料 | 試料型番 | 軸力 (KN) | ねじ面摩擦 係数 |
| ステンレスボルト (表面処理なし) | SCB6-25 | 3.6 | 0.473 |
| ふっ素樹脂コーティング (PTFE+PAI) | FH-SCB6-25 | 6.7 | 0.091 |
| ふっ素含有無電解ニッケルメッキ (20vol%) | NF-SCB6-25 | 8.0 | 0.100 |
| 試験機 | 試験方法 | |
| ねじ締め付け試験機 (NST-500NM/日本計測システム株式会社) | JIS B1084 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性や難付着性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。
・ふっ素含有無電解ニッケルメッキ:すべり性、かじり防止、難付着性、導電性
■ご留意事項
メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください。
メッキ後にベーキングを行う為、母材の歪みが発生する場合があります。
■製品特長
アンカーボルト打ち込み用の2穴をあけた仕様のアジャスタパッドです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
アジャスタパッド 重荷重タイプ
4.7通常価格(税別):376円~

ミスミ
アジャスタパッド 固定タイプ
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
アジャスタパッド 滑り防止タイプ
4.4通常価格(税別):231円~

ミスミ
ラバーベースアジャスタ
4.5通常価格(税別):323円~

ミスミ
アジャスタパッドユニット
4通常価格(税別):1,007円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 中荷重タイプ
5通常価格(税別):230円~

ミスミ
防振パッド 重荷重タイプ
4.9通常価格(税別):1,002円~

ミスミ
防振パッド 軽荷重タイプ
4.7通常価格(税別):318円~