メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| 型式 |
| NF-FJKNS10-100 |
| 型式 | L | ℓ1 | ℓ2 | E | B | t | M (並目) | 垂直耐荷重 (kN) | |
| Type | M-A | ||||||||
| NF-FJKNS | 10-75 | 102 | 7 | 8 | 18 | 17 | 2 | 10 | 4.3 |
| 10-100 | 127 | ||||||||
| 12-75 | 103 | 8 | 10 | 19 | 12 | 4.9 | |||
| 12-100 | 128 | ||||||||
| 16-75 | 105 | 10 | 13 | 24 | 16 | 5.9 | |||
| 表面処理名称 | ふっ素含有無電解ニッケルメッキ (20vol%) |
| 表面硬度 | 400HV |
| 動摩擦係数_参考値 | 0.1~0.2 |
| 撥水角(撥水性)_参考値 | 115° |
| 電気的特性_参考値 | 導電性 |

| 試料 | 試料型番 | 軸力 (KN) | ねじ面摩擦 係数 |
| ステンレスボルト (表面処理なし) | SCB6-25 | 3.6 | 0.473 |
| ふっ素樹脂コーティング (PTFE+PAI) | FH-SCB6-25 | 6.7 | 0.091 |
| ふっ素含有無電解ニッケルメッキ (20vol%) | NF-SCB6-25 | 8.0 | 0.100 |
| 試験機 | 試験方法 | |
| ねじ締め付け試験機 (NST-500NM/日本計測システム株式会社) | JIS B1084 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
■ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性や難付着性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。
・ふっ素含有無電解ニッケルメッキ:すべり性、かじり防止、難付着性、導電性
■ご留意事項
メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください。
メッキ後にベーキングを行う為、母材の歪みが発生する場合があります。
■製品特長
アンカーボルト打ち込用の1つ穴をあけたアジャスタパッドです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
アジャスタパッド 重荷重タイプ
4.7通常価格(税別):376円~

ミスミ
アジャスタパッド 固定タイプ
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
アジャスタパッド 滑り防止タイプ
4.4通常価格(税別):231円~

ミスミ
ラバーベースアジャスタ
4.5通常価格(税別):323円~

ミスミ
アジャスタパッドユニット
4通常価格(税別):1,007円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 中荷重タイプ
5通常価格(税別):230円~

ミスミ
防振パッド 重荷重タイプ
4.9通常価格(税別):1,002円~

ミスミ
アジャスタパッド 省スペースタイプ (中荷重)
4.5通常価格(税別):1,201円~