17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が1,172型番あります。

ボールプランジャ 材質選択タイプ

ご注意

  • 2025年12月発売の新商品です!
  • ボディ材質:SCM435​・SUS304​相当の六角穴部には荷重識別のため、マーキングがございます。
  • 緩み防止処理品を取り外す場合は六角穴破損防止のため六角レンチを真っ直ぐ挿入してください。また、ボールポイントは使用しないでください。
  • PEEKボールM4サイズは現在販売準備中です。(2026年2月頃発売開始予定)
未確定:候補が1,172型番あります。
数量:

外形図・規格表

■六角穴タイプ

SUS316Lボディ(抜き穴あり)

SCM435・SUS304相当ボディ(抜き穴なし)
 

荷重

※緩み防止ありのみに適用

■マイナス溝タイプ

SUS316Lボディ(抜き穴あり)
PEEKボディ(抜き穴あり)

[ ! ]M2・M3・M4には、先端部レンチ用溝はございません。(先端部レンチ用溝=ボール側から専用レンチまたはマイナスドライバーで組付可能)
[ ! ]金属ボディ:M2-3、樹脂ボディ:全サイズにはスペーサがございません。
[ ! ]ボディ材質:SCM435​・SUS304​相当の六角穴部には荷重識別のため、マーキングがございます。
[ ! ]ボディ材質:SUS316L・PEEKのボディには抜き穴がございます。
[ ! ]緩み防止処理品を取り外す場合は六角穴破損防止のため六角レンチを真っ直ぐ挿入してください。また、ボールポイントは使用しないでください。

型式ボディ取付形状緩み防止
処理
ボール荷重
Type記号材質硬度表面処理スプリング
材質
スペーサ
材質
記号材質硬度
BPBSCM43529~35HRC四三酸化鉄被膜SWP-BSUS304H
(六角穴)
D
(マイナス溝)
Y
(あり)
N
(なし)
SJSUJ255HRC~GK
(極軽荷重)
K
(軽荷重)
J
(重荷重)
GJ
(極重荷重)
M無電解ニッケルメッキSCSUS440C
SSUS304相当--SUS631JSXSUS316-
XSUS316L--SUS316SUS316SH耐食性窒化処理
表面硬度
800HV~
有効硬化層深さ
7~10μm(参考値)
PPEEK--SUS316-PAポリアセタール-
PEPEEK
CEセラミック
[ ! ]耐食性窒化処理は、低温処理により通常の窒化処理よりも耐食性を保ちつつ硬度を向上させる処理です。
[ ! ]SUS316ボールは、M3のみSUS316Lになります。
型式-ボール材質
記号
-荷重
記号
Type M
BPBHY 5-SC-K
BPPDN 6-PE-J
[ ! ]ボディ材質により、取付形状・緩み防止有無・荷重の選択は制限がございます。ボール材質は全てのボディ材質に適用いたします。

[ ! ]荷重(N)は設計上の参考値です。荷重min.は初期荷重、max.はボールを最大限沈めたときの荷重です。(kgf=N×0.101972)

■SCM435・SUS304相当ボディ
型式LBボール
材質
参考荷重(N)
TypeM
(並目)
GK
極軽荷重用
K
軽荷重用
J
重荷重用
GJ
極重荷重用
ボディ材質取付
形状
緩み防止
処理
min.max.min.max.min.max.min.max.
BPB
(SCM+黒染)
BPM
(SCM+無電解)
BPS
(SUS304相当)
H
(六角穴)
Y
(あり M3-M10)
N
(なし)
25.00.91.0
SJ(SUJ2)
SC(440C)
SX(316)
SH(316硬)
PA(POM)
PE(PEEK)
CE(セラミック)
0.71.41.22.0
37.01.51.00.30.61.02.01.52.92.25.0
49.02.01.50.61.62.04.93.99.82.512.5
512.02.52.01.03.12.99.84.919.611.224.1
613.03.02.51.64.84.914.79.829.417.733.4
815.04.02.52.46.36.919.612.739.221.445.3
1016.05.03.03.08.18.824.518.649.023.558.7
[ ! ]本体SCM435(無電解ニッケル)は、M3~M10の展開になります。M2はございません。
[ ! ]緩み止め防止処理は、M5~M10が対象となります。M2~4はございません。
■SUS316Lボディ
型式L取付形状ボール
材質
参考荷重(N)
TypeM
(並目)
マイナス溝六角穴K
軽荷重用
J
重荷重用
GJ
極重荷重用
ボディ材質取付
形状
緩み防止
処理
nB
min.max.min.max.min.max.
BPXH
(六角穴)
D
(マイナス溝)
N
(なし)
25.00.50.7SJ(SUJ2)
SC(440C)
SX(316)
SH(316硬)
PA(POM)
PE(PEEK)
CE(セラミック)
0.61.01.01.9
39.00.50.91.52.00.40.61.01.91.12.7
412.00.61.02.02.50.81.62.14.72.79.8
514.00.81.12.53.01.43.23.58.05.519.9
615.01.01.13.03.52.05.03.311.89.123.6
818.01.21.24.05.03.26.25.713.88.630.0
1019.01.61.55.06.03.48.26.014.82.835.4
■PEEKボディ
型式Lnボール
材質
参考荷重(N)
TypeM
(並目)
K
軽荷重用
J
重荷重用
ボディ材質取付
形状
緩み防止
処理
min.max.min.max.
BPPD
(マイナス溝)
N
(なし)
412.00.61.0SJ(SUJ2)
SC(440C)
SX(316)
SH(316硬)
PA(POM)
PE(PEEK)
CE(セラミック)
0.40.61.01.9
514.00.81.10.81.62.14.7
615.01.01.10.81.62.14.7
818.01.21.22.05.03.311.8
1019.01.61.53.26.25.713.8
■ボール
型式ボール
SUJ2・SUS440CSUS316ポリアセタールPEEKセラミック
M
(並目)
dSdSdSdSdS
21.00.21.00.21.00.2
31.50.51.550.51.50.51.50.51.50.5
42.50.82.50.82.40.82.50.8
53.00.83.00.83.20.83.00.83.00.8
63.00.83.00.83.20.83.00.83.00.8
84.01.04.01.04.01.04.01.04.01.0
105.01.25.01.24.81.25.01.25.01.2
■塩水噴霧試験結果
 SUJ2SUS440CSUS316SUS316
(耐食性窒化処理)
24時間
48時間
168時間
結果錆発生(24時間時点)錆発生なし(168時間時点)錆発生(48時間時点)
試験方法:中性塩水噴霧試験(JIS Z 2371に準拠)
噴霧室温度:35℃±2℃
噴霧量:約80㎠あたり1.5mL/h±0.5mL/h
試験時間:168時間

型番リスト

表示件数

特性・用途

取付方法

ボール詳細材質

ボール材質

ボディ詳細材質

ボディ材質

外径M

(mm)

ストローク (S)

(mm)

緩み防止処理

本体表面処理

先端ボール熱処理

初期荷重

(N)

最大荷重

(N)

荷重

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

材質証明書:材質(備考)

材質証明書:表面処理(備考)

RoHS?最小発注数量
-
スクリュー(六角)
セラミック
その他|セラミック
SCM435
[スチール] SCM435
2
0.2
なし
四三酸化鉄皮膜
なし
1.2
2
重荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|セラミック
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
セラミック
その他|セラミック
SCM435
[スチール] SCM435
2
0.2
なし
四三酸化鉄皮膜
なし
0.7
1.4
軽荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|セラミック
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
SCM435
[スチール] SCM435
2
0.2
なし
四三酸化鉄皮膜
焼入
1.2
2
重荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|SUS4440C
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
SCM435
[スチール] SCM435
2
0.2
なし
四三酸化鉄皮膜
焼入
0.7
1.4
軽荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|SUS4440C
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUS316(窒化処理800HV~)
[ステンレス] SUS316(窒化処理800HV~)
SCM435
[スチール] SCM435
2
0.2
なし
四三酸化鉄皮膜
窒化処理
1.2
2
重荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜、窒化処理
SCM435|SWP-B|SUS316
四三酸化鉄被膜|窒化処理
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUS316(窒化処理800HV~)
[ステンレス] SUS316(窒化処理800HV~)
SCM435
[スチール] SCM435
2
0.2
なし
四三酸化鉄皮膜
窒化処理
0.7
1.4
軽荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜、窒化処理
SCM435|SWP-B|SUS316
四三酸化鉄被膜|窒化処理
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUJ2
[スチール] SUJ2
SCM435
[スチール] SCM435
2
0.2
なし
四三酸化鉄皮膜
焼入
1.2
2
重荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|SUJ2
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUJ2
[スチール] SUJ2
SCM435
[スチール] SCM435
2
0.2
なし
四三酸化鉄皮膜
焼入
0.7
1.4
軽荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|SUJ2
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUS316
[ステンレス] SUS316
SCM435
[スチール] SCM435
2
0.2
なし
四三酸化鉄皮膜
なし
1.2
2
重荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|SUS316
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUS316
[ステンレス] SUS316
SCM435
[スチール] SCM435
2
0.2
なし
四三酸化鉄皮膜
なし
0.7
1.4
軽荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|SUS316
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
セラミック
その他|セラミック
SCM435
[スチール] SCM435
3
0.5
なし
四三酸化鉄皮膜
なし
2.2
5
極重荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|セラミック
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
セラミック
その他|セラミック
SCM435
[スチール] SCM435
3
0.5
なし
四三酸化鉄皮膜
なし
0.3
0.6
極軽荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|セラミック
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
セラミック
その他|セラミック
SCM435
[スチール] SCM435
3
0.5
なし
四三酸化鉄皮膜
なし
1.5
2.9
重荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|セラミック
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
セラミック
その他|セラミック
SCM435
[スチール] SCM435
3
0.5
なし
四三酸化鉄皮膜
なし
1
2
軽荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|セラミック
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
ポリアセタール
[樹脂] ポリアセタール
SCM435
[スチール] SCM435
3
0.5
なし
四三酸化鉄皮膜
なし
2.2
5
極重荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|ポリアセタール
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
ポリアセタール
[樹脂] ポリアセタール
SCM435
[スチール] SCM435
3
0.5
なし
四三酸化鉄皮膜
なし
0.3
0.6
極軽荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|ポリアセタール
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
ポリアセタール
[樹脂] ポリアセタール
SCM435
[スチール] SCM435
3
0.5
なし
四三酸化鉄皮膜
なし
1.5
2.9
重荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|ポリアセタール
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
ポリアセタール
[樹脂] ポリアセタール
SCM435
[スチール] SCM435
3
0.5
なし
四三酸化鉄皮膜
なし
1
2
軽荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|ポリアセタール
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
PEEK
[樹脂] PEEK
SCM435
[スチール] SCM435
3
0.5
なし
四三酸化鉄皮膜
なし
2.2
5
極重荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|PEEK
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
PEEK
[樹脂] PEEK
SCM435
[スチール] SCM435
3
0.5
なし
四三酸化鉄皮膜
なし
0.3
0.6
極軽荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|PEEK
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
PEEK
[樹脂] PEEK
SCM435
[スチール] SCM435
3
0.5
なし
四三酸化鉄皮膜
なし
1.5
2.9
重荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|PEEK
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
PEEK
[樹脂] PEEK
SCM435
[スチール] SCM435
3
0.5
なし
四三酸化鉄皮膜
なし
1
2
軽荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|PEEK
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
SCM435
[スチール] SCM435
3
0.5
なし
四三酸化鉄皮膜
焼入
2.2
5
極重荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|SUS4440C
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
SCM435
[スチール] SCM435
3
0.5
なし
四三酸化鉄皮膜
焼入
0.3
0.6
極軽荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|SUS4440C
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
SCM435
[スチール] SCM435
3
0.5
なし
四三酸化鉄皮膜
焼入
1.5
2.9
重荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|SUS4440C
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
SCM435
[スチール] SCM435
3
0.5
なし
四三酸化鉄皮膜
焼入
1
2
軽荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|SUS4440C
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUS316(窒化処理800HV~)
[ステンレス] SUS316(窒化処理800HV~)
SCM435
[スチール] SCM435
3
0.5
なし
四三酸化鉄皮膜
窒化処理
2.2
5
極重荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜、窒化処理
SCM435|SWP-B|SUS316L
四三酸化鉄被膜|窒化処理
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUS316(窒化処理800HV~)
[ステンレス] SUS316(窒化処理800HV~)
SCM435
[スチール] SCM435
3
0.5
なし
四三酸化鉄皮膜
窒化処理
0.3
0.6
極軽荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜、窒化処理
SCM435|SWP-B|SUS316L
四三酸化鉄被膜|窒化処理
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUS316(窒化処理800HV~)
[ステンレス] SUS316(窒化処理800HV~)
SCM435
[スチール] SCM435
3
0.5
なし
四三酸化鉄皮膜
窒化処理
1.5
2.9
重荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜、窒化処理
SCM435|SWP-B|SUS316L
四三酸化鉄被膜|窒化処理
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUS316(窒化処理800HV~)
[ステンレス] SUS316(窒化処理800HV~)
SCM435
[スチール] SCM435
3
0.5
なし
四三酸化鉄皮膜
窒化処理
1
2
軽荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜、窒化処理
SCM435|SWP-B|SUS316L
四三酸化鉄被膜|窒化処理
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUJ2
[スチール] SUJ2
SCM435
[スチール] SCM435
3
0.5
なし
四三酸化鉄皮膜
焼入
2.2
5
極重荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|SUJ2
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUJ2
[スチール] SUJ2
SCM435
[スチール] SCM435
3
0.5
なし
四三酸化鉄皮膜
焼入
0.3
0.6
極軽荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|SUJ2
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUJ2
[スチール] SUJ2
SCM435
[スチール] SCM435
3
0.5
なし
四三酸化鉄皮膜
焼入
1.5
2.9
重荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|SUJ2
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUJ2
[スチール] SUJ2
SCM435
[スチール] SCM435
3
0.5
なし
四三酸化鉄皮膜
焼入
1
2
軽荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|SUJ2
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUS316
[ステンレス] SUS316
SCM435
[スチール] SCM435
3
0.5
なし
四三酸化鉄皮膜
なし
2.2
5
極重荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|SUS316L
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUS316
[ステンレス] SUS316
SCM435
[スチール] SCM435
3
0.5
なし
四三酸化鉄皮膜
なし
0.3
0.6
極軽荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|SUS316L
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUS316
[ステンレス] SUS316
SCM435
[スチール] SCM435
3
0.5
なし
四三酸化鉄皮膜
なし
1.5
2.9
重荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|SUS316L
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUS316
[ステンレス] SUS316
SCM435
[スチール] SCM435
3
0.5
なし
四三酸化鉄皮膜
なし
1
2
軽荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|SUS316L
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
セラミック
その他|セラミック
SCM435
[スチール] SCM435
4
0.8
なし
四三酸化鉄皮膜
なし
2.5
12.5
極重荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|SUS304|セラミック
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
セラミック
その他|セラミック
SCM435
[スチール] SCM435
4
0.8
なし
四三酸化鉄皮膜
なし
0.6
1.6
極軽荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|SUS304|セラミック
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
セラミック
その他|セラミック
SCM435
[スチール] SCM435
4
0.8
なし
四三酸化鉄皮膜
なし
3.9
9.8
重荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|SUS304|セラミック
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
セラミック
その他|セラミック
SCM435
[スチール] SCM435
4
0.8
なし
四三酸化鉄皮膜
なし
2
4.9
軽荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|SUS304|セラミック
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
ポリアセタール
[樹脂] ポリアセタール
SCM435
[スチール] SCM435
4
0.8
なし
四三酸化鉄皮膜
なし
2.5
12.5
極重荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|SUS304|ポリアセタール
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
ポリアセタール
[樹脂] ポリアセタール
SCM435
[スチール] SCM435
4
0.8
なし
四三酸化鉄皮膜
なし
0.6
1.6
極軽荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|SUS304|ポリアセタール
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
ポリアセタール
[樹脂] ポリアセタール
SCM435
[スチール] SCM435
4
0.8
なし
四三酸化鉄皮膜
なし
3.9
9.8
重荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|SUS304|ポリアセタール
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
ポリアセタール
[樹脂] ポリアセタール
SCM435
[スチール] SCM435
4
0.8
なし
四三酸化鉄皮膜
なし
2
4.9
軽荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|SUS304|ポリアセタール
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
SCM435
[スチール] SCM435
4
0.8
なし
四三酸化鉄皮膜
焼入
2.5
12.5
極重荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|SUS304|SUS4440C
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
SCM435
[スチール] SCM435
4
0.8
なし
四三酸化鉄皮膜
焼入
0.6
1.6
極軽荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|SUS304|SUS4440C
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
SCM435
[スチール] SCM435
4
0.8
なし
四三酸化鉄皮膜
焼入
3.9
9.8
重荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|SUS304|SUS4440C
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
SCM435
[スチール] SCM435
4
0.8
なし
四三酸化鉄皮膜
焼入
2
4.9
軽荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|SUS304|SUS4440C
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUS316(窒化処理800HV~)
[ステンレス] SUS316(窒化処理800HV~)
SCM435
[スチール] SCM435
4
0.8
なし
四三酸化鉄皮膜
窒化処理
2.5
12.5
極重荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜、窒化処理
SCM435|SWP-B|SUS304|SUS316
四三酸化鉄被膜|窒化処理
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUS316(窒化処理800HV~)
[ステンレス] SUS316(窒化処理800HV~)
SCM435
[スチール] SCM435
4
0.8
なし
四三酸化鉄皮膜
窒化処理
0.6
1.6
極軽荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜、窒化処理
SCM435|SWP-B|SUS304|SUS316
四三酸化鉄被膜|窒化処理
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUS316(窒化処理800HV~)
[ステンレス] SUS316(窒化処理800HV~)
SCM435
[スチール] SCM435
4
0.8
なし
四三酸化鉄皮膜
窒化処理
3.9
9.8
重荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜、窒化処理
SCM435|SWP-B|SUS304|SUS316
四三酸化鉄被膜|窒化処理
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUS316(窒化処理800HV~)
[ステンレス] SUS316(窒化処理800HV~)
SCM435
[スチール] SCM435
4
0.8
なし
四三酸化鉄皮膜
窒化処理
2
4.9
軽荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜、窒化処理
SCM435|SWP-B|SUS304|SUS316
四三酸化鉄被膜|窒化処理
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUJ2
[スチール] SUJ2
SCM435
[スチール] SCM435
4
0.8
なし
四三酸化鉄皮膜
焼入
2.5
12.5
極重荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|SUS304|SUJ2
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUJ2
[スチール] SUJ2
SCM435
[スチール] SCM435
4
0.8
なし
四三酸化鉄皮膜
焼入
0.6
1.6
極軽荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|SUS304|SUJ2
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUJ2
[スチール] SUJ2
SCM435
[スチール] SCM435
4
0.8
なし
四三酸化鉄皮膜
焼入
3.9
9.8
重荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|SUS304|SUJ2
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUJ2
[スチール] SUJ2
SCM435
[スチール] SCM435
4
0.8
なし
四三酸化鉄皮膜
焼入
2
4.9
軽荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|SUS304|SUJ2
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUS316
[ステンレス] SUS316
SCM435
[スチール] SCM435
4
0.8
なし
四三酸化鉄皮膜
なし
2.5
12.5
極重荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|SUS304|SUS316
四三酸化鉄被膜
10
1個
-
スクリュー(六角)
SUS316
[ステンレス] SUS316
SCM435
[スチール] SCM435
4
0.8
なし
四三酸化鉄皮膜
なし
0.6
1.6
極軽荷重用
SCM435
四三酸化鉄被膜
SCM435|SWP-B|SUS304|SUS316
四三酸化鉄被膜
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,070
( 1,177 )
11日目
1,070
( 1,177 )
11日目
720
( 792 )
11日目
720
( 792 )
11日目
1,060
( 1,166 )
11日目
1,060
( 1,166 )
11日目
720
( 792 )
11日目
720
( 792 )
11日目
920
( 1,012 )
11日目
920
( 1,012 )
11日目
1,050
( 1,155 )
11日目
1,050
( 1,155 )
11日目
1,050
( 1,155 )
11日目
1,050
( 1,155 )
11日目
720
( 792 )
11日目
720
( 792 )
11日目
720
( 792 )
11日目
720
( 792 )
11日目
930
( 1,023 )
11日目
930
( 1,023 )
11日目
930
( 1,023 )
11日目
930
( 1,023 )
11日目
720
( 792 )
11日目
720
( 792 )
11日目
720
( 792 )
11日目
720
( 792 )
11日目
930
( 1,023 )
11日目
930
( 1,023 )
11日目
930
( 1,023 )
11日目
930
( 1,023 )
11日目
720
( 792 )
11日目
720
( 792 )
11日目
720
( 792 )
11日目
720
( 792 )
11日目
920
( 1,012 )
11日目
920
( 1,012 )
11日目
920
( 1,012 )
11日目
920
( 1,012 )
11日目
1,220
( 1,342 )
11日目
1,220
( 1,342 )
11日目
1,220
( 1,342 )
11日目
1,220
( 1,342 )
11日目
720
( 792 )
11日目
720
( 792 )
11日目
720
( 792 )
11日目
720
( 792 )
11日目
720
( 792 )
11日目
720
( 792 )
11日目
720
( 792 )
11日目
720
( 792 )
11日目
930
( 1,023 )
11日目
930
( 1,023 )
11日目
930
( 1,023 )
11日目
930
( 1,023 )
11日目
720
( 792 )
11日目
720
( 792 )
11日目
720
( 792 )
11日目
720
( 792 )
11日目
920
( 1,012 )
11日目
920
( 1,012 )
11日目

詳細情報

基本情報

ボディ・ボールの材質が選択可能!
組み合わせ自由に選定いただけます。

ご注意

  • 2025年12月発売の新商品です!
  • ボディ材質:SCM435​・SUS304​相当の六角穴部には荷重識別のため、マーキングがございます。
  • 緩み防止処理品を取り外す場合は六角穴破損防止のため六角レンチを真っ直ぐ挿入してください。また、ボールポイントは使用しないでください。
  • PEEKボールM4サイズは現在販売準備中です。(2026年2月頃発売開始予定)

納期・価格

価格表

ボディ
材質
¥基準単価
BPB
(SCM+黒染)
BPB
(SCM+無電解)
BPS
(SUS304相当)
BPX
(SUS316)
BPP
(PEEK)
取付
形状
H
(六角穴)
H           D
(六角穴) (マイナス溝)
D
(マイナス溝)
緩み
防止
処理
Y       N
(あり) (なし)
N
(なし)
N
(なし)
荷重GK            K         J        GJ
(極軽荷重) (軽荷重) (重荷重) (極重荷重)
K             J             GJ  
(軽荷重) (重荷重) (極重荷重)
K           J
(軽荷重) (重荷重)
MSJ
(SUJ2)
SC
(440C)
PA
(POM)
SX
(SUS316)
SH
(SUS316硬)
PE
(PEEK)
CE
(セラミック)
SJ
(SUJ2)
SC
(440C)
PA
(POM)
SX
(SUS316)
SH
(SUS316硬)
PE
(PEEK)
CE
(セラミック)
SJ
(SUJ2)
SC
(440C)
PA
(POM)
SX
(SUS316)
SH
(SUS316硬)
PE
(PEEK)
CE
(セラミック)
27207209201,0601,0701,4601,4601,4801,5801,600
37207207209209309301,0509909909901,1301,2501,2501,280
47207207209209301,2208708708709401,0001,0201,2201,2201,2201,2801,4601,610
58408408408701,0101,0101,1909109109109601,0601,0601,2001,2501,2501,2501,3201,4001,4001,780
68408408408701,0101,0101,1909109109109601,0601,0601,2001,2501,2501,2501,3201,4001,4001,780
88708708709001,0701,0701,6101,0101,0101,0101,0701,1901,1901,4801,4401,4401,4401,5101,6101,6101,800
109909909901,0401,1701,1701,6401,2101,2101,2101,2801,3701,3701,6901,6101,6101,6101,7001,7701,7701,800
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口中口大口
数量1~1011~2021~
値引率基準価格お見積り
出荷日通常+5日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 9 日目出荷
出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールプランジャ 材質選択タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールプランジャ 材質選択タイプ
ボールプランジャ L寸選択ステンレスロングタイプ
ボールプランジャ ローラタイプ
ボールプランジャ ステンレスロングタイプ
ボールプランジャ 細目タイプ
ボールプランジャ ショートタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格720-620 -710 -470 -410 -410 -
通常出荷日11日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
環境対応RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)
ピン表面処理なしなしなしなしなしなし
初期荷重(範囲)(N)0.01~500.01~500.01~500.01~500.01~500.01~50
洗浄方法洗浄無し-----
材質証明書対象対象対象外対象対象対象外
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト