17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

サニタリー管用継手 両フェルール レデューサー ショート・ロングタイプ

サニタリー管用継手 両フェルール レデューサー ショート・ロングタイプ
  • サニタリー管用継手 両フェルール レデューサー ショート・ロングタイプ
  • サニタリー管用継手 両フェルール レデューサー ショート・ロングタイプ
通常単価(税別)
4,86010,020
税込単価
5,34611,022
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・フェルールサイズが異なるサニタリー配管の接続に使用するレデューサー・全8通りのサイズ組合せか...

詳細を確認
  • 【新商品】2025年10月に販売開始いたしました。
  • ショートタイプは2025年11月販売となります。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

ショートタイプ
SNRDC(SUS304)
SNRDCS(SUS316L)
ロングタイプ
SNLRDC(SUS304)
SNLRDCS(SUS316L)

規格表

型式 呼び径
SNRDC1S10A
ショートタイプ
・下表の価格表は25年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式呼び径LA1d1A2d2SNRDCSNRDCS
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1コ2~4コ5コ~1コ2コ~5コ~
SNRDC
(SUS304)
SNRDCS
(SUS316L)
1S10A4550.52334144,8604,7604,6207,6007,4507,220
15A17.54,8604,7604,6207,5207,3707,140
1.5S15A35.74,8604,7604,6207,8407,6807,450
1S50.5235,4005,2905,1306,1005,9805,795
2S1S6447.86,6006,4706,2708,2108,0507,800
1.5S35.76,6006,4706,2708,2108,0507,800
2.5S1.5S77.559.58,2908,1207,88010,0209,8209,520
2S6447.88,2908,1207,88010,0209,8209,520
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
ロングタイプ
・下表の価格表は25年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式呼び径LA1d1A2d2SNLRDCSNLRDCS
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1コ2~4コ5コ~1コ2コ~5コ~
SNLRDC
(SUS304)
SNLRDCS
(SUS316L)
1.5S1S10950.535.750.5236,5306,4006,2008,1007,9407,700
2S1S6447.850.5237,2007,0606,8409,3009,1108,840
1.5S35.76,5306,4006,2008,9008,7208,460
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

外径呼び 1(範囲)

外径呼び2(範囲)

継手 材質

内径 d(d1)

(φ)

外径呼び 1

タイプ

外径呼び 2

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
~2.0S
~2.0S
[SUS304] SUS304
35.7
1.5S
ロングタイプ
1S
SUS304
10
1個
~2.0S
~2.0S
[SUS304] SUS304
47.8
2S
ロングタイプ
1S
SUS304
10
1個
~2.0S
~2.0S
[SUS304] SUS304
47.8
2S
ロングタイプ
1.5S
SUS304
10
1個
~2.0S
~2.0S
SUS316L
35.7
1.5S
ロングタイプ
1S
SUS316L
10
1個
~2.0S
~2.0S
SUS316L
47.8
2S
ロングタイプ
1S
SUS316L
10
1個
~2.0S
~2.0S
SUS316L
47.8
2S
ロングタイプ
1.5S
SUS316L
10
1個
~2.0S
~20A
[SUS304] SUS304
23
1S
ショートタイプ
10A
SUS304
10
1個
~2.0S
~20A
[SUS304] SUS304
23
1S
ショートタイプ
15A
SUS304
10
1個
~2.0S
~2.0S
[SUS304] SUS304
35.7
1.5S
ショートタイプ
1S
SUS304
10
1個
~2.0S
~20A
[SUS304] SUS304
35.7
1.5S
ショートタイプ
15A
SUS304
10
1個
~2.0S
~2.0S
[SUS304] SUS304
47.8
2S
ショートタイプ
1S
SUS304
10
1個
~2.0S
~2.0S
[SUS304] SUS304
47.8
2S
ショートタイプ
1.5S
SUS304
10
1個
2.1S~4.5S
~2.0S
[SUS304] SUS304
59.5
2.5S
ショートタイプ
1.5S
SUS304
10
1個
2.1S~4.5S
~2.0S
[SUS304] SUS304
59.5
2.5S
ショートタイプ
2S
SUS304
10
1個
~2.0S
~20A
SUS316L
23
1S
ショートタイプ
10A
SUS316L
10
1個
~2.0S
~20A
SUS316L
23
1S
ショートタイプ
15A
SUS316L
10
1個
~2.0S
~2.0S
SUS316L
35.7
1.5S
ショートタイプ
1S
SUS316L
10
1個
~2.0S
~20A
SUS316L
35.7
1.5S
ショートタイプ
15A
SUS316L
10
1個
~2.0S
~2.0S
SUS316L
47.8
2S
ショートタイプ
1S
SUS316L
10
1個
~2.0S
~2.0S
SUS316L
47.8
2S
ショートタイプ
1.5S
SUS316L
10
1個
2.1S~4.5S
~2.0S
SUS316L
59.5
2.5S
ショートタイプ
1.5S
SUS316L
10
1個
2.1S~4.5S
~2.0S
SUS316L
59.5
2.5S
ショートタイプ
2S
SUS316L
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,530
( 7,183 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,200
( 7,920 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,530
( 7,183 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,100
( 8,910 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,300
( 10,230 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,900
( 9,790 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,860
( 5,346 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,860
( 5,346 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,400
( 5,940 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,860
( 5,346 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,600
( 7,260 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,600
( 7,260 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,290
( 9,119 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,290
( 9,119 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,600
( 8,360 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,520
( 8,272 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,100
( 6,710 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,840
( 8,624 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,210
( 9,031 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,210
( 9,031 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,020
( 11,022 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,020
( 11,022 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・フェルールサイズが異なるサニタリー配管の接続に使用するレデューサー
・全8通りのサイズ組合せから選定可能
・省スペースで使用できるショートタイプとロングタイプの2種類をご用意
・在庫品のため即日出荷可能
【材質】
・SUS304、SUS316L

ご注意

  • 【新商品】2025年10月に販売開始いたしました。
  • ショートタイプは2025年11月販売となります。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サニタリー管用継手 両フェルール レデューサー ショート・ロングタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サニタリー管用継手 両フェルール レデューサー ショート・ロングタイプ
304/0P/溶接用スリーブ/W-LINER
304/0P/溶接用ネジスリーブ/W-MALE
【クリーン洗浄品】サニタリー管用継手 両フェルール エルボ
【クリーン洗浄品】サニタリー管用継手 両フェルール チーズ
【クリーン洗浄品】サニタリー管用継手 両フェルール 異径チーズ
メーカーミスミトーステトーステミスミミスミミスミ
通常価格4,860-1,438 -2,208 ----
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目3日目3日目6日目
特性・用途耐食性・耐薬品該当なし該当なし---
種類継手継手継手継手継手継手
継手 形状レデューサストレートストレート90度 エルボチーズチーズ
同径・異径異径(同心)同径同径同径同径異径(同心)
同種・異種同種異種異種同種同種同種
よく一緒に購入される商品

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト