メカニカル部品技術窓口

【特長】熱電対の接続部を物理的に保護し、異物の侵入を防ぐ端子箱タイプとなります...
詳細情報を確認する

| タイプ | MSTBK | MSTBP | |
| 熱電対種類 | K熱電対 | Pt100Ω | |
| 精度 (許容差) | JIS クラス2 ±2.5℃ または ±0.0075×温度t℃ | JIS クラスB ±(0.3 + 0.005×温度t)℃ | |
| 測温接点 | 非接地形 | - (3導線式) | |
| 測温範囲 | φ3.2 | 0〜750℃ | 0〜350℃ |
| φ4.8~8.0 | 0〜800℃ | ||
| [ M ]材質 | シース/保護管 | SUS316 | SUS316 |
| 端子箱 | アルミダイカスト | ||
| リード線出口 | G3/8 | ||
| 型式 | − | L |
| MSTBK3.2 | − | 150 |
| 型式 | L 選択 | ¥基準単価 | ||||||
| MSTBK | MSTBP | |||||||
| Type | D | L150 | L200 | L300 | L150 | L200 | L300 | |
| MSTBK | 3.2 4.8 6.4 8.0 | 150 200 300 | 9,630 | 9,770 | 9,920 | 11,230 | 11,380 | 11,670 |
| 9,920 | 10,060 | 10,500 | 11,670 | 11,960 | 12,540 | |||
| MSTBP | 10,650 | 11,080 | 11,960 | 11,810 | 12,100 | 12,690 | ||
| 11,230 | 11,960 | 13,120 | 11,810 | 12,100 | 12,830 | |||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,630円 ( 10,593円 ) | 10日目 |
9,770円 ( 10,747円 ) | 10日目 |
9,920円 ( 10,912円 ) | 10日目 |
9,920円 ( 10,912円 ) | 10日目 |
10,060円 ( 11,066円 ) | 10日目 |
10,500円 ( 11,550円 ) | 10日目 |
10,650円 ( 11,715円 ) | 10日目 |
11,080円 ( 12,188円 ) | 10日目 |
11,960円 ( 13,156円 ) | 10日目 |
11,230円 ( 12,353円 ) | 10日目 |
11,960円 ( 13,156円 ) | 10日目 |
13,120円 ( 14,432円 ) | 10日目 |
11,230円 ( 12,353円 ) | 10日目 |
11,380円 ( 12,518円 ) | 10日目 |
11,670円 ( 12,837円 ) | 10日目 |
11,670円 ( 12,837円 ) | 10日目 |
11,960円 ( 13,156円 ) | 10日目 |
12,540円 ( 13,794円 ) | 10日目 |
11,810円 ( 12,991円 ) | 10日目 |
12,100円 ( 13,310円 ) | 10日目 |
12,690円 ( 13,959円 ) | 10日目 |
11,810円 ( 12,991円 ) | 10日目 |
12,100円 ( 13,310円 ) | 10日目 |
12,830円 ( 14,113円 ) | 10日目 |
【特長】
熱電対の接続部を物理的に保護し、異物の侵入を防ぐ端子箱タイプとなります。
シース型熱電対と、保護管型測温抵抗体の2つのラインアップを用意しております。
材質SUS316。Φ3.2~Φ8.0で密閉端子箱付の商品となります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
K熱電対用コネクタ
4.3通常価格(税別):1,610円~

ミスミ
温度センサ シリコン被覆タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
4.6通常価格(税別):2,440円~

ミスミ
温度センサ シース・リード線長さ指定タイプ
4
スリーハイ
温度センサー 熱電対(Kタイプ)デュープレックス(先端溶接)タイプ
4.5通常価格(税別):2,989円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 K熱電対用コネクタ(プラグ・ジャックセット)
5通常価格(税別):2,860円~

日本電測
汎用形温度センサー コンプレッションフィッティング
4.7通常価格(税別):1,694円~

ミスミ
温度センサ L型タイプ
4.3