メカニカル部品技術窓口


| TYPE | [ M ]材質 | 強度区分 | 特長 |
| SSCB | SUS316L | A4-70 | SUS316L材で高い耐食性を示します。 |
| SCBF | A4-100 (10.9相当) | SUS316L材で高い耐食性を示します。 10.9相当の高強度を実現しました。 |
| 型式 | 材質・ 強度区分 | ||
| Type | M | L(選択) | |
| SSCB BOX-SSCB | 3 | 6 8 10 12 15 20 | SUS316L A4-70 |
| 4 | 8 10 12 15 20 | ||
| 5 | 8 10 12 15 20 25 | ||
| 6 | 10 12 15 20 25 | ||
| 8 | 15 20 25 30 | ||
| 10 | 20 25 30 35 | ||
| 12 | 20 25 35 40 | ||
| SCBF BOX-SCBF | 3 | 5 6 8 10 12 15 | SUS316L A4-100 |
| 4 | 6 8 10 12 15 20 | ||
| 5 | 8 10 12 15 20 25 | ||
| 6 | 10 12 15 20 25 30 | ||
| 型式 |
| SSCB4-10 |
| M×P | A | E | B |
| 3×0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 |
| 4×0.7 | 7 | 4 | 3 |
| 5×0.8 | 8.5 | 5 | 4 |
| 6×1.0 | 10 | 6 | 5 |
| 8×1.25 | 13 | 8 | 6 |
| 10×1.5 | 16 | 10 | 8 |
| 12×1.75 | 18 | 12 | 10 |
| 寸法区分 | 公差 (㎜) | |
| を超え | 以下 | |
| 5 | 6 | ±0.24 |
| 8 | 10 | ±0.29 |
| 12 | 16 | ±0.35 |
| 20 | 30 | ±0.42 |
| 35 | 50 | ±0.5 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
16,450円 ( 18,095円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
16,450円 ( 18,095円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
16,450円 ( 18,095円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
17,450円 ( 19,195円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
18,450円 ( 20,295円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
19,950円 ( 21,945円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
19,950円 ( 21,945円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
19,950円 ( 21,945円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
19,950円 ( 21,945円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
19,950円 ( 21,945円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
19,950円 ( 21,945円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
22,450円 ( 24,695円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
22,450円 ( 24,695円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
22,450円 ( 24,695円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
22,450円 ( 24,695円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
22,450円 ( 24,695円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
24,950円 ( 27,445円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
24,950円 ( 27,445円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
27,450円 ( 30,195円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
24,950円 ( 27,445円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
24,950円 ( 27,445円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
27,450円 ( 30,195円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
27,450円 ( 30,195円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
29,950円 ( 32,945円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
32,450円 ( 35,695円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
23,200円 ( 25,520円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
23,200円 ( 25,520円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
23,200円 ( 25,520円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
23,200円 ( 25,520円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
23,200円 ( 25,520円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
23,200円 ( 25,520円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
23,200円 ( 25,520円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
23,200円 ( 25,520円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
23,200円 ( 25,520円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
23,200円 ( 25,520円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
23,200円 ( 25,520円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
23,200円 ( 25,520円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
23,200円 ( 25,520円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
23,772円 ( 26,149円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
23,793円 ( 26,172円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
23,876円 ( 26,264円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
25,949円 ( 28,544円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
23,866円 ( 26,253円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
23,923円 ( 26,315円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
23,954円 ( 26,349円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
24,053円 ( 26,458円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
26,157円 ( 28,773円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
15,274円 ( 16,801円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
15,477円 ( 17,025円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
16,562円 ( 18,218円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
16,653円 ( 18,318円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
20,893円 ( 22,982円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
22,017円 ( 24,219円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
23,145円 ( 25,460円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
24,290円 ( 26,719円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
26,327円 ( 28,960円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
56,576円 ( 62,234円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
64,524円 ( 70,976円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
57,095円 ( 62,805円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
59,732円 ( 65,705円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
高強度・高耐食性をもつSUS316L材の六角穴付ボルトです。
| SSCB (SUS316L、A4-70) | SCBF (SUS316L、A4-100) | |||||
| ¥基準単価 | ¥スライド 単価 | ¥基準単価 | ¥スライド 単価 | |||
| M-L | 1~49本 | 50本~ | 1~5本 | 6~49本 | 50~99本 | 100本~ |
| 3- 5 | - | - | 190 | 150 | 74 | 66 |
| 6 | 120 | 102 | ||||
| 8 | 110 | 93 | ||||
| 10 | 195 | 155 | 78 | 70 | ||
| 12 | 82 | 74 | ||||
| 15 | 120 | 102 | 200 | 160 | 88 | 80 |
| 20 | ||||||
| 4- 6 | - | - | 200 | 160 | 88 | 80 |
| 8 | 120 | 102 | ||||
| 10 | 110 | 93 | ||||
| 12 | ||||||
| 15 | 120 | 102 | 210 | 167 | 98 | 90 |
| 20 | ||||||
| 5- 8 | 120 | 102 | 210 | 167 | 98 | 90 |
| 10 | 110 | 93 | ||||
| 12 | 112 | 95 | ||||
| 15 | 122 | 103 | 220 | 175 | 108 | 100 |
| 20 | ||||||
| 25 | 132 | 112 | 230 | 182 | 118 | 110 |
| SSCB (SUS316L、A4-70) | SCBF (SUS316L、A4-100) | |||||
| ¥基準単価 | ¥スライド 単価 | ¥基準単価 | ¥スライド 単価 | |||
| M-L | 1~49本 | 50本~ | 1~5本 | 6~49本 | 50~99本 | 100本~ |
| 6- 10 | 112 | 95 | 220 | 175 | 108 | 100 |
| 12 | 122 | 103 | ||||
| 15 | 123 | 104 | 230 | 182 | 118 | 110 |
| 20 | 122 | 103 | ||||
| 25 | 133 | 113 | 240 | 190 | 128 | 120 |
| 30 | - | - | 250 | 197 | 138 | 130 |
| 8- 15 | 154 | 131 | - | - | - | - |
| 20 | 155 | 132 | ||||
| 25 | 165 | 140 | ||||
| 30 | 166 | 141 | ||||
| 10- 20 | 207 | 176 | - | - | - | - |
| 25 | 218 | 185 | ||||
| 30 | 228 | 194 | ||||
| 35 | 239 | 203 | ||||
| 12- 20 | 259 | 220 | - | - | - | - |
| 25 | 280 | 238 | ||||
| 30 | 301 | 256 | ||||
| 35 | 322 | 273 | ||||
| 40 | 320 | 272 | ||||
| SUS440C | SUS304 | SUS316L | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | ![]() | ![]() | ![]() |
試験方法
複合腐食試験として JIS H 8502
サイクル試験方法に準拠
試験条件
①塩水噴霧試験(5%NaCI. 35℃) 2hr
②乾燥(60℃) 4hr
③湿潤(95%RH. 35℃) 2hr
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
六角穴付ボルト-鉄・単品販売-
4.5通常価格(税別):287円~

ミスミ
【SUS316 / SUS304相当 】六角穴付ボルト ステンレス
4.7通常価格(税別):200円~

ミスミ
六角穴付ボルト 三価クロメート-単品・小箱-
4.6通常価格(税別):70円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 六角穴付ボルト ステンレス・小箱・単品販売
4.7通常価格(税別):4円~

SUNCO
六角穴付きボルト ステンレス 表面処理なし 全ねじ
4.7通常価格(税別):45円~

ミスミ
六角穴付ボルト 全ねじタイプ-単品・小箱-
4.6通常価格(税別):222円~

SUNCO
六角穴付きボルト スチール 黒色酸化被膜 全ねじ
4.6通常価格(税別):225円~

SUNCO
六角穴付きボルト スチール 全ねじ 標準メッキ
4.5通常価格(税別):258円~

東工舎金属製作所
六角穴付きボルト CSHH・CSHHL
4.7通常価格(税別):226円~