17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 ステンレスブラック 平座金

【エコノミーシリーズ】 ステンレスブラック 平座金
通常単価(税別)
1031
税込単価
1134
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【ステンレスブラック×低反射】防錆機能を維持したステンレスブラックの平座金です。低反射の仕上がりで反射...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は25年9月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

外径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
3.3
0.5
8
10
200個
4
4.5
0.8
10
10
200個
5
5.5
0.8
12
10
200個
6
6.5
1
13
10
200個
8
8.5
1.2
18
10
200個
10
10.5
1.5
22
10
200個
12
12.5
2
26
10
200個
16
17
2
32
10
200個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10
( 11 )
在庫品1日目当日出荷可能
11
( 12 )
在庫品1日目当日出荷可能
10
( 11 )
在庫品1日目当日出荷可能
11
( 12 )
在庫品1日目当日出荷可能
11
( 12 )
在庫品1日目当日出荷可能
17
( 19 )
在庫品1日目当日出荷可能
25
( 28 )
在庫品1日目当日出荷可能
31
( 34 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【ステンレスブラック×低反射】防錆機能を維持したステンレスブラックの平座金です。低反射の仕上がりで反射防止を必要とする検査用途などに利用頂けます。

ご注意

  • 当ページの価格表は25年9月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

外形図・規格表

外形図

MdD
33.380.5
44.5100.8
55.512
66.5131
88.5181.2
1010.5221.5
1212.5262
161732
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
E-GBSPWFSUS304ステンレスブラック
※ステンレス表面の不動態皮膜を形成させることで、反射を抑えた深みのある黒色外観を実現した表面処理です。
注文例型番
 E-GBPWF5
・下表の価格表は25年9月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番dD¥基準単価
Type呼び
(M)
EーGBSPWF33.380.510
44.5100.811
55.51210
66.513111
88.5181.211
1010.5221.517
1212.526225
16173231
[ ! ]2025年9月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。

概要・仕様

【ステンレスブラックの特徴】
・低反射の黒色酸化被膜処理
・マットな仕上がり
ステンレス表面を酸化させて黒色化する低反射・マット仕上げの表面処理で、黒色部材との色合わせや光学機器部品の反射防止に適しています。
メッキのように別層を被覆するのではなく素材表面を化学反応で着色し、耐食性はSUS素材本来の性能に依存します。
■光沢度比較(入射角85°)
表面処理光沢度写真
ステンレスブラック6.8
※測定方法はJIS Z 8741に準じ、板材による測定を行ったものです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 ステンレスブラック 平座金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 ステンレスブラック 平座金
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平座金 ステンレス・スチール
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ばね座金 ステンレス・スチール
【ふっ素含有メッキ】平座金-箱販売-
【ふっ素含有メッキ】ばね座金-箱販売-
【ふっ素含有メッキ】長穴用座金-パック販売-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格10-5 -5 ----
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目7日目7日目
種類平座金平座金ばね座金平座金ばね座金平座金
材質ステンレス--ステンレスステンレスステンレス
表面処理ステンレスブラック--ふっ素含有無電解ニッケルメッキふっ素含有無電解ニッケルメッキふっ素含有無電解ニッケルメッキ
材質 ステンレスSUS304--SUS304SUS304NSUS304
材質証明書対象対象対象対象対象対象

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト