17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 ステンレスブラック 六角穴付ボタンボルト ステンレス

【エコノミーシリーズ】 ステンレスブラック 六角穴付ボタンボルト ステンレス
通常単価(税別)
1649
税込単価
1854
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【ステンレスブラック×低反射】防錆機能を維持したステンレスブラックの六角穴付ボタンボルトです。低反射の...

詳細を確認
  • 本商品はRoHS対応の六角穴付ボタンボルトです。
  • 当ページの価格表は25年9月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

M×P
(並目)
AEBC
(最小)
d(e)
3×0.55.71.6521.043.61
4×0.77.62.22.51.34.71.4
5×0.89.52.7531.565.71.6
6×1.010.53.342.086.82
8×1.25144.452.69.22.5
TYPE材質表面処理強度区分
E-GBSBCBSUS304相当ステンレスブラックA2-50
型番
E-GBSBCB4-12
・下表の価格表は25年9月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番¥基準単価
TypeL
E-GBSBCB3816
1016
1517
2018
2521
4816
1216
1517
2018
2520
3020
5623
1219
1522
2024
61527
2034
2539
81045
1249
1549

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
8
0.5
3×0.5
3-0.5
10
300個
3
10
0.5
3×0.5
3-0.5
10
300個
3
15
0.5
3×0.5
3-0.5
10
300個
3
20
0.5
3×0.5
3-0.5
10
300個
3
25
0.5
3×0.5
3-0.5
10
300個
4
8
0.7
4
4×0.7
4-0.7
10
300個
4
12
0.7
4
4×0.7
4-0.7
10
300個
4
15
0.7
4
4×0.7
4-0.7
10
300個
4
20
0.7
4
4×0.7
4-0.7
10
300個
4
25
0.7
4
4×0.7
4-0.7
10
300個
4
30
0.7
4
4×0.7
4-0.7
10
300個
5
6
0.8
5
5×0.8
5-0.8
10
200個
5
12
0.8
5
5×0.8
5-0.8
10
200個
5
15
0.8
5
5×0.8
5-0.8
10
200個
5
20
0.8
5
5×0.8
5-0.8
10
200個
6
15
1
6
6×1.0
6-1.0
10
200個
6
20
1
6
6×1.0
6-1.0
10
100個
6
25
1
6
6×1.0
6-1.0
10
100個
8
10
1.25
8
8×1.25
8-1.25
10
200個
8
12
1.25
8
8×1.25
8-1.25
10
200個
8
15
1.25
8
8×1.25
8-1.25
10
200個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16
( 18 )
在庫品1日目当日出荷可能
16
( 18 )
在庫品1日目当日出荷可能
17
( 19 )
在庫品1日目当日出荷可能
18
( 20 )
在庫品1日目当日出荷可能
21
( 23 )
在庫品1日目当日出荷可能
16
( 18 )
在庫品1日目当日出荷可能
16
( 18 )
在庫品1日目当日出荷可能
17
( 19 )
在庫品1日目当日出荷可能
18
( 20 )
在庫品1日目当日出荷可能
20
( 22 )
在庫品1日目当日出荷可能
20
( 22 )
在庫品1日目当日出荷可能
23
( 25 )
在庫品1日目当日出荷可能
19
( 21 )
在庫品1日目当日出荷可能
22
( 24 )
在庫品1日目当日出荷可能
24
( 26 )
在庫品1日目当日出荷可能
27
( 30 )
在庫品1日目当日出荷可能
34
( 37 )
在庫品1日目当日出荷可能
39
( 43 )
在庫品1日目当日出荷可能
45
( 50 )
在庫品1日目当日出荷可能
49
( 54 )
在庫品1日目当日出荷可能
49
( 54 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【ステンレスブラック×低反射】防錆機能を維持したステンレスブラックの六角穴付ボタンボルトです。
低反射の仕上がりで反射防止を必要とする検査用途などに利用頂けます。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はRoHS対応の六角穴付ボタンボルトです。
  • 当ページの価格表は25年9月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

概要・仕様

【ステンレスブラックの特徴】
・低反射の黒色酸化皮膜処理
・マットな仕上がり
・ステンレス表面を酸化させて黒色化する低反射・マット仕上の表面処理で、黒色部材との色合わせや光学機器部品の反射防止に適しています。
・メッキのように別層を被覆するのではなく素材表面を化学反応で着色し、耐食性はSUS材本来の性能に依存します。
■光沢度比較(入射角85°)
表面処理光沢度写真
ステンレスブラック6.8
※測定方法はJIS Z 8741に準じ、板材による測定を行ったものです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 ステンレスブラック 六角穴付ボタンボルト ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 ステンレスブラック 六角穴付ボタンボルト ステンレス
【エコノミーシリーズ】 六角穴付ボタンボルト フランジ付タイプ ステンレス
チタン 六角穴付ボタンボルト
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】六角穴付ボタンボルト -ステンレス・単品販売-
【クリーン洗浄品】チタン 六角穴付ボタンボルト
SUS316L 六角穴付ボタンボルト SSS規格
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格16-39 -310 ---190 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目3日目在庫品1日目
特性・用途反射防止耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 非磁性 / かじり防止クリーン洗浄真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
材質SUS304相当SUS304相当純チタン2種SUSXM7純チタン2種SUS316L
詳細材質SUS304相当SUS304相当純チタン2種SUSXM7純チタン2種SUS316L
表面処理ステンレスブラックなしなし-なしなし
よく一緒に購入される商品

六角穴付ボタンボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト