17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が76型番あります。

ボールプランジャ SUS316L マイナス溝/六角穴タイプ

通常単価(税別)
450820
税込単価
495902
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ボールプランジャのSUS316Lタイプです。マイナス溝は省スペースでの使用におすすめです。本体は抜き穴...

詳細を確認
  • 25年9月発売の新商品!
  • 【25年12月新商品】ボディ×ボールの材質を自由に組み合わせ!PEEKなど新材質もございます。ボールプランジャ 材質選択タイプ
  • 荷重識別のため、本体にレーザー刻印が付いている場合がございますが、品質には問題ございません。(軽荷重:刻印無し、重荷重:一本線/(スラッシュ)、極重荷重:二本線 X(エックス))
未確定:候補が76型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

マイナス溝タイプ
BMCK
BMCJ
BMCGJ
BMNK
BMNJ
BMNGJ

[ ! ]M2、M3、M4には先端部レンチ用溝はございません。
[ ! ]M2、M3にはスペーサがございません。
[ ! ]荷重識別のため、本体にレーザー刻印がございます。
(軽荷重:刻印無し、重荷重:一本線/(スラッシュ)、極重荷重:二本線 X(エックス))
[ ! ]本体には抜き穴がございます。

六角穴タイプ
BHCK
BHCJ
BHCGJ
BHNK
BHNJ
BHNGJ

[ ! ]M3、M4には先端部レンチ用溝はございません。
[ ! ]M3にはスペーサがございません。
[ ! ]荷重識別のため、本体にレーザー刻印がございます。
(軽荷重:刻印無し、重荷重:一本線/(スラッシュ)、極重荷重:二本線 X(エックス))
[ ! ]本体には抜き穴がございます。

Type緩み防止処理荷重ボディボールスプリングスペーサ使用可能
温度
マイナス溝六角穴[ M ]材質[ M ]材質[ M ]材質[ M ]材質
BMCKBHCKなし軽荷重SUS316LSUS440C
(硬度55HRC~)
SUS316SUS316L-30~260℃
BMCJBHCJ重荷重
BMCGJBHCGJ極重荷重
BMNKBHNK軽荷重SUS316
[ ! ]SUS316L
BMNJBHNJ重荷重
BMNGJBHNGJ極重荷重
[ ! ]ボール材質SUS316は、M3のみSUS316Lになります。
 
型式
BMCK2
BHNGJ10
型式取付形状ボールL軽荷重用重荷重用極重荷重用¥基準単価
マイナス溝六角穴SUS440CSUS316荷重(N)荷重(N)荷重(N)軽荷重用重荷重用極重荷重用
TypeM
(並目)
nBdSdSmin.max.min.max.min.max.
(マイナス溝)
BMCK
BMCJ
BMCGJ
BMNK
BMNJ
BMNGJ
(六角穴)
BHCK
BHCJ
BHCGJ
BHNK
BHNJ
BHNGJ
20.50.7--10.210.250.541.090.981.95680650
30.50.91.521.50.51.550.590.330.650.981.951.032.75580550550
40.6122.52.50.82.50.8120.761.632.034.742.689.83490450450
50.81.12.5330.830.8141.383.233.438.015.4519.97490450450
611.133.530.830.8151.935.023.2211.89.0823.61510480480
81.21.2454141183.136.255.713.858.5830.03720530530
101.61.55651.251.2193.318.275.9214.812.7235.4820580580
[ ! ]M2の取付形状は、マイナス溝のみです。六角穴はございません。
[ ! ]M2の荷重は、軽荷重・重荷重のみになります。
[ ! ]極軽荷重はございません。
[ ! ]荷重(N)は設計上の参考値です。荷重min.は初期荷重、max.はボールを最大限沈めたときの荷重です。(kgf=N×0.101972)
 
■塩水噴霧試験結果
 SUJ2SUS440CSUS316
6時間
24時間
48時間
168時間
試験方法:中性塩水噴霧試験(JIS Z 2371に準拠)
噴霧室温度:35℃±2℃
噴霧量:約80㎠あたり1.5mL/h±0.5mL/h
試験時間:168時間
 
■レーザー刻印(荷重識別用)
重荷重:一本線/(スラッシュ)極重荷重:二本線 X(エックス)
荷重識別のため、本体にレーザー刻印が付いている場合がございますが、品質には問題ございません。
(軽荷重:刻印無し、重荷重:一本線/(スラッシュ)、極重荷重:二本線 X(エックス))

型番リスト

表示件数

特性・用途

取付方法

ボール詳細材質

ボール材質

外径M

(mm)

ストローク (S)

(mm)

初期荷重

(N)

最大荷重

(N)

荷重

材質証明書:材質(備考)

RoHS?最小発注数量
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(六角)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
3
0.5
1.03
2.75
極重荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(六角)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
4
0.8
2.68
9.83
極重荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(六角)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
5
0.8
5.45
19.97
極重荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(六角)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
6
0.8
9.08
23.61
極重荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(六角)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
8
1
8.58
30.03
極重荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(六角)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
10
1.2
2.72
35.4
極重荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(六角)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
3
0.5
0.98
1.95
重荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(六角)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
4
0.8
2.03
4.74
重荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(六角)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
5
0.8
3.43
8.01
重荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(六角)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
6
0.8
3.22
11.8
重荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(六角)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
8
1
5.7
13.85
重荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(六角)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
10
1.2
5.92
14.81
重荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(六角)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
3
0.5
0.33
0.65
軽荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(六角)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
4
0.8
0.76
1.63
軽荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(六角)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
5
0.8
1.38
3.23
軽荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(六角)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
6
0.8
1.93
5.02
軽荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(六角)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
8
1
3.13
6.25
軽荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(六角)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
10
1.2
3.31
8.27
軽荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(六角)
SUS316
[ステンレス] SUS316
3
0.5
1.03
2.75
極重荷重
SUS316
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(六角)
SUS316
[ステンレス] SUS316
4
0.8
2.68
9.83
極重荷重
SUS316
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(六角)
SUS316
[ステンレス] SUS316
5
0.8
5.45
19.97
極重荷重
SUS316
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(六角)
SUS316
[ステンレス] SUS316
6
0.8
9.08
23.61
極重荷重
SUS316
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(六角)
SUS316
[ステンレス] SUS316
8
1
8.58
30.03
極重荷重
SUS316
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(六角)
SUS316
[ステンレス] SUS316
10
1.2
2.72
35.4
極重荷重
SUS316
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(六角)
SUS316
[ステンレス] SUS316
3
0.5
0.98
1.95
重荷重
SUS316
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(六角)
SUS316
[ステンレス] SUS316
4
0.8
2.03
4.74
重荷重
SUS316
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(六角)
SUS316
[ステンレス] SUS316
5
0.8
3.43
8.01
重荷重
SUS316
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(六角)
SUS316
[ステンレス] SUS316
6
0.8
3.22
11.8
重荷重
SUS316
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(六角)
SUS316
[ステンレス] SUS316
8
1
5.7
13.85
重荷重
SUS316
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(六角)
SUS316
[ステンレス] SUS316
10
1.2
5.92
14.81
重荷重
SUS316
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(六角)
SUS316
[ステンレス] SUS316
3
0.5
0.33
0.65
軽荷重
SUS316
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(六角)
SUS316
[ステンレス] SUS316
4
0.8
0.76
1.63
軽荷重
SUS316
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(六角)
SUS316
[ステンレス] SUS316
5
0.8
1.38
3.23
軽荷重
SUS316
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(六角)
SUS316
[ステンレス] SUS316
6
0.8
1.93
5.02
軽荷重
SUS316
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(六角)
SUS316
[ステンレス] SUS316
8
1
3.13
6.25
軽荷重
SUS316
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(六角)
SUS316
[ステンレス] SUS316
10
1.2
3.31
8.27
軽荷重
SUS316
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(マイナス溝)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
3
0.5
1.03
2.75
極重荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(マイナス溝)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
4
0.8
2.68
9.83
極重荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(マイナス溝)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
5
0.8
5.45
19.97
極重荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(マイナス溝)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
6
0.8
9.08
23.61
極重荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(マイナス溝)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
8
1
8.58
30.03
極重荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(マイナス溝)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
10
1.2
2.72
35.4
極重荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(マイナス溝)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
2
0.2
0.98
1.95
重荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(マイナス溝)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
3
0.5
0.98
1.95
重荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(マイナス溝)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
4
0.8
2.03
4.74
重荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(マイナス溝)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
5
0.8
3.43
8.01
重荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(マイナス溝)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
6
0.8
3.22
11.8
重荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(マイナス溝)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
8
1
5.7
13.85
重荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(マイナス溝)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
10
1.2
5.92
14.81
重荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(マイナス溝)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
2
0.2
0.54
1.09
軽荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(マイナス溝)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
3
0.5
0.33
0.65
軽荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(マイナス溝)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
4
0.8
0.76
1.63
軽荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(マイナス溝)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
5
0.8
1.38
3.23
軽荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(マイナス溝)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
6
0.8
1.93
5.02
軽荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(マイナス溝)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
8
1
3.13
6.25
軽荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(マイナス溝)
SUS440C
[ステンレス] SUS440C
10
1.2
3.31
8.27
軽荷重
SUS316、SUS440C
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(マイナス溝)
SUS316
[ステンレス] SUS316
3
0.5
1.03
2.75
極重荷重
SUS316
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(マイナス溝)
SUS316
[ステンレス] SUS316
4
0.8
2.68
9.83
極重荷重
SUS316
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(マイナス溝)
SUS316
[ステンレス] SUS316
5
0.8
5.45
19.97
極重荷重
SUS316
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 / 該当なし
スクリュー(マイナス溝)
SUS316
[ステンレス] SUS316
6
0.8
9.08
23.61
極重荷重
SUS316
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
550
( 605 )
在庫品1日目当日出荷可能
450
( 495 )
在庫品1日目当日出荷可能
450
( 495 )
在庫品1日目当日出荷可能
480
( 528 )
在庫品1日目当日出荷可能
530
( 583 )
在庫品1日目当日出荷可能
580
( 638 )
在庫品1日目当日出荷可能
550
( 605 )
在庫品1日目当日出荷可能
450
( 495 )
在庫品1日目当日出荷可能
450
( 495 )
在庫品1日目当日出荷可能
480
( 528 )
在庫品1日目当日出荷可能
530
( 583 )
在庫品1日目当日出荷可能
580
( 638 )
在庫品1日目当日出荷可能
580
( 638 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
720
( 792 )
在庫品1日目当日出荷可能
820
( 902 )
在庫品1日目当日出荷可能
550
( 605 )
在庫品1日目当日出荷可能
450
( 495 )
在庫品1日目当日出荷可能
450
( 495 )
在庫品1日目当日出荷可能
480
( 528 )
在庫品1日目当日出荷可能
530
( 583 )
在庫品1日目当日出荷可能
580
( 638 )
在庫品1日目当日出荷可能
550
( 605 )
在庫品1日目当日出荷可能
450
( 495 )
在庫品1日目当日出荷可能
450
( 495 )
在庫品1日目当日出荷可能
480
( 528 )
在庫品1日目当日出荷可能
530
( 583 )
在庫品1日目当日出荷可能
580
( 638 )
在庫品1日目当日出荷可能
580
( 638 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
720
( 792 )
在庫品1日目当日出荷可能
820
( 902 )
在庫品1日目当日出荷可能
550
( 605 )
在庫品1日目当日出荷可能
450
( 495 )
在庫品1日目当日出荷可能
450
( 495 )
在庫品1日目当日出荷可能
480
( 528 )
在庫品1日目当日出荷可能
530
( 583 )
在庫品1日目当日出荷可能
580
( 638 )
在庫品1日目当日出荷可能
650
( 715 )
在庫品1日目当日出荷可能
550
( 605 )
在庫品1日目当日出荷可能
450
( 495 )
在庫品1日目当日出荷可能
450
( 495 )
在庫品1日目当日出荷可能
480
( 528 )
在庫品1日目当日出荷可能
530
( 583 )
在庫品1日目当日出荷可能
580
( 638 )
在庫品1日目当日出荷可能
680
( 748 )
在庫品1日目当日出荷可能
580
( 638 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
720
( 792 )
在庫品1日目当日出荷可能
820
( 902 )
在庫品1日目当日出荷可能
550
( 605 )
在庫品1日目当日出荷可能
450
( 495 )
在庫品1日目当日出荷可能
450
( 495 )
在庫品1日目当日出荷可能
480
( 528 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ボールプランジャのSUS316Lタイプです。
マイナス溝は省スペースでの使用におすすめです。
本体は抜き穴付きです。

【関連商品】
ボールプランジャ 材質選択タイプ
ボールプランジャ ノーマルタイプ
ボールプランジャ SUS304相当 六角穴タイプ
ボールプランジャ ショートタイプ
ボールプランジャ専用レンチ

ご注意

  • 25年9月発売の新商品!
  • 【25年12月新商品】ボディ×ボールの材質を自由に組み合わせ!PEEKなど新材質もございます。ボールプランジャ 材質選択タイプ
  • 荷重識別のため、本体にレーザー刻印が付いている場合がございますが、品質には問題ございません。(軽荷重:刻印無し、重荷重:一本線/(スラッシュ)、極重荷重:二本線 X(エックス))

納期・価格

価格

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て)こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~5051~
値引率基準価格お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご確認ください。

概要・仕様

使用例

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールプランジャ SUS316L マイナス溝/六角穴タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールプランジャ SUS316L マイナス溝/六角穴タイプ
ボールプランジャ ステンレスロングタイプ
ボールプランジャ 細目タイプ
ボールプランジャ 荷重可変タイプ
ボールプランジャ L寸選択ステンレスロングタイプ
ボールプランジャ PPSS
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ鍋屋バイテック
通常価格450-470 -410 -850 -620 -603 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜
ボディ詳細材質SUS316LSUS304相当S45CSUS303SUS304相当-
ボディ材質SUS316LSUS304相当S45CSUS303SUS304相当ステンレス
緩み防止処理なしなしなしなしなしなし
初期荷重(範囲)(N)0.01~500.01~500.01~500.01~500.01~500.01~50
材質証明書対象対象対象対象外対象-
よく一緒に購入される商品

ボールプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト