メカニカル部品技術窓口


VCR継手めすナット
VCR継手おすナット
| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | ||||
| フレキ部・チューブエンド・継手 | オス/メスナット | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |
| SL-FRVFM | SUS316L | SUS316 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-FRVFM | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | - | L |
| SL-FRVFM4 | - | 200 |
| 型式 | L | 適用チューブサイズ | A | B | AL | BL | I.D. | O.D. | 板厚 | 最小曲げ半径 | VCR継手 (インチ) | ¥基準単価 | |||
| Type | No. | (インチ) | めすナット | おすナット | SL-FRVFM | SH-FRVFM | |||||||||
| SL-FRVFM SH-FRVFM | 4 | 200 | 6.35 (1/4) | 15.2 | 30.5 | L-50 | L+45.7 | 5.4 | 8.9 | 0.15 | 15 | SS-4-VCR-1 (1/4) | SS-4-VCR-4 (1/4) | 32,270 | 33,370 |
| 400 | 32,670 | 33,770 | |||||||||||||
| 600 | 34,100 | 35,200 | |||||||||||||
| 8 | 200 | 12.7 (1/2) | 15.7 | 32.8 | L-70 | L+48.5 | 15.0 | 19.4 | 30 | SS-8-VCR-1 (1/2) | SS-8-VCR-4 (1/2) | 42,220 | 43,320 | ||
| 400 | 42,640 | 43,740 | |||||||||||||
| 600 | 44,260 | 45,360 | |||||||||||||
![]() | ■めすナット
| |||||||||||||||
![]() | ■おすナット
|
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
| 作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
| 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
| 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 数量区分 | 標準対応 | |||
| 数 量 | 1~9 | 10~19 | 20~49 | 50~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 13% | 15% |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
真空配管部品 NW(KF)フレキシブルチューブ
4.6通常価格(税別):4,650円~

ミスミ
真空用チューブ
4.7通常価格(税別):2,410円~

アドバンテック(真空配管)
フレキシブルチューブシリーズ(NWフランジタイプ)
4通常価格(税別):9,516円~

コクゴ
クラウン真空エコホース
5通常価格(税別):897円~

ミラプロ
フレキシブルホース(両端NWフランジ)
4.3通常価格(税別):8,205円~

コスモ・テック
フレキシブルチューブ NW/KF規格
3通常価格(税別):16,713円~

ミスミ
【クリーン洗浄品】真空配管部品 NW(KF)フレキシブルチューブ
0
コスモ・テック
フレキシブルチューブ チューブエンド
5通常価格(税別):18,702円~

コスモ・テック
真空排気ホース ゴムホース
4.5通常価格(税別):4,704円~