メカニカル部品技術窓口

| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |

| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-PCNW | PC(ポリカーボネート) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PCNW | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 |
| SL-PCNW8 |
| 型式 | M×P | B | H | ¥基準単価 | ||
| Type | M | SL-PCNW | SH-PCNW | |||
| SL-PCNW SH-PCNW | 8 | 8×1.25 | 13 | 6.5 | 420 | 460 |
| 10 | 10×1.5 | 17 | 8 | 420 | 460 | |
| 12 | 12×1.75 | 19 | 10 | 430 | 470 | |
| 16 | 16×2.0 | 24 | 13 | 490 | 530 | |
洗浄工程| 作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ||||||||
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄 (型式:SL-□□) | 精密洗浄 (型式:SH-□□) |
1重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包 |
| [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~9 | 10~19 | 20~49 | 50~100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 30% | 45% | 50% | お見積り |
| 3 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鍋屋バイテック
樹脂ナット(PEEK/六角ナット) SPE-N【1~20個入り】
4.3通常価格(税別):456円~

ミスミ
樹脂ナット 透明 PC
0通常価格(税別):90円~

ミスミ
樹脂ナット PVC
0通常価格(税別):280円~

SUNCO
六角ナット ポリカーボネート
4.9通常価格(税別):319円~

SUNCO
ポリアセタール 袋ナット
4.6通常価格(税別):325円~

鍋屋バイテック
樹脂ねじ(RENY/六角ナット) SPA-N
4.5通常価格(税別):360円~

トラスコ中山
ボルトナットキャップ
4.5通常価格(税別):293円~

SUNCO
六角ナット PEEK(ピーク)
3通常価格(税別):154円~

ミスミ
樹脂ナット 白色 PC
0通常価格(税別):100円~