メカニカル部品技術窓口

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個から...
詳細情報を確認する| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |

| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-PPN | PP(ポリプロピレン) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PPN | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 |
| SL-PPN4 |
| 型式 | M×P | B | H | ¥基準単価 | ||
| Type | M | SL-PPN | SH-PPN | |||
| SL-PPN SH-PPN | 4 | 4×0.7 | 7 | 3.2 | 430 | 470 |
| 5 | 5×0.8 | 8 | 4 | 430 | 470 | |
| 6 | 6×1.0 | 10 | 5 | 430 | 470 | |
| 8 | 8×1.25 | 13 | 6.5 | 430 | 470 | |
| 10 | 10×1.5 | 17 | 8 | 440 | 480 | |
| 12 | 12×1.75 | 19 | 10 | 460 | 500 | |
洗浄工程| 作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ||||||||
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄 (型式:SL-□□) | 精密洗浄 (型式:SH-□□) |
1重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包 |
| [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~9 | 10~19 | 20~49 | 50~100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 30% | 45% | 50% | お見積り |
| 3 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SUNCO
四角ナット JIS B-1163(切削)
4.1通常価格(税別):222円~

ミスミ
袋ナット
4.8通常価格(税別):52円~

SUNCO
フランジ付六角ナット(セレート付)
4.8通常価格(税別):23円~

ミスミ
高ナット
4.6通常価格(税別):185円~

ミスミ
高ナット 高さ選択タイプ/指定タイプ
4.6通常価格(税別):154円~

ミスミ
蝶ナット
4.6通常価格(税別):61円~

セルジャパン
セルファスナー
4.7通常価格(税別):109円~

SUNCO
六角ナット 1種 スチール
4.5通常価格(税別):272円~

冨士精密
フランジ付Uナット
5通常価格(税別):38円~