メカニカル部品技術窓口

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個から...
詳細情報を確認する| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |

| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-PIW | PI(ポリイミド セプラ) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PIW | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| 型式 |
| SL-PIW3 |
| 型式 | D | d | t | ¥基準単価 | ||
| Type | No. | SL-PIW | SH-PIW | |||
| SL-PIW SH-PIW | 3 | 7 | 3.2 | 0.5 | 1,860 | 1,890 |
| 4 | 9 | 4.3 | 0.8 | 1,920 | 1,950 | |
| 5 | 10 | 5.3 | 1 | 2,090 | 2,120 | |
| 6 | 12.5 | 6.4 | 1.6 | 2,270 | 2,300 | |
洗浄工程| 作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ||||||||
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄 (型式:SL-□□) | 精密洗浄 (型式:SH-□□) |
1重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包 |
| [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| 数量区分 | 標準対応 | |||
| 数 量 | 1~9 | 10~19 | 20~49 | 50~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 15% | 18% |
| 3 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ケミカルスクリュー
PS(ポリスライダー)/スラストワッシャー
5通常価格(税別):101円~

廣杉計器
ナイロンワッシャー NN/NN-B
4.6通常価格(税別):15円~

廣杉計器
ジュラコンワッシャー CC/CC-B
4.5通常価格(税別):10円~

SUNCO
ナイロン 丸ワッシャー
4.7通常価格(税別):15円~

SUNCO
シリコンゴム 丸ワッシャー
4.7通常価格(税別):218円~

SUNCO
ポリカーボネート セットワッシャー(組込み用)
4.5通常価格(税別):208円~

SUNCO
ナイロン セットワッシャー(組込用)
4.4通常価格(税別):215円~

SUNCO
絶縁ワッシャー(FRP)
4通常価格(税別):158円~

廣杉計器
セットワッシャー DDS/DDS-B/NNS/NNRS-B/PES/TTS
5通常価格(税別):12円~