メカニカル部品技術窓口

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |

| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-PCC | PC(ポリカーボネート) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PCC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| 型式 |
| SL-PCC2-4 |
| M×P | D |
| 2×0.4 | 4 |
| 3×0.5 | 6 |
| 4×0.7 | 8 |
| 5×0.8 | 10 |
| 6×1.0 | 12 |
| 8×1.25 | 16 |
| 型式 | ¥基準単価 | ||||
| Type | M | - | L | SL-PCC | SH-PCC |
| SL-PCC SH-PCC | 2 | - | 4 | 370 | 410 |
| 5 | 370 | 410 | |||
| 6 | 370 | 410 | |||
| 8 | 370 | 410 | |||
| 3 | - | 4 | 370 | 410 | |
| 5 | 370 | 410 | |||
| 6 | 370 | 410 | |||
| 8 | 370 | 410 | |||
| 10 | 370 | 410 | |||
| 12 | 370 | 410 | |||
| 15 | 370 | 410 | |||
| 16 | 370 | 410 | |||
| 18 | 370 | 410 | |||
| 20 | 370 | 410 | |||
| 4 | - | 6 | 370 | 410 | |
| 8 | 370 | 410 | |||
| 10 | 370 | 410 | |||
| 12 | 370 | 410 | |||
| 14 | 370 | 410 | |||
| 15 | 370 | 410 | |||
| 16 | 370 | 410 | |||
| 18 | 370 | 410 | |||
| 20 | 370 | 410 | |||
| 25 | 380 | 420 | |||
| 5 | - | 8 | 370 | 410 | |
| 10 | 370 | 410 | |||
| 12 | 370 | 410 | |||
| 15 | 370 | 410 | |||
| 20 | 380 | 420 | |||
| 25 | 380 | 420 | |||
| 6 | - | 10 | 380 | 420 | |
| 12 | 380 | 420 | |||
| 15 | 380 | 420 | |||
| 20 | 380 | 420 | |||
| 25 | 380 | 420 | |||
| 30 | 400 | 500 | |||
| 8 | - | 10 | 400 | 500 | |
| 12 | 400 | 500 | |||
| 15 | 400 | 500 | |||
| 20 | 390 | 430 | |||
| 25 | 410 | 510 | |||
| 30 | 410 | 510 | |||
洗浄工程| 作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ||||||||
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄 (型式:SL-□□) | 精密洗浄 (型式:SH-□□) |
1重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包 |
| [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~9 | 10~19 | 20~49 | 50~100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 50% | 60% | 65% | お見積り |
| 3 | 日目出荷 |
| M | ねじり破断トルク(N・m) | 引張破断荷重(N) |
| 2 | 0.055 | 107 |
| 2.6 | 0.12 | 196 |
| 3 | 0.18 | 266 |
| 4 | 0.39 | 481 |
| 5 | 0.80 | 797 |
| 6 | 1.20 | 1136 |
| 8 | 3.20 | 2088 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
樹脂皿小ねじ PEEK
0通常価格(税別):100円~

ミスミ
金属ワッシャ T寸選択・指定タイプ 並級・精密級
4.7通常価格(税別):160円~

ミスミ
シムリング
4.7通常価格(税別):120円~

ミスミ
金属カラー 並級・精密級
4.7通常価格(税別):210円~

ミスミ
平行キー
4.6通常価格(税別):286円~

ミスミ
金属ワッシャ -並級/精密級 寸法フリー指定タイプ-
4.6通常価格(税別):260円~

ミスミ
蝶ボルト-単品・小箱-
4.5通常価格(税別):149円~

ミスミ
薄肉金属カラー
4.4
ミスミ
金属カラー -並級/精密級 寸法フリー指定タイプ-
4.7