メカニカル部品技術窓口

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個から...
詳細情報を確認する| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |

| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-PCHSF | PC(ポリカーボネート) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PCHSF | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| 型式 |
| SL-PCHSF3-5 |
| 型式 | M×P | A | B | C | D | ¥基準単価 | ||||
| Type | M | - | L | SL-PCHSF | SH-PCHSF | |||||
| SL-PCHSF SH-PCHSF | 3 | - | 5 | 3×0.5 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 0.9 | 380 | 420 |
| 6 | 380 | 420 | ||||||||
| 8 | 380 | 420 | ||||||||
| 10 | 380 | 420 | ||||||||
| 4 | - | 4 | 4×0.7 | 1.3 | 0.6 | 2 | 1.2 | 380 | 420 | |
| 5 | 380 | 420 | ||||||||
| 8 | 380 | 420 | ||||||||
| 10 | 380 | 420 | ||||||||
洗浄工程| 作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ||||||||
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄 (型式:SL-□□) | 精密洗浄 (型式:SH-□□) |
1重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包 |
| [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~9 | 10~19 | 20~49 | 50~100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 50% | 60% | 65% | お見積り |
| 3 | 日目出荷 |
| M | ねじり破断トルク(N・m) | 引張破断荷重(N) |
| 3 | 0.18 | 266 |
| 4 | 0.39 | 481 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
六角樹脂ボルト RENY
0通常価格(税別):100円~

日本ケミカルスクリュー
PEEK(ピーク) 六角穴付ボルト
5通常価格(税別):52円~

廣杉計器
PTFE平小ネジ TE-0000
5通常価格(税別):387円~

日本ケミカルスクリュー
PEEK(ピーク) 六角穴付止ネジ
4通常価格(税別):376円~

ミスミ
樹脂皿小ねじ PEEK
0通常価格(税別):100円~

鍋屋バイテック
樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ) SPE-T(セットスクリュー)
5通常価格(税別):797円~

SUNCO
ピーク 六角ボルト
5通常価格(税別):234円~

鍋屋バイテック
樹脂ねじ(PPS/十字穴付きなべ小ねじ) SPS-P
4.8通常価格(税別):352円~

SUNCO
ポリカーボネート 十字穴付(+)ナベ小ねじ
4.6通常価格(税別):19円~