メカニカル部品技術窓口

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |

| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-PPH | PP(ポリプロピレン) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PPH | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| 型式 |
| SL-PPH4-10 |
| M×P | B | H |
| 4×0.7 | 7 | 2.8 |
| 5×0.8 | 8 | 3.5 |
| 6×1.0 | 10 | 4 |
| 8×1.25 | 13 | 5.5 |
| 10×1.5 | 17 | 7 |
| 12×1.75 | 19 | 8 |
| 型式 | ℓ | ¥基準単価 | ||||
| Type | M | - | L | SL-PPH | SH-PPH | |
| SL-PPH SH-PPH | 4 | - | 10 | 全ねじ | 390 | 430 |
| 12 | 390 | 430 | ||||
| 15 | 390 | 430 | ||||
| 20 | 390 | 430 | ||||
| 25 | 390 | 430 | ||||
| 5 | - | 10 | 全ねじ | 390 | 430 | |
| 12 | 390 | 430 | ||||
| 15 | 390 | 430 | ||||
| 20 | 390 | 430 | ||||
| 25 | 400 | 440 | ||||
| 30 | 400 | 440 | ||||
| 6 | - | 10 | 全ねじ | 390 | 430 | |
| 12 | 390 | 430 | ||||
| 15 | 390 | 430 | ||||
| 20 | 400 | 440 | ||||
| 25 | 400 | 440 | ||||
| 30 | 410 | 450 | ||||
| 8 | - | 10 | 全ねじ | 390 | 430 | |
| 12 | 390 | 430 | ||||
| 15 | 400 | 440 | ||||
| 20 | 400 | 440 | ||||
| 25 | 410 | 450 | ||||
| 30 | 420 | 460 | ||||
| 40 | 440 | 480 | ||||
| 10 | - | 20 | 全ねじ | 420 | 460 | |
| 25 | 430 | 470 | ||||
| 30 | 430 | 470 | ||||
| 35 | 440 | 480 | ||||
| 40 | 450 | 490 | ||||
| 50 | 25 | 450 | 490 | |||
| 12 | - | 20 | 全ねじ | 440 | 480 | |
| 25 | 450 | 490 | ||||
| 30 | 450 | 490 | ||||
| 35 | 460 | 500 | ||||
| 40 | 470 | 510 | ||||
| 70 | 510 | 610 | ||||
洗浄工程| 作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ||||||||
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄 (型式:SL-□□) | 精密洗浄 (型式:SH-□□) |
1重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包 |
| [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~9 | 10~19 | 20~49 | 50~100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 40% | 50% | 55% | お見積り |
| 3 | 日目出荷 |
| M | ねじり破断トルク(N・m) | 引張破断荷重(N) |
| 4 | 0.22 | 276 |
| 5 | 0.39 | 437 |
| 6 | 0.69 | 634 |
| 8 | 1.58 | 1143 |
| 10 | 3.32 | 1705 |
| 12 | 5.36 | 2497 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
樹脂皿小ねじ PEEK
0通常価格(税別):100円~

鍋屋バイテック
樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ) SPE-F
4.7通常価格(税別):378円~

ミスミ
六角樹脂ボルト PEEK
0通常価格(税別):260円~

SUNCO
ポリカーボネート 六角ボルト
4.5通常価格(税別):37円~

鍋屋バイテック
樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ) SPE-P
4.8通常価格(税別):371円~

鍋屋バイテック
SPE-LC 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き低頭ボルト)
5通常価格(税別):453円~

SUNCO
RENY 十字穴付(+)ナベ小ねじ
4.4通常価格(税別):61円~

日本ケミカルスクリュー
PEEK(ピーク) 六角穴付ボルト
5通常価格(税別):52円~

ミスミ
六角樹脂ボルト PPS
0通常価格(税別):100円~