メカニカル部品技術窓口

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |

| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-CAH | CA(セラミック アルミナ) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-CAH | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| 型式 |
| SL-CAH3ー5 |
| M×P | B | H |
| 3×0.5 | 5.5 | 2 |
| 4×0.7 | 7 | 2.8 |
| 5×0.8 | 8 | 3.5 |
| 6×1.0 | 10 | 4 |
| 8×1.25 | 13 | 5.3 |
| 型式 | ¥基準単価 | |||
| Type | M-L | SL-CAH | SH-CAH | |
| SL-CAH SH-CAH | 3- | 5 | 7,300 | 7,450 |
| 6 | 7,510 | 7,660 | ||
| 8 | 7,730 | 7,880 | ||
| 4- | 6 | 7,510 | 7,660 | |
| 8 | 7,730 | 7,880 | ||
| 10 | 8,020 | 8,170 | ||
| 5- | 8 | 7,730 | 7,880 | |
| 10 | 8,020 | 8,170 | ||
| 16 | 8,960 | 9,110 | ||
| 6- | 10 | 8,020 | 8,170 | |
| 16 | 8,960 | 9,110 | ||
| 20 | 9,580 | 9,730 | ||
| 8- | 16 | 8,960 | 9,110 | |
| 20 | 9,580 | 9,730 | ||
洗浄工程| 作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ||||||||
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄 (型式:SL-□□) | 精密洗浄 (型式:SH-□□) |
1重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包 |
| [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| 数量区分 | 標準対応 | |||
| 数 量 | 1~9 | 10~19 | 20~49 | 50~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 15% | 18% |
| 3 | 日目出荷 |
| M | 耐トルク(N・m) |
| 3 | - |
| 4 | 0.78 |
| 5 | 1.27 |
| 6 | 1.96 |
| 8 | 3.92 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
樹脂皿小ねじ PEEK
0通常価格(税別):100円~

ミスミ
十字穴付樹脂なべ小ねじ PC
0通常価格(税別):230円~

鍋屋バイテック
樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ) SPE-P
4.8通常価格(税別):371円~

SUNCO
ポリカーボネート 十字穴付(+)ナベ小ねじ
4.6通常価格(税別):19円~

ミスミ
六角樹脂ボルト RENY
0通常価格(税別):100円~

鍋屋バイテック
樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト) SPE-C
5通常価格(税別):412円~

鍋屋バイテック
樹脂ねじ(PTFE/ふっ素樹脂/六角ボルト) SPT-H
5通常価格(税別):1,244円~

SUNCO
ポリカーボネート 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)
4.7通常価格(税別):45円~

ミスミ
六角穴付樹脂ボルト PVDF
4通常価格(税別):150円~