メカニカル部品技術窓口

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |

| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-PEKSTH | PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PEKSTH | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| 型式 |
| SL-PEKSTH3ー6 |
| 型式 | M×P | D | H | 穴番号 | ¥基準単価 | |||
| Type | M-L | SL-PEKSTH | SH-PEKSTH | |||||
| SL-PEKSTH SH-PEKSTH | 3- | 6 | 3×0.5 | 5.5 | 2.4 | 10 | 530 | 570 |
| 8 | 530 | 570 | ||||||
| 4- | 6 | 4×0.7 | 7 | 3.1 | 20 | 560 | 600 | |
| 8 | 560 | 600 | ||||||
| 12 | 570 | 610 | ||||||
| 5- | 10 | 5×0.8 | 8.5 | 3.65 | 25 | 620 | 660 | |
| 12 | 650 | 690 | ||||||
| 16 | 660 | 700 | ||||||
| 6- | 12 | 6×1.0 | 10 | 4.4 | 30 | 780 | 820 | |
| 16 | 780 | 820 | ||||||
| 20 | 820 | 860 | ||||||
洗浄工程| 作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ||||||||
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄 (型式:SL-□□) | 精密洗浄 (型式:SH-□□) |
1重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包 |
| [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| 数量区分 | 標準対応 | |||
| 数 量 | 1~9 | 10~99 | 100~499 | 500~ |
| 値引率 | 基準単価 | 50% | 60% | 65% |
| 3 | 日目出荷 |
| M | ねじり破断トルク(N・m) | 引張破断荷重(N) |
| 3 | 0.21 | 406 |
| 4 | 0.50 | 760 |
| 5 | 0.95 | 1277 |
| 6 | 1.65 | 1747 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
樹脂皿小ねじ PEEK
0通常価格(税別):100円~

日本ケミカルスクリュー
PEEK(ピーク) 六角穴付ボルト
5通常価格(税別):52円~

鍋屋バイテック
樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ) SPE-P
4.8通常価格(税別):371円~

ミスミ
六角樹脂ボルト PPS
0通常価格(税別):100円~

SUNCO
ポリカーボネート 十字穴付(+)ナベ小ねじ
4.6通常価格(税別):19円~

ミスミ
六角穴付樹脂ボルト PVDF
4通常価格(税別):150円~

鍋屋バイテック
樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ) SPE-T(セットスクリュー)
5通常価格(税別):797円~

鍋屋バイテック
樹脂ねじ(PEEK/六角ボルト) SPE-H
0通常価格(税別):506円~

SUNCO
ピーク 十字穴付(+)ナベ小ねじ
0通常価格(税別):94円~