メカニカル部品技術窓口

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |

| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-PEKCI | PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PEKCI | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| 型式 |
| SL-PEKCI4-40X1/4 |
| 型式 | L (mm) | D (inch) | Y (inch) | H (inch) | ねじ山種類 | ¥基準単価 | ||||
| Type | 呼び径-山数×L (inch) | SL-PEKCI | SH-PEKCI | |||||||
| SL-PEKCI SH-PEKCI | 4 | - | 40X1/4 | 6.35 | 0.212 | 0.039 | 0.024 | UNC | 520 | 560 |
| 40X3/8 | 9.52 | 530 | 570 | |||||||
| 40X1/2 | 12.7 | 530 | 570 | |||||||
| 40X5/8 | 15.87 | 550 | 590 | |||||||
| 40X3/4 | 19.05 | 560 | 600 | |||||||
| 40X1 | 25.4 | 740 | 780 | |||||||
| 6 | - | 32X5/8 | 15.87 | 0.262 | 0.048 | 0.03 | UNC | 580 | 620 | |
| 32X7/8 | 22.22 | 620 | 660 | |||||||
| 32X1 | 25.4 | 630 | 670 | |||||||
| 8 | - | 32X1/4 | 6.35 | 0.312 | 0.054 | 0.06 | UNC | 590 | 630 | |
| 32X3/8 | 9.52 | 590 | 630 | |||||||
| 32X1/2 | 12.7 | 600 | 640 | |||||||
| 32X5/8 | 15.87 | 610 | 650 | |||||||
| 32X3/4 | 19.05 | 620 | 660 | |||||||
| 32X1 | 25.4 | 640 | 680 | |||||||
洗浄工程| 作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ||||||||
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄 (型式:SL-□□) | 精密洗浄 (型式:SH-□□) |
1重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包 |
| [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| 数量区分 | 標準対応 | |||
| 数 量 | 1~9 | 10~19 | 20~49 | 50~ |
| 値引率 | 基準単価 | 50% | 60% | 65% |
| 3 | 日目出荷 |
| 呼び径-山数 | ねじり破断トルク | 引張破断荷重 | ||
| (N・m) | (ft-lb) | (N) | (lbF) | |
| 4-40 | 0.19 | 0.140 | 306 | 68.79 |
| 6-32 | 0.33 | 0.243 | 459 | 103.18 |
| 8-32 | 0.61 | 0.450 | 746 | 167.70 |
| 10-32 | 0.95 | 0.701 | 1090 | 245.03 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
樹脂皿小ねじ PEEK
0通常価格(税別):100円~

ミスミ
金属ワッシャ T寸選択・指定タイプ 並級・精密級
4.7通常価格(税別):160円~

ミスミ
シムリング
4.7通常価格(税別):120円~

ミスミ
金属カラー 並級・精密級
4.7通常価格(税別):210円~

ミスミ
平行キー
4.6通常価格(税別):286円~

ミスミ
金属ワッシャ -並級/精密級 寸法フリー指定タイプ-
4.6通常価格(税別):260円~

ミスミ
蝶ボルト-単品・小箱-
4.5通常価格(税別):149円~

ミスミ
薄肉金属カラー
4.4
ミスミ
金属カラー -並級/精密級 寸法フリー指定タイプ-
4.7