メカニカル部品技術窓口


| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-PCHBC | PC(ポリカーボネート) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PCHBC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| 型式 |
| SL-PCHBC4 |
| 型式 | 適用 六角ボルト | D | A | B | H | ¥基準単価 | ||
| Type | d | SL-PCHBC | SH-PCHBC | |||||
| SL-PCHBC SH-PCHBC | 4 | M4 | 14 | 7 | 8.8 | 5 | 390 | 420 |
| 5 | M5 | 17 | 8 | 10 | 6 | 390 | 420 | |

六角ボルトを手回しすると
痛くて回せません。
ボルトキャップを
取り付ける事により
痛みを感じることなく
手回しが可能となります。
洗浄工程| 作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ||||||||
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄 (型式:SL-□□) | 精密洗浄 (型式:SH-□□) |
1重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包 |
| [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1~29 | 30~49 | 50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 15% | お見積り |
| 3 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
六角穴付ボルト用カバーキャップ
4.6通常価格(税別):54円~

ミスミ
スクリューホルダ-ブラケットタイプ-
4.9通常価格(税別):800円~

ミスミ
ザグリ穴対応カバーキャップ
4.7通常価格(税別):104円~

鍋屋バイテック
六角頭用カバーキャップ SCH
4.8通常価格(税別):343円~

ニフコ
パースロック
0通常価格(税別):212円~

SUNCO
丸先カバー イエロー/ホワイト
5通常価格(税別):208円~

SUNCO
樹脂製ねじ先カバー
4.9通常価格(税別):61円~

SUNCO
TS 穴隠し
4.7通常価格(税別):19円~

岩田製作所
キャップD HLDPシリーズ
4.7通常価格(税別):900円~