メカニカル部品技術窓口

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |

| Type | [ M ]材質 | 強度区分 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-RSLHCB | SUS316L | A4-70 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-RSLHCB | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-RSLHCB | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| 型式 |
| SL-RSLHCB6-80 |
| M×P | A | E |
| 6×1.0 | 10 | 4 |
| 8×1.25 | 13 | 5.5 |
| 10×1.5 | 17 | 7 |
| 12×1.75 | 19 | 8 |
| 14×2.0 | 22 | 9 |
| 16×2.0 | 24 | 10 |
| 型式 | ℓ | ¥基準単価 | |||||
| Type | M | - | L | SL-RSLHCB | SH-RSLHCB | SHD-RSLHCB | |
| SL-RSLHCB SH-RSLHCB SHD-RSLHCB | 6 | - | 80 | 18以上 | 480 | 630 | 720 |
| 85 | 490 | 640 | 730 | ||||
| 90 | 490 | 640 | 730 | ||||
| 8 | - | 55 | 22以上 | 510 | 660 | 750 | |
| 60 | 520 | 670 | 760 | ||||
| 65 | 530 | 680 | 770 | ||||
| 70 | 540 | 690 | 780 | ||||
| 80 | 560 | 710 | 800 | ||||
| 10 | - | 45 | 26以上 | 530 | 680 | 770 | |
| 50 | 540 | 690 | 780 | ||||
| 55 | 560 | 710 | 800 | ||||
| 60 | 580 | 730 | 820 | ||||
| 65 | 590 | 740 | 830 | ||||
| 70 | 600 | 750 | 840 | ||||
| 75 | 610 | 760 | 850 | ||||
| 80 | 640 | 790 | 880 | ||||
| 85 | 640 | 790 | 880 | ||||
| 90 | 650 | 800 | 890 | ||||
| 95 | 710 | 860 | 950 | ||||
| 100 | 920 | 1,070 | 1,160 | ||||
| 12 | - | 55 | 30以上 | 630 | 780 | 870 | |
| 60 | 640 | 790 | 880 | ||||
| 65 | 660 | 810 | 900 | ||||
| 70 | 680 | 830 | 920 | ||||
| 75 | 690 | 840 | 930 | ||||
| 80 | 710 | 860 | 950 | ||||
| 85 | 720 | 870 | 960 | ||||
| 90 | 730 | 880 | 970 | ||||
| 95 | 770 | 920 | 1,010 | ||||
| 100 | 770 | 920 | 1,010 | ||||
| 105 | 760 | 910 | 1,000 | ||||
| 115 | 780 | 930 | 1,020 | ||||
| 14 | - | 90 | 34以上 | 1,020 | 1,170 | 1,260 | |
| 95 | 1,280 | 1,300 | 1,320 | ||||
| 16 | - | 65 | 38以上 | 890 | 1,040 | 1,130 | |
| 70 | 1,120 | 1,140 | 1,160 | ||||
| 75 | 1,140 | 1,160 | 1,180 | ||||
| 80 | 970 | 1,120 | 1,210 | ||||
| 85 | 1,190 | 1,210 | 1,230 | ||||
| 95 | 1,080 | 1,230 | 1,320 | ||||
| 100 | 1,090 | 1,240 | 1,330 | ||||
| 105 | 1,330 | 1,350 | 1,370 | ||||
| 110 | 1,330 | 1,350 | 1,370 | ||||
| 115 | 1,380 | 1,400 | 1,420 | ||||
| 120 | 1,380 | 1,400 | 1,420 | ||||
| 125 | 1,420 | 1,440 | 1,460 | ||||
| 130 | 44以上 | 1,420 | 1,440 | 1,460 | |||
| 135 | 1,510 | 1,490 | 1,510 | ||||
| 140 | 1,510 | 1,490 | 1,510 | ||||
| 145 | 2,260 | 2,310 | 2,330 | ||||
| 150 | 1,340 | 1,490 | 1,580 | ||||
| 160 | 1,320 | 1,470 | 1,560 | ||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
| 作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
| 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
| 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~9 | 10~19 | 20~49 | 50~100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 15% | 18% | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
六角ボルト【SUS316 / SUS304相当 / SCM435】
4.6通常価格(税別):28円~

SUNCO
六角ボルト ステンレス 表面処理なし 全ねじ
4.7通常価格(税別):22円~

SUNCO
六角ボルト スチール 全ねじ 標準メッキ
4.5通常価格(税別):7円~

SUNCO
六角ボルト 特殊材質 表面処理なし 全ねじ
4.3通常価格(税別):52円~

SUNCO
六角ボルト スチール 全ねじ
4.5通常価格(税別):204円~

SUNCO
六角ボルト スチール 半ねじ 標準メッキ
4.6通常価格(税別):128円~

SUNCO
フランジボルト 2種
4.2通常価格(税別):90円~

SUNCO
強度区分=10.9 六角ボルト
4.6通常価格(税別):27円~

日本ファスナー工業
強度区分=10.9 六角ボルト(クロモリ鋼)
4.6通常価格(税別):72円~