メカニカル部品技術窓口


| 型式 | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||||
| ①羽根 | ②回転軸 | ③ワッシャー | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |
| SL-HHPVC100 | 塩化ビニル樹脂(PVC) 色:クリアー | チタン合金 | PEEK樹脂 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HHPVC100 | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| 型式 |
| SL-HHPVC100 |
| 型式 | 耐荷重 N(kgf)/2ケ | 質量 (g) | ¥基準単価 |
| SL-HHPVC100 | 98(10) | 74 | 2,050 |
| SH-HHPVC100 | 2,150 |
洗浄工程| 作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ||||||||
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄 (型式:SL-□□) | 精密洗浄 (型式:SH-□□) |
1重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包 |
| [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 15% | 18% | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平型蝶番 HHS
4.4通常価格(税別):158円~

ミスミ
重量用蝶番
4.4通常価格(税別):1,132円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 ステンレス
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 取付ピッチ固定タイプ
5通常価格(税別):120円~

タキゲン製造
平型蝶番(B-1078/B-1078-BR・ステンレス製)
4.6通常価格(税別):181円~

ミスミ
スプリング蝶番
4.4通常価格(税別):198円~

ミスミ
蝶番用ナット(HHS・HHKS用)
4.6通常価格(税別):231円~

ミスミ
ステンレス段付蝶番 HHSD
4.1通常価格(税別):439円~

ミスミ
平型蝶番 HHKS
4.6通常価格(税別):167円~