メカニカル部品技術窓口

フックが360°回転し、自由度高い設計が可能!コイルと点接触のため、フック折損...
詳細情報を確認する
| Type | [ M ]材質 | |
| フック | コイル | |
| KWFM | SUS304-WPB | SWP-B |
| KUFM | SUS304-WPB | |
| 型式 |
| KWFM8-30 |
| 型式 | コイル 線径d | フック 線径 | フック 内径V | 許容最大 たわみFmax. | 最大 荷重N | 初張力 (参考値) | ばね定数 (参考値) | ¥基準単価 | |
| TYPE | D−L | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [N] | [N/mm] | |
| KWFM | 8−25 | 1.2 | 1.4 | 5.2 | 4.0 | 40.0 | 3.1 | 9.23 | 912 |
| 30 | 6.5 | 5.68 | |||||||
| 35 | 8.0 | 4.61 | 917 | ||||||
| 40 | 10.5 | 3.51 | |||||||
| 9−30 | 1.4 | 1.6 | 5.6 | 7.5 | 67.0 | 4.6 | 8.32 | ||
| 35 | 9.5 | 6.57 | |||||||
| 40 | 11.5 | 5.43 | |||||||
| 45 | 14.0 | 4.46 | |||||||
| 50 | 16.5 | 3.78 | 1,202 | ||||||
| 60 | 21.0 | 2.97 | 1,208 | ||||||
| 70 | 26.0 | 2.40 | |||||||
| 10.5−35 | 1.6 | 1.8 | 6.9 | 7.5 | 87.0 | 5.7 | 10.84 | 974 | |
| 40 | 10.0 | 8.13 | |||||||
| 45 | 12.5 | 6.50 | 979 | ||||||
| 50 | 15.5 | 5.25 | 1,265 | ||||||
| 60 | 21.0 | 3.87 | 1,270 | ||||||
| 70 | 25.5 | 3.19 | |||||||
| 80 | 29.5 | 2.76 | 1,275 | ||||||
| 12.5−40 | 1.8 | 2.0 | 8.5 | 9.5 | 102 | 6.4 | 10.06 | 1,057 | |
| 45 | 12.5 | 7.65 | 1,062 | ||||||
| 50 | 15.5 | 6.17 | 1,347 | ||||||
| 60 | 21.0 | 4.55 | 1,358 | ||||||
| 70 | 26.5 | 3.61 | 1,363 | ||||||
| 80 | 32.5 | 2.94 | 1,482 | ||||||
| 90 | 39.0 | 2.45 | 1,487 | ||||||
| 100 | 45.0 | 2.12 | 1,493 | ||||||
| 15−50 | 2.0 | 2.3 | 10.4 | 14.5 | 108 | 6.6 | 6.99 | 2,350 | |
| 60 | 20.5 | 4.95 | |||||||
| 70 | 26.5 | 3.83 | |||||||
| 80 | 32.5 | 3.12 | 3,250 | ||||||
| 90 | 39.5 | 2.57 | |||||||
| 100 | 47.0 | 2.16 | |||||||
| 125 | 62.0 | 1.64 | |||||||
| 17−60 | 2.3 | 2.9 | 12.2 | 16.0 | 127 | 9.0 | 7.38 | 2,450 | |
| 70 | 22.0 | 5.36 | |||||||
| 80 | 27.0 | 4.37 | 3,400 | ||||||
| 90 | 32.0 | 3.69 | |||||||
| 100 | 38.0 | 3.11 | |||||||
| 125 | 50.0 | 2.36 | |||||||
| 19−80 | 2.6 | 3.2 | 12.6 | 27.0 | 180 | 11.8 | 6.23 | 3,550 | |
| 90 | 34.0 | 4.95 | |||||||
| 100 | 39.5 | 4.26 | |||||||
| 125 | 53.5 | 3.14 | |||||||
| 150 | 68.5 | 2.46 | |||||||
| 20−80 | 2.9 | 3.5 | 14.0 | 19.0 | 230 | 16.8 | 11.22 | ||
| 90 | 23.5 | 9.07 | |||||||
| 100 | 28.0 | 7.61 | |||||||
| 125 | 38.5 | 5.54 | |||||||
| 150 | 50.5 | 4.22 | |||||||
| 型式 | コイル 線径d | フック 線径 | フック 内径V | 許容最大 たわみFmax. | 最大 荷重N | 初張力 (参考値) | ばね定数 (参考値) | ¥基準単価 | |
| TYPE | D-L | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [N] | [N/mm] | |
| KUFM | 8−25 | 1.2 | 1.4 | 5.2 | 4.5 | 40.0 | 2.9 | 8.24 | 969 |
| 30 | 7.0 | 5.30 | |||||||
| 35 | 9.5 | 3.91 | 974 | ||||||
| 40 | 12.5 | 2.97 | |||||||
| 8.5−30 | 1.4 | 1.6 | 5.6 | 7.0 | 67.0 | 4.9 | 8.87 | ||
| 35 | 10.5 | 5.91 | |||||||
| 40 | 11.5 | 5.40 | |||||||
| 45 | 13.5 | 4.60 | |||||||
| 50 | 16.0 | 3.88 | 1,259 | ||||||
| 60 | 20.5 | 3.03 | 1,265 | ||||||
| 70 | 25.0 | 2.48 | |||||||
| 13−40 | 1.8 | 2.0 | 8.5 | 11.5 | 87.0 | 5.4 | 7.10 | 1,094 | |
| 45 | 15.0 | 5.44 | |||||||
| 50 | 18.0 | 4.53 | 1,384 | ||||||
| 60 | 24.5 | 3.33 | |||||||
| 70 | 30.5 | 2.68 | 1,389 | ||||||
| 80 | 37.5 | 2.18 | 1,394 | ||||||
| 15−45 | 2.0 | 2.3 | 10.4 | 13.0 | 102 | 6.1 | 7.38 | 1,171 | |
| 50 | 17.0 | 5.64 | 2,350 | ||||||
| 60 | 24.0 | 4.00 | |||||||
| 70 | 32.0 | 3.00 | |||||||
| 80 | 39.5 | 2.43 | 3,250 | ||||||
| 90 | 43.5 | 2.21 | |||||||
| 100 | 51.0 | 1.88 | |||||||
| 17−60 | 2.3 | 2.9 | 12.2 | 16.0 | 108 | 8.4 | 6.23 | 2,450 | |
| 70 | 22.5 | 4.43 | |||||||
| 80 | 28.0 | 3.56 | 3,400 | ||||||
| 90 | 33.0 | 3.02 | |||||||
| 100 | 39.5 | 2.52 | |||||||
| 125 | 53.5 | 1.86 | |||||||
| 19−60 | 2.6 | 2.9 | 12.2 | 13.5 | 127 | 11.0 | 8.59 | 2,450 | |
| 70 | 18.0 | 6.44 | |||||||
| 80 | 23.5 | 4.94 | 3,550 | ||||||
| 90 | 29.0 | 4.00 | |||||||
| 100 | 34.0 | 3.41 | |||||||
| 125 | 46.0 | 2.52 | |||||||
| 20−80 | 2.9 | 3.2 | 12.6 | 22.0 | 180 | 15.6 | 7.47 | ||
| 90 | 25.0 | 6.58 | |||||||
| 100 | 29.5 | 5.57 | |||||||
| 125 | 40.5 | 4.06 | |||||||
| 150 | 52.0 | 3.16 | |||||||
| 22−80 | 3.2 | 3.5 | 14.0 | 18.5 | 230 | 19.1 | 11.40 | 4,050 | |
| 90 | 22.5 | 9.37 | |||||||
| 100 | 28.0 | 7.53 | |||||||
| 125 | 38.5 | 5.48 | |||||||
| 150 | 51.0 | 4.14 | |||||||
引張ばねの場合

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
969円 ( 1,066円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
969円 ( 1,066円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
974円 ( 1,071円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
974円 ( 1,071円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
974円 ( 1,071円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
974円 ( 1,071円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
974円 ( 1,071円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
974円 ( 1,071円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,259円 ( 1,385円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,265円 ( 1,392円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,265円 ( 1,392円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,094円 ( 1,203円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,094円 ( 1,203円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,384円 ( 1,522円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,384円 ( 1,522円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,389円 ( 1,528円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,394円 ( 1,533円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,171円 ( 1,288円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,350円 ( 2,585円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,350円 ( 2,585円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,350円 ( 2,585円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,250円 ( 3,575円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,250円 ( 3,575円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,250円 ( 3,575円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,450円 ( 2,695円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,450円 ( 2,695円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,400円 ( 3,740円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,400円 ( 3,740円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,400円 ( 3,740円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,400円 ( 3,740円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,450円 ( 2,695円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,450円 ( 2,695円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,550円 ( 3,905円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,550円 ( 3,905円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,550円 ( 3,905円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,550円 ( 3,905円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,550円 ( 3,905円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,550円 ( 3,905円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,550円 ( 3,905円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,550円 ( 3,905円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,550円 ( 3,905円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,050円 ( 4,455円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,050円 ( 4,455円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,050円 ( 4,455円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,050円 ( 4,455円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,050円 ( 4,455円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
912円 ( 1,003円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
912円 ( 1,003円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
917円 ( 1,009円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
917円 ( 1,009円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
917円 ( 1,009円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
917円 ( 1,009円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
917円 ( 1,009円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
917円 ( 1,009円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,202円 ( 1,322円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,208円 ( 1,329円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,208円 ( 1,329円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
974円 ( 1,071円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
974円 ( 1,071円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
979円 ( 1,077円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
フックが360°回転し、自由度高い設計が可能!コイルと点接触のため、フック折損リスクを低減!
機能性と信頼性を兼ね備えた「引張ばね フック自在タイプ」です。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜3 | 4〜10 | 11〜20 | 21~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 22% | 54% | 67% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
引張りばね -極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ-
4.6通常価格(税別):182円~

ミスミ
引張りばね -中重荷重・重荷重タイプ-
4.6通常価格(税別):182円~

ミスミ
引張りばね フリー指定タイプ
4.2
サミニ
引張スプリング
4.5通常価格(税別):180円~

アキュレイト
ウルトラスプリング 引張コイルばね
4.5通常価格(税別):71円~

昌和発條製作所
引張コイルばね(SWP-A)
4.2通常価格(税別):541円~

ケーエス産業
Dシリーズ 引張コイルばね(DIN 2098規格)
4.5通常価格(税別):2,274円~

ミスミ
引張りばね フック組込みタイプ
3.8
ケーエス産業
Kシリーズ 引張コイルばね(引きばね)
4.6通常価格(税別):1,678円~