17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】フランジ付六角ナット ステンレス

【エコノミーシリーズ】フランジ付六角ナット ステンレス
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1168
税込単価
1275

最小発注単位を設定しており単品は50個から購入いただけます。種類・サイズによっ...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 「E-GFRSNUT」は単品販売となります。価格は型番リストタブまたはWOSにてご確認ください。
  • 当ページの価格表は25年7月時点の情報になります。
未確定:候補が6型番あります。
数量:

外形図・規格表

Type[ M ]材質[ S ]表面処理
E-GFRSNUTSUS304相当
[ ! ]単品の 購入単位(最低発注数量)に関しては、商品ごとに差異あり。

規格表

型番
E-GFRSNUT5
・下表の価格表は25年7月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式(並目)DB(e)T¥基準単価
TypeM最大最小最大最小最大最小
E-GFRSNUT30.57.585.355.563.43.711
40.79.610.46.877.64.254.5512
50.89.811.87.7888.84.7512
6112.214.29.7810115.7620
81.2515.817.912.731314.47.6839
101.519.621.814.731516.69.61068
【特長】
・調達方法変更により、当社類似品から大幅なプライスダウンを実現したエコノミーシリーズのフランジ付六角ナットです。

■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
FRSNUT
エコノミーシリーズ
E-GFRSNUT
材質SUS304相当SUS304相当
規格JIS B 1190JIS B 1190
RoHS10対応対応

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

外径 D

(φ)

二面幅 B

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
7.5(8)
5.35(5.5)
10
50個
4
9.6(10.4)
6.8(7)
10
50個
5
9.8(11.8)
7.78(8)
10
50個
6
12.2(14.2)
9.78(10)
10
50個
8
15.8(17.9)
12.73(13)
10
50個
10
19.6(21.8)
14.73(15)
10
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11
( 12 )
在庫品1日目当日出荷可能
12
( 13 )
在庫品1日目当日出荷可能
12
( 13 )
在庫品1日目当日出荷可能
20
( 22 )
在庫品1日目当日出荷可能
39
( 43 )
在庫品1日目当日出荷可能
68
( 75 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

最小発注単位を設定しており単品は50個から購入いただけます。
種類・サイズによって最小注文数が異なる場合がございますので、型番タブまたはWOSにてご確認ください。ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 「E-GFRSNUT」は単品販売となります。価格は型番リストタブまたはWOSにてご確認ください。
  • 当ページの価格表は25年7月時点の情報になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】フランジ付六角ナット ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】フランジ付六角ナット ステンレス
チタン フランジ付六角ナット(セレート付)
【クリーン洗浄品】チタン フランジ付六角ナット(セレート付)
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】フランジ付ナット
フランジ付六角ナット(セレート付)ユニクロメッキ
平座金付六角ナット
メーカーミスミミスミミスミミスミ八幡ねじSUNCO
通常価格11-190 ---1438 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目7日目8日目在庫品1日目〜
環境対応RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)--
特性・用途該当なし該当なしクリーン洗浄かじり防止--
材質SUS304相当チタンチタンSUS304相当SWCH相当スチール
表面処理なしなしなし-ユニクロメッキ三価クロメート
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

フランジ付ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト