メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


(共通寸法)
| コーナー形状変更 (追加工) |
| コーナーR加工 |
| CR |
| 1≦CR≦10 |
![]() |
[ ! ]緑色のパラメータは省略可能です。省略した場合、センターに対して均等配置になります。詳細は>>こちら
[ ! ]仕様・加工限界の詳細は>>こちら
| 穴種 | ボルト通し穴 | タップ穴(並目) |
| Code | NA | MA |
| 形状図 | [ ! ] ![]() | ![]() |
| [ ! ]d寸法は規格表下部 「NA加工寸法表」参照 |
| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | ||
| Type | 材質記号 | |||
| SWRAS | SP | T0.8~3.2 T4.5~6.0 | : SPCC : SPHC | - |
| SPB | 四三酸化鉄皮膜 | |||
| SPU | 三価クロメート(白) | |||
| SPK | 三価クロメート(黒) | |||
| AM | A5052 | - | ||
| AMW | アルマイト処理(白) | |||
| AMB | アルマイト処理(黒) | |||
| SUD | T0.8~6.0 | : SUS304(2B) | - | |
| 型式 | - | T | - | A | - | B | - | L | - | P | - | Q | - | E | - | R | - | V | - | S | - | 穴指定② Code・呼び径 | ||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||
| SWRAS | - | SP | - | T4.5 | - | A60 | - | B30 | - | L50 | - | P20 | - | Q13 | - | E15 | - | R30 | - | V30 | - | S18 | - | MA5 |
| 型式 | 選択 | 指定1mm単位 | P | Q | E | R | V | S | 穴指定② Code/指定方法 | ||||
| Type | 材質記号 | T | A | B | L | ||||||||
| SWRAS | SP SPB SPU SPK | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.6 2.3 ・ 3.2 ・ 4.5 ・ 6.0 | 20 ~ 200 (300) [ ! ] | 15 ~ 200 [ ! ] | 10 ~ 200 [ ! ] | 指定 1mm単位 | 指定 0.1mm単位 | NA (ボルト通し穴) 0・3・4・5 6・8・10 (選択) [ ! ] | MA (タップ穴) 0・3・4・5 6・8・10 (選択) [ ! ] | ||||
| AM AMW AMB | 1.0 ・ 1.5 ・ 2.0 ・ 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 | ||||||||||||
| SUD | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.5 ・ 2.0 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 ・ 6.0 | ||||||||||||
| [ ! ]P・Q≧T×2 [ ! ]T6.0は、A≦300, B≧20, L≧20 [ ! ]穴が端面に近すぎると穴が変形する可能性がありますが、加工限界内であればそのまま加工します。 | |||||||||||||
| NA指定値 | 通し穴径(d) |
| 0 | (穴無し) |
| 3 | 3.5 |
| 4 | 4.5 |
| 5 | 5.5 |
| 6 | 6.5 |
| 8 | 9 |
| 10 | 11 |
| T | NA(ボルト通し穴) | MA(タップ穴) |
| 0.8 | 0・3・4・5・6・8・10 | 0 |
| 1.0、1.2 | 0・3 | |
| 1.5、1.6 | 0・3・4 | |
| 2.0、2.3 | 0・3・4・5・6 | |
| 3.0、3.2 | 0・3・4・5・6・8 | |
| 4.0~6.0 | 0・3・4・5・6・8・10 |
| Alterations | コーナーカット | コーナーR加工 |
![]() A面のみ適応 ※B面はC2以下 | ![]() A面のみ適応 ※B面はR2以下 | |
| Code | CC | CR |
| Spec. | CC=指定1mm単位 1≦CC≦10 指定方法 型式末尾に追加 (例)~-CC5 | CR=指定1mm単位 1≦CR≦10 指定方法 型式末尾に追加 (例)~-CR5 |
| ¥/1Code | 600 | 600 |
| 商品 | 基準寸法の区分 (A・B寸法) | 6以下 | 6を超え 30以下 | 30を超え 120以下 | 120を超え 400以下 |
| 板金(曲げ無) | 許容差(a・b) | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 |

| T | f(穴と曲げの距離) | b (穴と断面 との距離) | g (曲げと端面 との距離) | ||||
| SPCC SPHC SS400 | A5052 | SUS304 | 通し穴 | タップ穴 | 曲げ線と 平行な長穴 (四角穴) | ||
| 0.8 | ー | 0.8 | 2 | 3 | 3.5 | 1 | 5 |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 3 | 3.5 | 1 | 5.5 |
| 1.2 | ー | 1.2 | 2 | 3 | 3.5 | 1 | 5.5 |
| 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2 | 3 | 5 | 1.5 | 7 |
| 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2 | 3 | 7 | 1.5 | 9 |
| 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3 | 4 | 8(9) | 2 | 11 |
| ー | 5.0 | 5.0 | 3 | 4 | 15 | 2.5 | 18 |
| 6.0 | ー | 6.0 | 3 | 4 | 15 | 2.5 | 18 |

| T | 曲げ後R | ブレーキキズ | |||
| 位置 | 深さ | ||||
| SPCC SPHC SS400 | A5052 | SUS304 | (r) | (e) | (d) |
| 0.8 | ー | 0.8 | 0.8 | 5 | 0.1 |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5 | 0.1 |
| 1.2 | ー | 1.2 | 1.2 | 5 | 0.1 |
| 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6 | 0.1 |
| 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.5 | 0.1 |
| 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10.5 | 0.2 |
| 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 13.5 | 0.3 |
| ー | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 17 | 0.5 |
| 6.0 | ー | 6.0 | 6.0 | 17 | 0.5 |


| なし | 四三酸化鉄皮膜 | 三価クロメート(白) | 三価クロメート(黒) | |
| SP | SPB | SPU | SPK | |
| SPCC T0.8~3.2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SPHC T4.5~6.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| なし | アルマイト処理(白) | アルマイト処理(黒) | |
| AM | AMW | AMB | |
| A5052 | ![]() | ![]() | ![]() |
| なし | |
| SUD | |
| SUS304(2B) T0.8~6.0 | ![]() |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
四角穴加工に対応しました!
鉄・アルミ・ステンレスからご選定頂けるL型板金ブラケットです。
汎用的な穴パターンをご用意しております。
| A | B | T | ¥基準単価 | |||||||
| SPCC / SPHC / SS400 | A5052 | SUS304 | ||||||||
| 処理無し | 四三酸化 鉄皮膜 | 三価 クロメート (白) | 三価 クロメート (黒) | 処理無し | アルマイト 処理 (白) | アルマイト 処理 (黒) | 処理無し | |||
| SP | SPB | SPU | SPK | AM | AMW | AMB | SUD | |||
| 20~100 | 15~100 | 0.8~1.6 | 2,800 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,300 | 4,620 | 4,880 | 3,200 |
| 2.0~3.2 | 2,980 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,420 | 4,720 | 4,980 | 3,500 | ||
| 4.0~5.0 | 3,500 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 4,400 | 6,120 | 6,440 | 4,580 | ||
| 6 | 4,200 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | - | - | - | 6,460 | ||
| 101~200 | 0.8~1.6 | 4,200 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 5,960 | 8,180 | 8,600 | 5,780 | |
| 2.0~3.2 | 4,480 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 6,100 | 8,340 | 8,760 | 6,320 | ||
| 4.0~5.0 | 5,260 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 7,960 | 10,860 | 11,380 | 8,260 | ||
| 6 | 6,310 | 6,890 | 6,890 | 6,890 | - | - | - | 10,370 | ||
| 101~200 | 15~100 | 0.8~1.6 | 3,800 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 5,400 | 7,440 | 7,780 | 5,220 |
| 2.0~3.2 | 4,020 | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 5,500 | 7,520 | 7,860 | 5,700 | ||
| 4.0~5.0 | 4,860 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,160 | 9,780 | 10,260 | 7,460 | ||
| 6 | 5,830 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | - | - | - | 9,190 | ||
| 101~200 | 0.8~1.6 | 5,300 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 8,100 | 11,140 | 11,680 | 7,820 | |
| 2.0~3.2 | 5,640 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 8,260 | 11,300 | 11,860 | 8,520 | ||
| 4.0~5.0 | 6,800 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 10,760 | 14,700 | 15,400 | 11,180 | ||
| 6 | 8,160 | 9,070 | 9,070 | 9,070 | - | - | - | 14,140 | ||
| 201~300 | 15~100 | 6 | 7,830 | 8,830 | 8,830 | 8,830 | - | - | - | 21,000 |
| 101~200 | 6 | 11,750 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | - | - | - | 27,000 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数量 | 1~3 | 4~7 | 8~19 | 20~39 | 40~100 | 101~ |
| 値引率 | 基準価格 | 35% | 40% | 50% | 50% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +5日 | |||
| 3 | 日目出荷 |
| ご注文締切 | |||||
| 急 | ストークA | 翌日出荷 | 500円/1本 | PM 6:00迄 | >>こちら |
| 5 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMAS・FAMAR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALCS・FALCR
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FACAS・FACAR
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSLAS
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALBS・FALBR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSMAS
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALAS・FALAR
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMBS・FAMBR
4.7
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FASBS・FASBR
4.7