メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

従来比最大82%プライスダウン。最小発注数量を設定しており、単品は50個から購入いただけます。BOX(...
詳細を確認
| TYPE | 材質 | 表面処理 | 強度区分 | 購入単位 |
| E-BOX-GBCBFS | SUS304相当 | - | A2-70 | 小箱 |
| E-GBCBFS | 単品 |
| 型番 |
| E-GBCBFS3-5 |
| E-BOX-GBCBFS3-5 |
| M×P (並目) | A | A1 | E | h | B | ||||
| 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | ||
| 3×0.5 | 6.9 | 6.32 | 5.2 | 1.65 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 2.08 | 2.02 |
| 4×0.7 | 9.4 | 8.82 | 6.8 | 2.2 | 1.95 | 0.8 | 0.7 | 2.58 | 2.52 |
| 5×0.8 | 11.8 | 11.1 | 8.5 | 2.75 | 2.5 | 1 | 0.8 | 3.08 | 3.02 |
| 6×1.0 | 13.6 | 12.9 | 10.1 | 3.3 | 3 | 1.2 | 1 | 4.1 | 4.02 |
| 8×1.25 | 17.8 | 17.1 | 12.6 | 4.4 | 4.1 | 1.5 | 1.3 | 5.14 | 5.02 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22,500円 ( 24,750円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,000円 ( 26,400円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,500円 ( 26,950円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,800円 ( 14,080円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,500円 ( 14,850円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,000円 ( 13,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,800円 ( 11,880円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,000円 ( 9,900円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,000円 ( 8,800円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,100円 ( 10,010円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,800円 ( 8,580円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,000円 ( 7,700円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,000円 ( 7,700円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,000円 ( 11,000円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,700円 ( 9,570円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39円 ( 43円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39円 ( 43円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39円 ( 43円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
40円 ( 44円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
40円 ( 44円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
40円 ( 44円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
40円 ( 44円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
40円 ( 44円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
40円 ( 44円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
41円 ( 45円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
42円 ( 46円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
41円 ( 45円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
42円 ( 46円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
48円 ( 53円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
48円 ( 53円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
従来比最大82%プライスダウン。最小発注数量を設定しており、単品は50個から購入いただけます。BOX(小箱)は1個から購入いただけます。
種類・サイズによって最小注文数が異なる場合がございますので、型番タブまたはWOSにてご確認ください。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
| 型番 | ¥基準単価 | 小箱入数 | |||
| Type | M | L | 1本あたりの価格 | 1箱 | |
| E-BOX-GBCBFS | 3 | 5 | 5 | 22,500 | 4500本/箱 |
| 6 | 6 | 24,000 | 4000本/箱 | ||
| 8 | 7 | 24,500 | 3500本/箱 | ||
| 4 | 6 | 8 | 12,800 | 1600本/箱 | |
| 8 | 9 | 13,500 | 1500本/箱 | ||
| 10 | 8 | 12,000 | |||
| 12 | 9 | 10,800 | 1200本/箱 | ||
| 5 | 8 | 9 | 9,000 | 1000本/箱 | |
| 10 | 10 | 8,000 | 800本/箱 | ||
| 12 | 13 | 9,100 | 700本/箱 | ||
| 6 | 8 | 13 | 7,800 | 600本/箱 | |
| 10 | 14 | 7,000 | 500本/箱 | ||
| 12 | 14 | 7,000 | |||
| 8 | 12 | 25 | 10,000 | 400本/箱 | |
| 20 | 29 | 8,700 | 300本/箱 | ||
| 型番 | ¥基準単価 | ||
| Type | M | L | |
| E-GBCBFS | 3 | 5 | 39 |
| 6 | 39 | ||
| 8 | 39 | ||
| 4 | 6 | 40 | |
| 8 | 40 | ||
| 10 | 40 | ||
| 12 | 40 | ||
| 5 | 8 | 40 | |
| 10 | 40 | ||
| 12 | 41 | ||
| 6 | 8 | 42 | |
| 10 | 41 | ||
| 12 | 42 | ||
| 8 | 12 | 48 | |
| 20 | 48 | ||
| 数量 | 当社類似品 BOX-BCBFS BCBFS | 本商品 E-BOX-GBCBFS E-GBCBFS | プライスダウン率 | |
| 小口 (1本単位) | 50~99 | 159 | 39 | 75% |
| 大口 (小箱単位) | 1 | 11 | 5 | 55% |
| 数量区分 | 標準対応 | |||
| 小口(E-GBCBFS3-5:1本単位) | 大口(E-BOX-GBCBFS3-5:小箱単位) | |||
| 数量 | 50~99 | 100~299 | 300~999 | 1 |
| 値引率 | 基準単価 | 20% | 28% | 13% |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【SUS316 / SUSXM7】六角穴付ボタンボルト -ステンレス-
4.7通常価格(税別):29円~

ミスミ
六角穴付ボタンボルト フランジ付タイプ-単品・小箱-
4.7通常価格(税別):159円~

ミスミ
六角穴付ボタンボルト -鉄・単品販売-
4.6通常価格(税別):93円~

SUNCO
六角穴付ボタンボルト SSS規格(メートル並目)
4.7通常価格(税別):295円~

SUNCO
六角穴付ボタンボルト 平先 SSS規格
4.7通常価格(税別):212円~

日産ネジ
フランジボタン
4.4通常価格(税別):301円~

東工舎金属製作所
六角穴付ボタンボルト SSS規格(スチール)
4.5通常価格(税別):270円~

日産ネジ
六角穴付きボタンボルト(キャップスクリュー)(JIS-B1174)(全ねじ)
4.5通常価格(税別):301円~

日産ネジ
フランジボタンキャップ(ボルト)
4.8通常価格(税別):62円~