17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

アルミフレーム用AGVキャスタ(牽引台車・補助車輪用)

アルミフレーム用AGVキャスタ(牽引台車・補助車輪用)
通常単価(税別)
7,92065,020
税込単価
8,71271,522
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

アルミフレームへの取付に特化した独自設計の専用プレートを採用しており、アルミフレームへの取付工数削減に...

詳細を確認
  • アルミフレーム用軽快キャスタを新発売致しました。商品ページはこちら
  • 精密ボールベアリング採用の軽・中荷重向けキャスタもご用意しております。商品ページはこちら
  • ダブルスラストベアリングを採用した重荷重向けキャスタもご用意しております。商品ページはこちら
  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。
  • 価格表は25年6月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

■スタンダード
AFRN

■ダブルベアリング構造

AFRL(単輪)
AFRLW(双輪)

■ダブルスラストベアリング構造

AFRG
D寸:75
 
D寸:100

■クッション機能付

AFRC
D寸:75
 
D寸:100
TYPE本体車輪
材質表面処理
AFRNSPHC粉体塗装
(黒)
ウレタン
(淡黄色/ショアA90)
AFRL
AFRLW
AFRGS45C相当粉体塗装
(シルバー)
ウレタン
(淡黄色/ショアA95)
AFRC

規格表

型式-車輪径-車輪材質
AFRN6-75-U
■軽・中荷重用
本体タイプType対応
シリーズ
車輪径車輪材質高さ板厚プレート長さ穴位置取付ピッチ取付
穴径
車輪幅偏心旋回
半径
許容荷重(N)
DHt1(t)t2A1(A)A2C1C2C3F1F2P1P2P3P4BE
スタンダードAFRN675U
(ウレタン)
113931471376036102015605575554×Φ9
4×Φ7
3040771000
8
ダブルベアリング
構造
AFRL81156-175-8054-3020658280824×Φ11
4×Φ9
5135742200
10
AFRLW82375
10
[ ! ]8シリーズ用キャスタの取付穴は8-45シリーズアルミフレームと兼用になります。
[ ! ]車輪同士の隙間は3mmになります。(AFRLWのみ)
[ ! ]アルミフレームへの取付用ボルト・ナットはご使用環境に合わせてご選定ください。
■重荷重用
本体タイプType対応シリーズ車輪径車輪材質高さ板厚プレート
長さ
穴位置取付ピッチ取付
穴径
車輪幅偏心旋回
半径
許容荷重
DHtAF1F2P1P2P3P4BE(N)
ダブルスラスト
ベアリング構造
AFRG875U
(ウレタン)
12371902030858585704×Φ9
4×Φ11
30X230712500
100150833100
1075123712500
100150833100
クッション機能付AFRC87512030902500
10015031.63100
1075120302500
10015031.63100
[ ! ]8シリーズ用キャスタの取付穴は8-45シリーズアルミフレームと兼用になります。
[ ! ]グリースニップルを採用しております。
[ ! ]AFRCタイプのクッション幅は最大10mmです。
[ ! ]車輪同士の隙間は3mmになります。
[ ! ]アルミフレームへの取付用ボルト・ナットはご使用環境に合わせてご選定ください。

型番リスト

表示件数

仕様

キャスタタイプ

適用フレームNo.

材質

車輪材質

表面処理

許容荷重

(N)

車輪外径 D

(mm)

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
双輪
クッション機能付
8
S45C相当
ウレタン(淡黄色/ショアA95)
粉体塗装(シルバー)
2500
75
S45C相当
10
1個
双輪
クッション機能付
8
S45C相当
ウレタン(淡黄色/ショアA95)
粉体塗装(シルバー)
3100
100
S45C相当
10
1個
双輪
クッション機能付
10
S45C相当
ウレタン(淡黄色/ショアA95)
粉体塗装(シルバー)
2500
75
S45C相当
10
1個
双輪
クッション機能付
10
S45C相当
ウレタン(淡黄色/ショアA95)
粉体塗装(シルバー)
3100
100
S45C相当
10
1個
双輪
ダブルスラストベアリング構造
8
S45C相当
ウレタン(淡黄色/ショアA95)
粉体塗装(シルバー)
2500
75
S45C相当
10
1個
双輪
ダブルスラストベアリング構造
8
S45C相当
ウレタン(淡黄色/ショアA95)
粉体塗装(シルバー)
3100
100
S45C相当
10
1個
双輪
ダブルスラストベアリング構造
10
S45C相当
ウレタン(淡黄色/ショアA95)
粉体塗装(シルバー)
2500
75
S45C相当
10
1個
双輪
ダブルスラストベアリング構造
10
S45C相当
ウレタン(淡黄色/ショアA95)
粉体塗装(シルバー)
3100
100
S45C相当
10
1個
単輪
ダブルベアリング構造
8
SPHC
ウレタン(淡黄色/ショアA90)
粉体塗装(黒)
2200
75
SPHC
10
1個
単輪
ダブルベアリング構造
10
SPHC
ウレタン(淡黄色/ショアA90)
粉体塗装(黒)
2200
75
SPHC
10
1個
双輪
ダブルベアリング構造
8
SPHC
ウレタン(淡黄色/ショアA90)
粉体塗装(黒)
2200
75
SPHC
10
1個
双輪
ダブルベアリング構造
10
SPHC
ウレタン(淡黄色/ショアA90)
粉体塗装(黒)
2200
75
SPHC
10
1個
単輪
スタンダード
6
SPHC
ウレタン(淡黄色/ショアA90)
粉体塗装(黒)
1000
75
SPHC
10
1個
単輪
スタンダード
8
SPHC
ウレタン(淡黄色/ショアA90)
粉体塗装(黒)
1000
75
SPHC
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,980
( 64,878 )
在庫品1日目当日出荷可能
65,020
( 71,522 )
在庫品1日目当日出荷可能
58,980
( 64,878 )
在庫品1日目当日出荷可能
65,020
( 71,522 )
在庫品1日目当日出荷可能
39,160
( 43,076 )
在庫品1日目当日出荷可能
45,180
( 49,698 )
在庫品1日目当日出荷可能
39,160
( 43,076 )
在庫品1日目当日出荷可能
45,180
( 49,698 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,700
( 16,170 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,700
( 16,170 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,920
( 18,612 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,920
( 18,612 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,920
( 8,712 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,920
( 8,712 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アルミフレームへの取付に特化した独自設計の専用プレートを採用しており、アルミフレームへの取付工数削減に繋がります。
高反発弾性の特殊ウレタン車輪により、旋回時の往復稼動におけるスリップ現象を低減、ルートからの離脱を防止します。
アルミフレームで作成したAGV向け牽引台車の取付にも最適です。
複数バリエーションを用意、積載重量、牽引重量及び走行環境に合わせてご選定ください。

ご注意

  • アルミフレーム用軽快キャスタを新発売致しました。商品ページはこちら
  • 精密ボールベアリング採用の軽・中荷重向けキャスタもご用意しております。商品ページはこちら
  • ダブルスラストベアリングを採用した重荷重向けキャスタもご用意しております。商品ページはこちら
  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。
  • 価格表は25年6月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

■価格表
・下表の価格表は25年6月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
本体タイプType対応シリーズ車輪径
D
車輪材質価格表
スタンダードAFRN675U
(ウレタン)
7,920
87,920
ダブルベアリング
構造
AFRL814,700
1014,700
AFRLW816,920
1016,920
ダブルスラスト
ベアリング構造
AFRG87539,160
10045,180
107539,160
10045,180
クッション機能付AFRC87558,980
10065,020
107558,980
10065,020
■納期
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

概要・仕様

特徴
■独自設計の専用プレート (共通)
アルミフレームへの取付に特化したプレートであり、取付工数削減に繋がります。
使用するアルミフレームのシリーズに合わせてご選定ください。

※画像はAFRL/AFRLW のプレートになります。
■タイプごとの仕様について

AFRN (スタンダード)

➀旋回部に高強度の特殊鋼材を採用し耐久性を上げています。
長時間駆動のAGV環境でも優れた耐久性を発揮します。
また旋回部品の公差精度を高めることで、摩擦抵抗を低減し、AGVのスムーズな動作をサポートします。

 

②高反発弾性をもつ特殊ウレタン車輪を採用しており、
AGVの旋回による往復稼動において頻繁に発生する軌道離脱防止が可能です。

※画像は汎用品版「CARN」になります。

AFRL/AFRLW (ダブルベアリング構造)

➀ダブルベアリング構造を採用し、低床ながら高い旋回性能を実現しています。
ベアリング軌道面にはCARNと同様の特殊鋼材を採用し、軌道面の摩耗を抑え、耐久性を上げています。

 

高反発弾性をもつ特殊ウレタン車輪を採用しており、
AGVの旋回による往復稼動において頻繁に発生する軌道離脱防止が可能です。

※画像は汎用品版「CARLW」になります。

AFRG(ダブルスラストベアリング)

➀旋回部にダブルスラストベアリング構造を採用。
一般的なキャスターのベアリング構造と比べ、耐久性が高く、重量物の運搬に適しています。

 

②小さい力で旋回、往復稼動が求められるAGV・AMRを想定し、
高反発弾性をもつ特殊ウレタン車輪を2つ採用しております。

※画像は汎用品版「CARG」になります。

AFRC(クッション機能付)

ダブルスラストベアリング構造のAGVキャスタをベースに特殊ゴムスプリングを採用したキャスタ。
走行する際に生じる微細な振動を吸収し、軌道からの離脱を防止いたします。
※画像は汎用品版「CARC」になります。

■ミスミAGVキャスタのメリット

高い耐久性 高硬度鋼板精密ボールベアリング
採用することで高い耐久性を実現!
10000km以上、24時間走行が
可能になります。
高耐荷重 ダブルスラストベアリング構造により
耐久性が高く重量物の搬送に最適!
*最大630kgの重さに耐えられます。
*車輪径150を使用した場合
スリップ防止 高反発弾性の特殊ウレタン車輪採用!
走行時のスリップ現象を低減し、
ルートからの離脱を防止します。
サスティナブル 自動搬送機に置き換えることで、
重労働や人手不足問題の解決が可能に。
持続可能な社会へ貢献できます!

■コストパフォーマンス

導入コスト    ミスミ
AGVキャスタ
従来品 交換回数 稼働年数
AGV/AMR用のキャスタは正しい選定をしないと、
走行時の負荷により破損する可能性が高まります。
それによりメンテナンス頻度が増え、
交換費用や人権費の負担が大きくなります。

ミスミのAGVキャスタをご使用頂くことで、メンテナンス頻度が下がり、
ランニングコストの低減に繋がります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミフレーム用AGVキャスタ(牽引台車・補助車輪用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフレーム用AGVキャスタ(牽引台車・補助車輪用)
アルミフレーム用キャスタ ゴム車輪タイプ
アルミフレーム用軽快キャスタ
アルミフレーム用キャスタ 双輪タイプ
アルミフレーム用フロアストッパ
アルミフレーム用キャスタ レベリング機能付
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格7,920-1,423 -3,110 -242 -4,879 -4,345 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ボルト止めキャスタねじ込みキャスタボルト止めキャスタねじ込みキャスタ関連部品ボルト止めキャスタ
材質証明書対象対象対象対象外対象対象

アルミフレーム用キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト