メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

アルミフレームへの取付に特化した独自設計の専用プレートを採用しており、アルミフ...
詳細情報を確認する



[ ! ]車輪材質:AHU(アルミホイール/高性能ウレタン)のみホイールに穴が空いています。
詳しくは、下の概要・仕様欄の掲載画像をご確認ください。
| TYPE | キャスタ本体・プレート | ホイール/車輪 | |
| [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | |
| HCTJ | スチール | 三価ユニクロメッキ | 鋼板ホイール/ゴム (グレー) アルミホイール/ゴム ( グレー) ナイロンホイール/ウレタン アルミホイール/高性能ウレタン |
| HCTRS | |||
| HCTLS | |||
| 型式 | - | 車輪径 | - | 車輪材質 |
| HCTJ6 | - | 100 | - | AHU |
| 本体タイプ | Type | 対応 シリーズ | 車輪径 | 車輪材質 | 高さ | 板厚 | プレート長さ | 穴位置 | 穴ピッチ | 取付穴径 | 車輪幅 | 偏心 | 旋回 半径 | 許容荷重(N) | ||||||||||||
| D | H | t1 | t2 | A1 | A2 | C1 | C2 | C3 | F1 | F2 | P1 | P2 | P3 | P4 | B | E | TR | AR | NU | AHU | ||||||
| 自在 | HCTJ | 6 | 100 | TR (鋼板ホイール/ゴム) AR (アルミホイール/ゴム) NU (ナイロンホイール/ウレタン) AHU (アルミホイール/高性能ウレタン) | 145 | 15 | 3.2 | 160 | 147 | 64 | 72.5 | 9 | 20 | 15 | 49.5 | 61 | 79.5 | 61 | 4×Φ9 4×Φ7 | 32 | 32 | 82 | 1200 | ー | 1600 | 2500 |
| 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 150 | 198 | 18 | 4.5 | 137 | 175 | 95 | 108 | 30 | 20 | 60 | 77 | 75 | 77 | 4×Φ11 4×Φ9 | 40(42) | 40 | 115 | 2000 | 2500 | 2500 | 3500 | |||||
| 10 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
| 自在 ストッパ付 | HCTRS HCTLS | 6 | 100 | 145 | 15 | 3.2 | 160 | 147 | 64 | 72.5 | 20 | 15 | 49.5 | 61 | 79.5 | 61 | 4×Φ9 4×Φ7 | 32 | 32 | 82 | 1200 | ー | 1600 | 2500 | ||
| 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 150 | 198 | 18 | 4.5 | 137 | 175 | 95 | 108 | 30 | 20 | 60 | 77 | 75 | 77 | 4×Φ11 4×Φ9 | 40(42) | 40 | 115 | 2000 | 2500 | 2500 | 3500 | |||||
| 10 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,290円 ( 21,219円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,530円 ( 3,883円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,110円 ( 3,421円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,290円 ( 21,219円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,530円 ( 3,883円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,110円 ( 3,421円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,270円 ( 28,897円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,570円 ( 7,227円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,710円 ( 6,281円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,750円 ( 5,225円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,270円 ( 28,897円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,570円 ( 7,227円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,710円 ( 6,281円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,750円 ( 5,225円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,290円 ( 22,319円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,530円 ( 4,983円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,110円 ( 4,521円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,290円 ( 22,319円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,530円 ( 4,983円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,110円 ( 4,521円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27,750円 ( 30,525円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,310円 ( 8,041円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,550円 ( 7,205円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,590円 ( 6,149円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27,750円 ( 30,525円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,310円 ( 8,041円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,550円 ( 7,205円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,590円 ( 6,149円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,290円 ( 22,319円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,530円 ( 4,983円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,110円 ( 4,521円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,290円 ( 22,319円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,530円 ( 4,983円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,110円 ( 4,521円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27,750円 ( 30,525円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,310円 ( 8,041円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,550円 ( 7,205円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,590円 ( 6,149円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27,750円 ( 30,525円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,310円 ( 8,041円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,550円 ( 7,205円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,590円 ( 6,149円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
アルミフレームへの取付に特化した独自設計の専用プレートを採用しており、アルミフレームへの取付工数削減に繋がります。
一般的な産業キャスタと比べて、最大で旋回時の負荷70%、回転時の負荷25%低減。※ミスミ従来品比較
作業負担が軽減し、運搬時のスムーズな走行を実現いたします。
| 本体タイプ | Type | 対応 シリーズ | 車輪径 D | 車輪材質 | 価格表 | |||
| TR | AR | NU | AHU | |||||
| 自在 | HCTJ | 6 | 100 | TR (鋼板ホイール/ゴム) AR (アルミホイール/ゴム) NU (ナイロンホイール/ウレタン) AHU (アルミホイール/高性能ウレタン) | 3,110 | - | 3,530 | 19,290 |
| 8 | 100 | |||||||
| 150 | 4,750 | 6,570 | 5,710 | 26,270 | ||||
| 10 | 150 | |||||||
| 自在 ストッパ付 | HCTRS HCTLS | 6 | 100 | 4,110 | - | 4,530 | 20,290 | |
| 8 | 100 | |||||||
| 150 | 5,590 | 7,310 | 6,550 | 27,750 | ||||
| 10 | 150 | |||||||
特徴
■独自設計の専用プレート (共通)
アルミフレームへの取付に特化したプレートであり、取付工数削減に繋がります。
使用するアルミフレームのシリーズに合わせてご選定ください。


■車輪材質:AHU (アルミホイル高性能ウレタン)
直進性を向上するアルミダイカスト製ホイルと歪みにくい高強度ウレタン材質を採用。
荷重による変形が少なく、接地面積が小さく保たれることから、操作性が向上しています。

従来のキャスタで運搬する場合| 種別 | 荷重1500(N)の場合 | 荷重3000(N)の場合 | ||
| 旋回 始動力 | 旋回 抵抗係数 | 旋回 始動力 | 旋回 抵抗係数 | |
| CNTJ150-AHU (新商品) | 16N | 0.01 | 41N | 0.014 |
| CMGJ150-U (従来品) | 57N | 0.038 | 120N | 0.04 |
