メカニカル部品技術窓口
【新商品】2025年5月に販売開始いたしました。両端にフェルールがついたフレキシブルホースです。柔軟性...
詳細を確認

■拡大図(フランジ溶接部)


| 部品番号 | 部品名 | 材質 |
| ① | チューブ | SUS304 |
| ② | ブレード | |
| ③ | リング | |
| ④ | フェルール |
| 部品番号 | 部品名 | 材質 |
| ① | チューブ | SUS304 |
| ② | ブレード | |
| ③ | プレスリング | |
| ④ | リング | |
| ⑤ | フェルール |
| 型式 | ー | 長さ |
| SNFHS1S | ー | 1.0 |
| 型式 | L指定 0.1m単位 | A | B | d | D1 | d1 | 最小 曲げ 半径 | ¥基準単価 | ||||||||||||||||||
| Type | No. | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | |||||||
| SNFHS (スタンダードタイプ) | 1S | 0.3〜2.0 | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 31.2 | 21.6 | 200 | 9,410 | 9,850 | 10,290 | 10,720 | 11,160 | 11,600 | 12,040 | 12,480 | 12,920 | 13,360 | 13,790 | 14,230 | 14,670 | 15,110 | 15,550 | 15,990 | 16,430 | 16,860 |
| 1.5S | 35.7 | 46.6 | 32.5 | 200 | 13,110 | 13,830 | 14,560 | 15,280 | 16,010 | 16,730 | 17,460 | 18,180 | 18,910 | 19,630 | 20,360 | 21,080 | 21,810 | 22,530 | 23,260 | 23,980 | 24,700 | 25,430 | ||||
| 2S | 64 | 56.5 | 47.8 | 56.7 | 41.1 | 210 | 14,730 | 15,700 | 16,680 | 17,650 | 18,620 | 19,590 | 20,570 | 21,540 | 22,510 | 23,480 | 24,460 | 25,430 | 26,400 | 27,370 | 28,350 | 29,320 | 30,290 | 31,270 | ||
| SNFHH (ハイグレードタイプ) | 1S | 50.5 | 43.5 | - | 26.7 | 19.0 | 170 | 13,480 | 13,740 | 14,000 | 14,260 | 14,520 | 15,130 | 16,020 | 16,910 | 17,800 | 18,700 | 19,590 | 20,480 | 21,370 | 22,260 | 23,150 | 24,050 | 24,940 | 25,830 | |
| 1.5S | 40.5 | 30.5 | 200 | 17,040 | 19,070 | 21,450 | 23,840 | 26,220 | 28,600 | 30,980 | 33,370 | 35,750 | 38,130 | 40,520 | 42,900 | 45,280 | 47,670 | 50,050 | 52,430 | 54,820 | 57,200 | |||||
| 2S | 64 | 56.5 | 55.6 | 44.9 | 330 | 22,880 | 23,870 | 24,860 | 26,280 | 28,840 | 31,410 | 33,970 | 36,530 | 39,090 | 41,650 | 44,210 | 46,770 | 49,340 | 51,900 | 54,460 | 57,020 | 59,580 | 62,140 | |||

屈曲部にはエルボを使用して、チューブは真直に取付けてください。

小さな曲げ部分にはパイプを使用して、チューブは許容曲げ半径を維持してお使いください。

小さな曲げ部分にはパイプを使用して、チューブは許容曲げ半径を維持してお使いください。

エルボの使用と、U字配管になるようにチューブの取付を行います。

エルボの使用と、U字配管になるようにチューブの取付を行います。

ホースの動きに同調する回転ローラーを取付けることにより、無理な屈曲は避けられます。

半円の滑車を取付けて、許容範囲を維持してください。

ロール巻のチューブの許容曲げ半径を維持して、引張り方向に対して無理のない形にロール巻を立ててください。

ロール巻のチューブの許容曲げ半径を維持して、引張り方向に対して無理のない形にロール巻を立ててください。

回転ジョイントを取付けて、チューブをねじらないようにしてください。

チューブの取付は、運動方向に対して常に平行になるように取付けてください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
【新商品】2025年5月に販売開始いたしました。両端にフェルールがついたフレキシブルホースです。柔軟性がある為、配管設計の自由度が向上いたします。
【特長】
用途:配管誤差調整・変位吸収・振動緩和(ねじれの吸収不可)
サイズ:1S~2S
スタンダードタイプ(SNFHS):フランジ外側で溶接を行いフランジとチューブの段差が生じておりますが、安価に購入可能となります。
ハイグレードタイプ(SNFHH):フランジ入り口で溶接を行いフランジとチューブの段差が少ない構造のため、液だまりが発生しずらく衛生管理がしやすくなっております。
【材質】
・ステンレス製
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
溶接サニタリー管 標準タイプ フェルール×フェルール 長さL=~1500
4.3
ミスミ
サニタリー管 標準タイプ
4.8
ミスミ
溶接サニタリー管 標準タイプ フェルール×パイプ 長さL=~1500
4.5
ミスミ
サニタリー管 片端溶接タイプ・両端溶接タイプ
5
ミスミ
サニタリー管用継手 両フェルール ストレート
4.2通常価格(税別):11,020円~

ミスミ
溶接サニタリー管 フェルール×90°エルボ 長さ指定タイプ(~1500mm)
5
ミスミ
溶接サニタリー管 エルボ×パイプ 長さ指定タイプ(~1500mm)
0
大阪サニタリー
サニタリーパイプ
4.3通常価格(税別):7,292円~

ミスミ
サニタリーフレキシブルホース
0