メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象




【溶接加工品を最短7日目出荷】全3形状、フジキン製UJR(R)継手から選択可能です。1~5系統の系統数...
詳細を確認製管方法 | [ M ]材質 | Type | |
角度90°固定タイプ | 角度指定タイプ | ||
光輝焼鈍(BA管) | SUS316L | SBAMT・SBAMB | SBAMFV |
電解研磨(EP管) | SUS316L | SEPMT・SEPMB | SEPMFV |
■角度90°固定タイプ


■角度指定タイプ
SBAMFV
SEPMFV
[ ! ]角度指定方法はこちらをご参照ください。
メーカー名 | [ M ]材質 | 最高使用圧力 | 使用温度範囲 | メスナット | オスナット | ナット無 |
株式会社 フジキン | SUS316 | 21.5MPa (呼び径1/2の場合、16.2MPa) | -196~450℃ | FA | FB | FN |
管長さ
管長さ
管長さ
公差等級 | 対象とする角度の短い方の辺の長さ(単位mm)の区分 | |||
記号 | 説明 | 50を超え | 120を超え | 400を 超えるもの |
120以下 | 400以下 | |||
許容差 | ||||
c | 粗級 | ±30′ | ±15′ | ±10′ |
[ ! ]角度寸法の許容差は個々に公差の指示がない寸法および角度寸法
に対する公差(JIS B 0405:1991)の公差等級:C級を採用して
おります。
公差等級 | 基準寸法の区分 | |||
記号 | 説明 | 30を超え | 120を超え | 400を超え |
120以下 | 400以下 | 1000以下 | ||
許容差 | ||||
c | 粗級 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 |
[ ! ]管長さ寸法に対する許容差は個々に公差の指示がない
寸法および角度寸法に対する公差(JIS B 0405:1991)
の公差等級:C級を採用しております。
D | D公差 | t | t公差 | 内面粗さ | |
SBA□ | SEP□ | ||||
3.2(1/8インチ) | +0.06 | 0.71 | ±0.1 | Ry≦4.5μm | Ry≦1.0μm |
0 | |||||
6.35(1/4インチ) | +0.05 | 1 | ±0.1 | Ry≦3.0μm (Ra≦0.4μm) | Ry≦0.5μm (Ra≦0.3μm) |
0 | |||||
9.53(3/8インチ) | +0.06 | 1 | ±0.1 | ||
0 | |||||
12.7(1/2インチ) | +0.07 | 1.24 | ±0.13 | ||
0 | |||||
[ ! ]BA管は脱脂洗浄、EP管は精密洗浄した管を使用しておりますので、高いクリーン度が要求される半導体製造装置の高純度ガス供給ラインでご使用頂けます。
またナットのねじ部には、かじり防止の銀メッキ処理を施しているため、溶接後の洗浄、電解研磨等の化成処理はしておりません。
型式 | 継手K | 継手L | 長さA | 長さP | 長さB | 角度指定PH | 角度指定BHL・BHR | 角度指定BVT・BVB | ||||||||
SBAMT2 | ー | KFA | ー | LFB | ー | A200 | ー | P100 | ー | B300 | ||||||
SBAMFV3 | ー | KFA | ー | LFB | ー | A200 | ー | P100 | ー | B300 | ー | PH135 | ー | BHR135 | ー | BVB120 |
型式 | 継手 | 管長さ 100~500mm(指定1mm単位) | 曲げR | |||||
Type | 呼び径 | ミリ(インチ) | K | L | A | P | B | |
継手形状① | 継手形状② | |||||||
SBAMT SBAMB (BA管) SEPMT SEPMB (EP管) | 1 | 3.2(1/8) | KFA(メスナット) KFB(オスナット) KFN(ナット無) | LFA LFB LFN | 100~500 | 100~500 | 100~500 | 9.5 |
2 | 6.35(1/4) | 14.3 | ||||||
3 | 9.53(3/8) | 23.8 | ||||||
4 | 12.7(1/2) | 120~500 | 38.1 | |||||
■角度指定タイプ
型式 | 継手 | 管長さ 100~500mm(指定1mm単位) | 角度指定 指定5°単位 [ ! ]角度指定方法参照 | 曲げR | |||||||
Type | 呼び径 | ミリ(インチ) | K | L | A | P | B | PH | BHL・BHR | BVT・BVB | |
継手形状① | 継手形状② | ||||||||||
SBAMFV (BA管) SEPMFV (EP管) | 1 | 3.2(1/8) | KFA(メスナット) KFB(オスナット) KFN(ナット無) | LFA LFB LFN | 100~500 | 100~500 | 100~500 | 95~175 | 95~175 | 95~175 | 9.5 |
2 | 6.35(1/4) | 14.3 | |||||||||
3 | 9.53(3/8) | 23.8 | |||||||||
4 | 12.7(1/2) | 120~500 | 38.1 | ||||||||
①角度PH:A部を0°基準として、
P部の角度を95~175の範囲(5°単位)で
ご指定ください。

②角度BHL・BHR:P部を0°基準として、
B部の水平方向の角度を95~175の範囲(5°単位)で
ご指定ください。

③角度BVT・BVB:P部(AP面)を0°基準として、
B部の垂直方向の角度を95~175の範囲(5°単位)で
ご指定ください。

| 型式 | 継手K | 継手L | 長さA | 長さP | 長さB | 角度指定PH | 角度指定BHL・BHR | 角度指定BVT・BVB | (ガスケット) | |||||||||
| SBAMFV3 | ー | KFA | ー | LFB | ー | A200 | ー | P100 | ー | B300 | ー | PH135 | ー | BHR135 | ー | BVB120 | ー | GA2 |
Alteration | Code | リテーナー | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | Spec. | ¥/1Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガスケット記号 | 枚数 | 呼び径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガスケット選択 | GA | 1 2 | 有 | SUS316L (Wメルト) | 銀メッキ | リテーナー無 リテーナー有
[ ! ]銀メッキなしのガスケットを選択した場合、施工時の供回り防止のためピュアリングⓇタイプ3 ピュアリングⓇタイプ3 ![]()
[ ! ]従来のスラストベアリングタイプでは溶接後の取付不可であったのに対し、ピュアリングⓇタイプ3 | 530 | 980 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB | - | 900 | 1,380 | 1,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC | ニッケル | 銀メッキ | 560 | 1,030 | 1,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD | - | 920 | 1,440 | 1,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE | 無 | SUS316L (Wメルト) | 銀メッキ | 250 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GF | - | 630 | 760 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GG | ニッケル | 銀メッキ | 260 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH | - | 640 | 750 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
【溶接加工品を最短7日目出荷】全3形状、フジキン製UJR(R)継手から選択可能です。
1~5系統の系統数ごとに配管形状を豊富にラインナップして販売しております。他系統についてはこちらからご確認ください。
| 型式 | ¥基準単価 | |||||||||||
| ¥基本単価 (曲げ料金+ 溶接料金) | ¥管単価/mm | ¥継手単価 | ||||||||||
| SBA□(BA管) | SEP□(EP管) | メスナット:FA | オスナット:FB | |||||||||
| Type | 呼び径 | 100~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 100~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | |||
| SBAMT SBAMB SBAMFV (BA管) SEPMT SEPMB SEPMFV (EP管) | 1 | 3,520 | 1,710 | 2,040 | 2,370 | 2,820 | 3,630 | 4,910 | 6,190 | 7,820 | 17,700 | 17,380 |
| 2 | 3,520 | 1,390 | 1,580 | 1,770 | 2,060 | 1,600 | 1,920 | 2,230 | 2,660 | 4,090 | 3,830 | |
| 3 | 3,520 | 1,480 | 1,740 | 1,990 | 2,350 | 1,750 | 2,140 | 2,520 | 3,040 | 5,470 | 5,660 | |
| 4 | 3,520 | 1,740 | 2,080 | 2,420 | 2,880 | 2,200 | 2,770 | 3,340 | 4,080 | 5,480 | 6,180 | |
| 型式 | ¥基準単価 | ||||||||||
| ¥基本単価 (曲げ料金+ 溶接料金) | ¥管単価/mm | ¥継手単価 | |||||||||
| SBA□(BA管) | SEP□(EP管) | ナット無:FN | |||||||||
| Type | 呼び径 | 100~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 100~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | ||
| SBAMT SBAMB SBAMFV (BA管) SEPMT SEPMB SEPMFV (EP管) | 1 | 3,520 | 2,050 | 2,440 | 2,830 | 3,370 | 4,340 | 5,870 | 7,410 | 9,350 | - |
| 2 | 3,520 | 1,660 | 1,890 | 2,120 | 2,460 | 1,920 | 2,290 | 2,670 | 3,190 | - | |
| 3 | 3,520 | 1,770 | 2,080 | 2,380 | 2,810 | 2,090 | 2,560 | 3,020 | 3,640 | - | |
| 4 | 3,520 | 2,080 | 2,480 | 2,890 | 3,440 | 2,630 | 3,310 | 3,990 | 4,880 | - | |



商品分類 | 株式会社フジキン 商品名 | 株式会社フジキン 品番 | 呼び径 | ミリ(インチ) | 材質 |
ショートスリーブ | 超コンパクト自動溶接用 ショートスリーブ (メス用) | UJR-3.2MS-AW-S-EAJ | 1 | 3.2(1/8) | SUS316L |
UJR-6.35MS-AW-S | 2 | 6.35(1/4) | |||
UJR-9.52MS-L19-AW-S | 3 | 9.53(3/8) | |||
UJR-12.7MS-L19-AW-S | 4 | 12.7(1/2) | |||
超コンパクト自動溶接用 ショートスリーブ (オス用) | UJR-3.2MS-AW-S-EAJ | 1 | 3.2(1/8) | ||
UJR-6.35MS-L33-AW-S | 2 | 6.35(1/4) | |||
UJR-9.52MS-L37-AW-S | 3 | 9.53(3/8) | |||
UJR-12.7MS-L37-AW-S | 4 | 12.7(1/2) | |||
メスナット | ユニオンナット | UJR-3.2N | 1 | 3.2(1/8) | SUS316 |
UJR-6.35N | 2 | 6.35(1/4) | |||
UJR-9.52N | 3 | 9.53(3/8) | |||
UJR-9.52N | 4 | 12.7(1/2) | |||
オスナット | カップリング | UJR-C-3.2 | 1 | 3.2(1/8) | |
UJR-C-6.35 | 2 | 6.35(1/4) | |||
UJR-C-9.52 | 3 | 9.53(3/8) | |||
UJR-C-9.52 | 4 | 12.7(1/2) | |||
ガスケット ※銀メッキ付は品番中の“-0”が不要 | ガスケット | UJR-6.35G-0 | 2 | 6.35(1/4) | SUS316L (Wメルト) |
UJR-9.52G-0 | 3 | 9.53(3/8) | |||
UJR-9.52G-0 | 4 | 12.7(1/2) | |||
リテーナー付ガスケット | UJR-6.35RE-RG-0 | 2 | 6.35(1/4) | ||
UJR-9.52RE-RG-0 | 3 | 9.53(3/8) | |||
UJR-9.52RE-RG-0 | 4 | 12.7(1/2) | |||
ガスケット | UJR-6.35G-NI-0 | 2 | 6.35(1/4) | ニッケル | |
UJR-9.52G-NI-0 | 3 | 9.53(3/8) | |||
UJR-9.52G-NI-0 | 4 | 12.7(1/2) | |||
リテーナー付ガスケット | UJR-6.35RE-RG-NI-0 | 2 | 6.35(1/4) | ||
UJR-9.52RE-RG-NI-0 | 3 | 9.53(3/8) | |||
UJR-9.52RE-RG-NI-0 | 4 | 12.7(1/2) | |||
ピュアリングⓇ | ピュアリングⓇタイプ3 ※後入れタイプ | UJR-6.35B-3 | 2 | 6.35(1/4) | SUS301 (テフロンコーティング) |
UJR-9.52B-3 | 3 | 9.53(3/8) | |||
UJR-9.52B-3 | 4 | 12.7(1/2) |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
鋼管 L寸固定タイプ/L寸指定タイプ
4.4通常価格(税別):720円~

ミスミ
ステンレス管 指定寸・固定寸(L2000・4000)【SUS316L・316・304】
4.5通常価格(税別):6,290円~

ミスミ
鋼管 L寸指定・スパナ溝付タイプ
4.3
ミスミ
銅管
4
ミスミ
油圧配管用鋼管
4.4
ミスミ
なまし銅管
4.3
丸一ステンレス鋼管(旧:コベルコ鋼管)
ステンレス鋼管(シームレス)切断品
3.6
ミスミ
塩ビ管
4.9
ミスミ
保温・保冷用配管カバー 鋼管用
4