メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

傾斜ステージ 目盛付き

傾斜ステージ 目盛付き TMMKS60
通常単価(税別)
27,900
税込単価
30,690
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

±20°傾斜可能な目盛付き簡易傾斜ステージです。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーによ...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は25年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

TMMKS60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TMMKS60の仕様・寸法情報

耐荷重(N)
29.4
テーブルサイズ L×W(mm)
60×40
透過穴(テーブルセンタ穴)
なし
テーブルサイズ(厚み) H(mm)
10
ストローク(α角度)(deg)
±20
送りツマミ位置
なし
クランプ
クランプレバー
テーブル材質
アルミ合金
テーブル表面処理
黒アルマイト
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表

外形図

TMMKS60


[ M ]材質:アルミ合金
[ S ]表面処理:黒アルマイト

規格表

型式
TMMKS60
・下表の価格表は25年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面
(mm)
移動量
(°)
目盛耐荷重
(N)
自重
(kg)
¥基準単価
TypeNo.
TMMKS6040×60±205°単位29.40.2227,900

型番リスト

表示件数
型番
TMMKS60
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,900
( 30,690 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

±20°傾斜可能な目盛付き簡易傾斜ステージです。
シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
実験や検証時など角度をよく変える必要がある場合にご選定ください。

<手動ステージ総合情報ページ>
手動ステージの専用ページをご用意しました。よくあるご質問も含めカタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/special/xy_stages/FAカメラ位置調整 特設ページ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ

ご注意

  • 当ページの価格表は25年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は25年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面
(mm)
移動量
(°)
目盛耐荷重
(N)
自重
(kg)
¥基準単価
TypeNo.
TMMKS6040×60±205°単位29.40.2227,900

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

傾斜ステージ 目盛付きの型番TMMKS60のページです。 型番TMMKS60に関する仕様情報を記載しております。
傾斜ステージ 目盛付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
傾斜ステージ 目盛付き
傾斜ステージ
あおり旋回ステージ
傾斜回転ステージ(手動ステージ)
傾斜スリムステージ(手動ステージ)
二軸傾斜ステージ(手動ステージ)
メーカーミスミミラック光学ミラック光学中央精機中央精機中央精機
通常価格27,90023,63077,151 -35,899 -29,899 -12,905 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
耐荷重(N)29.429.439.2---
テーブルサイズ L×W(mm)60×4060×40----
透過穴(テーブルセンタ穴)なしなしあり---
テーブルサイズ(厚み) H(mm)1033100---
ストローク(α角度)(deg)±20±20----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動チルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト