メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 長方形 オートクランプ

【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 長方形 オートクランプ XYRACH60
通常単価(税別)
43,000
税込単価
47,300
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

位置調整後に動かないオートクランプステージです。(高精度 長方形タイプ)クランプによる微細な位置ずれ、...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は25年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

XYRACH60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XYRACH60の仕様・寸法情報

送り方式
[送りねじ] 送りねじ
移動ガイド
アリ溝
X軸移動量(範囲)(mm)
±10.1~30.0
Y軸移動量(範囲)(mm)
±10.1~30.0
耐荷重(範囲)(N)
30.1~50.0
テーブル長さ (範囲)(mm)
41~60
テーブル幅 (範囲)(mm)
26~40
高さ(範囲)(mm)
35.1~40.0
テーブル材質
[アルミニウム] アルミ合金
テーブルサイズ(長さ) L(mm)
60
テーブルサイズ(幅) W(mm)
40
耐荷重(N)
49
移動量(X距離)(mm)
±15
移動量(Y距離)(mm)
±15
テーブルサイズ(厚み) H(mm)
36
透過穴(テーブルセンタ穴)
なし
テーブル真直度(μm)
30
テーブル平行度(μm)
30
送りツマミ位置
センタ
クランプ
[標準] 標準
勝手違い
標準
テーブル表面処理
黒アルマイト
材質証明書
対象
材質証明書:材質
アルミ合金
材質証明書:表面処理
黒アルマイト
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表

外形図

XYRACH60



[ ! ]位置調整は六角レンチを使用します。六角レンチは付属していないため、お客様でご用意ください。
[ ! ]ハンドル操作の重さに個体差がある場合がございますが、異常ではありません。
[ ! ]ステージの取付方法の詳細はこちら
[ M ]材質:アルミ合金
[ S ]表面処理:黒アルマイト

規格表

型式
XYRACH40
・下表の価格表は25年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
ハンドル1回転
移動量(mm)
耐荷重
(N)
移動精度(μm)自重
(kg)
¥基準単価
TypeNo.真直度運動時平行度
XYRACH6040×60±150.749.030300.2543,000
[ ! ]最小読取:1mm/目盛

型番リスト

表示件数
型番
XYRACH60
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,000
( 47,300 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

位置調整後に動かないオートクランプステージです。(高精度 長方形タイプ)
クランプによる微細な位置ずれ、ロック忘れを防止します。また周辺部材がないため省スペース用途でも使用可能です。

<手動ステージ総合情報ページ>
手動ステージの専用ページをご用意しました。よくあるご質問も含めカタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/special/xy_stages/FAカメラ位置調整 特設ページ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ

ご注意

  • 当ページの価格表は25年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は25年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
ハンドル1回転
移動量(mm)
耐荷重
(N)
移動精度(μm)自重
(kg)
¥基準単価
TypeNo.真直度運動時平行度
XYRACH6040×60±150.749.030300.2543,000
[ ! ]最小読取:1mm/目盛

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 長方形 オートクランプの型番XYRACH60のページです。 型番XYRACH60に関する仕様情報を記載しております。
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 長方形 オートクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 長方形 オートクランプ
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 超薄型
透過型XYステージ 125×125
薄型VB XYステージ 40×40・60×60
ラックピニオンステージ XY軸 RPXYシリーズ
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 正方形 オートクランプ
メーカーミスミミスミ中央精機中央精機トラスコ中山ミスミ
通常価格43,00054,000 -73,36023,470 -24,444 -35,800 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目6日目6日目1日目在庫品1日目
送り方式送りねじ送りねじ標準マイクロメータ送りねじラック&ピニオン送りねじ
移動ガイドアリ溝アリ溝V溝とクロスローラV溝と鋼球アリ溝アリ溝
X軸移動量(範囲)(mm)±10.1~30.0±10.1~30.0±10.1~30.0~±10.0--
Y軸移動量(範囲)(mm)±10.1~30.0±10.1~30.0±10.1~30.0~±10.0--
耐荷重(範囲)(N)30.1~50.05.1~30.050.1~100.0-30.1~50.0-

手動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト