メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

位置調整後に動かないオートクランプステージです。(高精度 正方形タイプ)クランプによる微細な位置ずれ、...
詳細を確認
XYACH40 XYACH60| 型式 |
| XYACH40 |
| 型式 | ステージ面 (mm) | 移動量 (mm) | ハンドル1回転 移動量(mm) | 耐荷重 (N) | 移動精度(μm) | 自重 (kg) | ¥基準単価 | ||
| Type | No. | 真直度 | 運動時平行度 | ||||||
| XYACH | 40 | 40×40 | ±8 | 0.7 | 29.4 | 20 | 25 | 0.18 | 35,800 |
| 60 | 60×60 | ±15 | 49.0 | 30 | 30 | 0.36 | 41,800 | ||
位置調整後に動かないオートクランプステージです。(高精度 正方形タイプ)
クランプによる微細な位置ずれ、ロック忘れを防止します。また周辺部材がないため省スペース用途でも使用可能です。
<手動ステージ総合情報ページ>
手動ステージの専用ページをご用意しました。よくあるご質問も含めカタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/special/xy_stages/FAカメラ位置調整 特設ページ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
| 型式 | ステージ面 (mm) | 移動量 (mm) | ハンドル1回転 移動量(mm) | 耐荷重 (N) | 移動精度(μm) | 自重 (kg) | ¥基準単価 | ||
| Type | No. | 真直度 | 運動時平行度 | ||||||
| XYACH | 40 | 40×40 | ±8 | 0.7 | 29.4 | 20 | 25 | 0.18 | 35,800 |
| 60 | 60×60 | ±15 | 49.0 | 30 | 30 | 0.36 | 41,800 | ||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール 薄型
4通常価格(税別):35,160円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 正方形
4通常価格(税別):13,660円~

ミスミ
【高精度】XY軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
0通常価格(税別):27,620円~

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ
3通常価格(税別):26,620円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
5通常価格(税別):17,120円~

ミスミ
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形
0通常価格(税別):37,330円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 送りねじ式 -六角レンチ式-
0通常価格(税別):13,010円~

駿河精機
リニアボールガイド SSステージ 低温黒色クロムメッキ(BSB26)
5通常価格(税別):36,120円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 クロスローラ 薄型
4.3通常価格(税別):26,030円~