17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • テーブル長さ (範囲)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • テーブル幅 (範囲)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • 移動量(X距離)(mm)

  • 移動量(Y距離)(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 超薄型

【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 超薄型
  • 送り方式
    送りねじ
  • 移動ガイド
    アリ溝
  • X軸移動量(範囲) (mm)
    ±10.1~30.0
  • Y軸移動量(範囲) (mm)
    ±10.1~30.0
  • 耐荷重(範囲) (N)
    5.1~30.0
  • 高さ(範囲) (mm)
    ~20.0
  • テーブル材質
    アルミ合金
  • テーブルサイズ(厚み) H (mm)
    20
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)
    なし
  • テーブル真直度 (μm)
    30
  • テーブル平行度 (μm)
    40
  • 送りツマミ位置
    センタ
  • クランプ
    標準
  • 勝手違い
    標準
  • テーブル表面処理
    黒アルマイト
  • 材質証明書
    対象
  • 材質証明書:材質
    アルミ合金
  • 材質証明書:表面処理
    黒アルマイト

ご注意

  • 当ページの価格表は25年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
数量:

外形図・規格表

外形図

XYTT40
XYTT60

[ ! ]ステージ面を固定する時は、六角レンチにて前側クランプと後ろ側クランプどちらかの止ねじを締めてください。
[ ! ]移動用ハンドルが回せない時は、六角レンチを使用してハンドルを回してください。(呼び4mm)
[ ! ]ステージの取付方法の詳細はこちら

[ M ]材質:アルミ合金
[ S ]表面処理:黒アルマイト

規格表

型式
XYTT40
・下表の価格表は25年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式
ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
ハンドル1回転
移動量(mm)
耐荷重
(N)
移動精度(μm)
自重
(kg)
¥基準単価
Type
No.
真直度
平行度
XYTT
40
40×40
±15
4.2
19.6
30
40
0.16
54,000
60
60×60
±25
29.4
30
40
0.34
62,600
[ ! ]最小読取:1mm/目盛

型番リスト

表示件数

テーブル長さ (範囲)

(mm)

テーブル幅 (範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

移動量(X距離)

(mm)

移動量(Y距離)

(mm)

RoHS?最小発注数量
26~40
26~40
40
40
19.6
±15
±15
10
1個
41~60
41~60
60
60
29.4
±25
±25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,000
( 59,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
62,600
( 68,860 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高さ20mmの「超薄型」XY軸アリ溝送りねじ式ステージです。
高さ方向に制約がある場合などにご選定ください。

<手動ステージ総合情報ページ>
手動ステージの専用ページをご用意しました。よくあるご質問も含めカタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/special/xy_stages/FAカメラ位置調整 特設ページ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ

ご注意

  • 当ページの価格表は25年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は25年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式
ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
ハンドル1回転
移動量(mm)
耐荷重
(N)
移動精度(μm)
自重
(kg)
¥基準単価
Type
No.
真直度
平行度
XYTT
40
40×40
±15
4.2
19.6
30
40
0.16
54,000
60
60×60
±25
29.4
30
40
0.34
62,600
[ ! ]最小読取:1mm/目盛

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 超薄型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 超薄型
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 長方形 オートクランプ
透過型XYステージ 125×125
薄型VB XYステージ 40×40・60×60
ラックピニオンステージ XY軸 RPXYシリーズ
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 正方形 オートクランプ
メーカーミスミミスミ中央精機中央精機トラスコ中山ミスミ
通常価格54,000-43,00073,36023,470 -24,444 -35,800 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目6日目6日目1日目在庫品1日目
送り方式送りねじ送りねじ標準マイクロメータ送りねじラック&ピニオン送りねじ
移動ガイドアリ溝アリ溝V溝とクロスローラV溝と鋼球アリ溝アリ溝
X軸移動量(範囲)(mm)±10.1~30.0±10.1~30.0±10.1~30.0~±10.0--
Y軸移動量(範囲)(mm)±10.1~30.0±10.1~30.0±10.1~30.0~±10.0--
耐荷重(範囲)(N)5.1~30.030.1~50.050.1~100.0-30.1~50.0-
よく一緒に購入される商品

手動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト