メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式 長方形 オートクランプ

【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式 長方形 オートクランプ XRACH60
  • 種類
    本体
  • 送り方式
    送りねじ
  • 移動ガイド
    アリ溝
  • 移動量(範囲選択) (mm)
    ±10.1~30.0
  • 耐荷重(範囲) (N)
    50.1~100.0
  • テーブル長さ(範囲) (mm)
    41~60
  • テーブル幅(範囲) (mm)
    26~40
  • 高さ(範囲) (mm)
    15.1~20.0
  • テーブル材質
    アルミ合金
  • テーブルサイズ(長さ) L (mm)
    60
  • テーブルサイズ(幅) W (mm)
    40
  • 耐荷重 (N)
    58.8
  • 移動量(X距離) (mm)
    ±15
  • テーブルサイズ(厚み) H (mm)
    18
  • 種類詳細
    X軸
  • テーブル真直度 (μm)
    30
  • テーブル平行度 (μm)
    30
  • 送りツマミ位置
    センタ
  • クランプ
    標準
  • 勝手違い
    標準
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)
    なし
  • テーブル表面処理
    黒アルマイト
  • 送り方式(ハンドル1回転 移動量) (mm)
    0.7
  • 材質証明書
    対象
  • 材質証明書:材質
    アルミ合金
  • 材質証明書:表面処理
    黒アルマイト

型番:

XRACH60
解除
数量:

XRACH60の仕様・寸法情報

種類
本体
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝
移動量(範囲選択)(mm)
±10.1~30.0
耐荷重(範囲)(N)
50.1~100.0
テーブル長さ(範囲)(mm)
41~60
テーブル幅(範囲)(mm)
26~40
高さ(範囲)(mm)
15.1~20.0
テーブル材質
[アルミニウム] アルミ合金
テーブルサイズ(長さ) L(mm)
60
テーブルサイズ(幅) W(mm)
40
耐荷重(N)
58.8
移動量(X距離)(mm)
±15
テーブルサイズ(厚み) H(mm)
18
種類詳細
X軸
テーブル真直度(μm)
30
テーブル平行度(μm)
30
送りツマミ位置
センタ
クランプ
[標準] 標準
勝手違い
標準
透過穴(テーブルセンタ穴)
なし
テーブル表面処理
黒アルマイト
送り方式(ハンドル1回転 移動量)(mm)
0.7
材質証明書
対象
材質証明書:材質
アルミ合金
材質証明書:表面処理
黒アルマイト
RoHS?
10
-
-

外形図・規格表

外形図

XRACH60

[ ! ]位置調整は六角レンチを使用します。六角レンチは付属していないため、お客様でご用意ください。
[ ! ]ハンドル操作の重さに個体差がある場合がございますが、異常ではありません。
[ ! ]ステージの取付方法の詳細はこちら
[ M ]材質:アルミ合金
[ S ]表面処理:黒アルマイト

規格表

型式
XRACH60
・下表の価格表は25年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式
ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
ハンドル1回転
移動量(mm)
耐荷重(N)
移動精度(μm)
自重
(kg)
¥基準単価
Type
No.
水平
垂直
真直度
運動時平行度
XRACH
60
40×60
±15
0.7
58.8
29.4
30
30
0.13
21,500
[ ! ]最小読取:1mm/目盛

型番リスト

表示件数
型番
XRACH60
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,500
( 23,650 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

位置調整後に動かないオートクランプステージです。(高精度 長方形タイプ)
クランプによる微細な位置ずれ、ロック忘れを防止します。また周辺部材がないため省スペース用途でも使用可能です。

<手動ステージ総合情報ページ>
手動ステージの専用ページをご用意しました。よくあるご質問も含めカタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/special/xy_stages/FAカメラ位置調整 特設ページ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ

納期・価格

価格表

・下表の価格表は25年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式
ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
ハンドル1回転
移動量(mm)
耐荷重(N)
移動精度(μm)
自重
(kg)
¥基準単価
Type
No.
水平
垂直
真直度
運動時平行度
XRACH
60
40×60
±15
0.7
58.8
29.4
30
30
0.13
21,500
[ ! ]最小読取:1mm/目盛

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式 長方形 オートクランプの型番XRACH60のページです。 型番XRACH60に関する仕様情報を記載しております。
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式 長方形 オートクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式 長方形 オートクランプ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 超薄型
【標準】X軸 すり合わせ 正方形 オートクランプ 薄型
ラックピニオンステージ X軸 RPXシリーズ
【標準】X軸 すり合わせ 正方形 オートクランプ
薄型VB Xステージ 40×40・60×60
メーカーミスミミスミミスミトラスコ中山ミスミ中央精機
通常価格21,50027,000 -21,500 -12,474 -13,500 -12,830 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目4日目
種類本体本体本体本体本体本体
送り方式送りねじ送りねじ送りねじラック&ピニオン送りねじサイド送りねじ
移動ガイドアリ溝アリ溝すり合わせアリ溝すり合わせV溝レールと鋼球
移動量(範囲選択)(mm)±10.1~30.0±10.1~30.0~±10.0±10.1~30.0~±10.0~±10.0
耐荷重(範囲)(N)50.1~100.05.1~30.05.1~30.030.1~50.0--
よく一緒に購入される商品

手動X軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました