メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

パイプサドル ラウンド

パイプサドル ラウンド GPACG28-001
通常単価(税別)
380
税込単価
418
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・アルミパイプフレーム用のアクセサリです・適用パイプ径(Φ)は28です・ガススプリングを取付け...

詳細を確認

型番:

GPACG28-001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GPACG28-001の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
適応シリーズ
ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類
取付金具・コネクタ
材質
[アルミニウム] アルミニウム
シルバー
適用パイプ径(φ),(□)
28
洗浄方法
洗浄無し
アクセサリ材質
A6063S-T5
アクセサリ表面処理
白アルマイト処理
材質証明書
対象
材質証明書:材質
本体:A6063S-T5、ボルト:SCM435、ナット:SWCH10A
材質証明書:表面処理
本体:白アルマイト処理、ボルト:三価クロメート、ナット:三価クロメート
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表

外形図

GPACG28-001
構成部品[ M ]材質[ S ]表面処理
本体A6063S-T5白アルマイト処理
ボルトSCM435三価クロメート
ナットSWCH10A三価クロメート

規格表

型番
GPACG28-001
・下表の価格表は25年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番付属ボルト・ナット質量
(g)
¥基準単価
ボルト個数ナット個数
GPACG28-001M6-251M6用ナット160380

使用例

Φ28アルミパイプフレームに接続後、Φ9にガススプリングを挿入します。
各商品ページは以下よりご確認ください。
ガススプリングはこちら

型番リスト

表示件数
型番
GPACG28-001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミパイプフレーム用のアクセサリです
・適用パイプ径(Φ)は28です
・ガススプリングを取付ける際などに使用します
・パイプ取付部分がラウンド形状の為、任意の角度でパイプを固定することが可能です

納期・価格

納期

在庫品
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、出荷受付致します。
[ ! ]表示数量越えはWOSにてご確認ください。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~2021~
出荷日通常お見積り

出荷日については、こちらをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプサドル ラウンドの型番GPACG28-001のページです。 型番GPACG28-001に関する仕様情報を記載しております。
パイプサドル ラウンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプサドル ラウンド
パイプサドル
パイプホルダー
パイプガード
パイプバンパー
ストライプパイプ用キャップ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミTMEHジャパン
通常価格38047041432552385
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
適応シリーズミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)
種類取付金具・コネクタ取付金具・コネクタ取付金具・コネクタカバーカバーキャップ・インサート
材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムポリプロピレンポリプロピレン樹脂
シルバーシルバーシルバーブルーグレーブラック

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト