メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プラスチックブッシング M12

型番:

GPACC28-013
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GPACC28-013の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
適応シリーズ
ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類
キャップ・インサート
材質
[樹脂] ナイロン
[グレー] グレー
適用パイプ径(φ),(□)
28
洗浄方法
洗浄無し
ねじの呼び M
M12
アクセサリ材質
ナイロン6
アクセサリ表面処理
なし
材質証明書
対象
材質証明書:材質
本体:ナイロン6、ナット:SWCH10A
材質証明書:表面処理
ナット:三価クロメート
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表

外形図

GPACC28-013
構成部品[ M ]材質[ S ]表面処理耐熱温度(℃)
本体ナイロン6--40~120
ナットSWCH10A三価クロメート-

規格表

型番
GPACC28-013
・下表の価格表は25年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番付属ナット質量
(g)
¥基準単価
ナット個数
GPACC28-013M12用ナット117240

使用例

Φ28アルミパイプフレームの端面に挿入します。
M12のアジャスタ、もしくはキャスタを取付け使用します。

型番リスト

表示件数
型番
GPACC28-013
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミパイプフレーム用のアクセサリです
・適用パイプ径(Φ)は28です
・Φ28アルミパイプにアジャスターボルトやボルトタイプキャスターを取り付けるための樹脂タイプのインサートナットです

納期・価格

納期

在庫品
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、出荷受付致します。
[ ! ]表示数量越えはWOSにてご確認ください。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~100101~
出荷日通常お見積り

出荷日については、こちらをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックブッシング M12の型番GPACC28-013のページです。 型番GPACC28-013に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックブッシング M12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックブッシング M12
インサートナットM12
メタルブッシング M8/M10/M12
TCC-BK ボルトキット
プレート取付ジョイント(オフセットタイプ)
取手
メーカーミスミミスミミスミイマオコーポレーションミスミミスミ
通常価格240245400 -470141242 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
適応シリーズミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)その他ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類キャップ・インサートキャップ・インサートキャップ・インサートボルト・ナット・工具取付金具・コネクタパネル・扉部品
材質ナイロンADC12スチールステンレスアルミニウムADC12
グレー-シルバー---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト