17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

セーフティドアスイッチ -接点選択タイプ-

通常単価(税別)
8,7209,420
税込単価
9,59210,362
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

E-MSM2Aシリーズは、スイッチ本体の開口部に取り付けられたアクチュエータが防護扉の開閉を検出し、確...

詳細を確認
  • IEC 61508 SIL2、EN 60947-5-1:2017(TÜV)、CE認証取得のセーフティドアスイッチです。
  • IEC 61508:2010 SIL2(機能安全:Safety Integrity Level 2)の証明書はこちら、TÜV認証のダウンロードはこちらから。
  • 取扱説明書のダウンロードはこちらから。
  • REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は25年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

■セーフティドアスイッチ
E-MSM2
■アクチュエータ
E-MSMD2-K1 T型


E-MSMD2-K2 L型
[ M ]材質ロック時
引き抜き強度
定格動作電圧/電流安全等級
セーフティドアスイッチアクチュエータ
PA66SUS2011300NDC24V,200mAIEC61508 SIL2
TUV EN60947-5-1:2017

規格表

型番
E-MSM2AFG-K1
E-MSM2AFG
・下表の価格表は25年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番接点タイプロック方式¥基準単価
Type付属アクチュエータK1・K2指定なし
E-MSM2AFGK1(水平取付T型)
K2(垂直取付L型)
指定なし(付属なし)
1NC/1NO+1NC/1NODC24V電磁ロック/機械式解除9,4208,720
E-MSM2AFA機械式ロック/DC24V電磁解除
E-MSM2CFG2NC+1NC/1NODC24V電磁ロック/機械式解除
E-MSM2DFG2NC+2NC
E-MSM2DFA機械式ロック/DC24V電磁解除
E-MSM2TFG3NC+1NCDC24V電磁ロック/機械式解除
E-MSM2OFG1NC+3NC

電磁式/機械式ドアロック 操作キー付属セット型番一覧


E-MSM2Aシリーズ

T型
E-MSMD2-K1


L型
E-MSMD2-K2
■接点別型式
型式接点タイプ接点形式(4接点タイプ)接点形式
ドア監視ロック監視ドア監視ロック監視
E-MSM2AFG
E-MSM2AFA
1NC/1NO+1NC/1NO
E-MSM2CFG2NC+1NC/1NO
E-MSM2DFG
E-MSM2DFA
2NC+2NC
E-MSM2TFG3NC+1NC
E-MSM2OFG1NC+3NC
■電磁ロック(機械式リリース)
接点形式
例:2NC+1NC/1NO
出荷状態
(アクチュエータ未挿入)
ドア閉状態
(アクチュエータ挿入)
ドア閉状態
(アクチュエータ挿入+ロック)
ドア開状態
(アクチュエータ抜去)
手動解除・アンロック実行
接点状態変化
ソレノイド状態非通電非通電通電非通電非通電
手動解除ノブ
安全ドア状態
備考ドア開状態
設備停止
ソレノイド非通電
ドア閉状態
設備停止
ソレノイド非通電
ドア閉状態
設備作動可能
ソレノイド通電
ドア開状態
設備停止
ソレノイド通電
ドア閉状態
設備停止
通電状態での手動解除は禁止
解除状態・ドア開状態での
長時間通電禁止
注:停電時または電磁コイルが通電されていない状態では、アクチュエータを挿入してもドアは施錠されません。これによりドアを開けて操作が可能です。施錠は電磁コイル通電時のみ有効となります。
  緊急時や突然の停電が発生した場合、ドアはロックされないため、内部に危険な状態が継続する可能性のある設備には本モデルは適用できません。
■機械式ロック(電磁リリース)
接点形式
例:2NC+1NC/1NO
出荷状態
(アクチュエータ未挿入)
ドア閉状態
(アクチュエータ挿入+ロック)
ドア閉・ロック解除状態
(アクチュエータ挿入)
ドア開状態
(アクチュエータ抜去)
手動解除・アンロック実行
接点状態変化
ソレノイド状態非通電非通電通電非通電非通電
手動解除ノブ
ドア状態
備考ドア開状態
設備停止
ソレノイド非通電
ドア閉状態
設備作動可能
ソレノイド非通電
ドア閉・ロック解除
設備停止
ソレノイド通電
ドア開状態
設備停止
ソレノイド非通電
ドア閉状態
設備停止
ソレノイド非通電
注:アクチュエータを挿入すると、ばね力により施錠されます。そのため、停電時は施錠状態を維持します。ドアの解錠は電磁コイルの通電時のみ行われます。
  緊急時には手動での解錠も可能です(プラスドライバーでUNLOCK位置まで回転させてください)。

使用方法

マニュアル・データブックのダウンロードはこちらから
IEC 61508:2010 SIL2(機能安全:Safety Integrity Level 2)の証明書はこちらから
EN 60947-5-1:2017(低電圧開閉装置および制御装置 - 制御回路機器)の証明書はこちらから

製品概要

E-MSM2Aシリーズは、安全性とコストパフォーマンスに優れたドアロックスイッチです。
スイッチ本体の開口部に取り付けられたキーが防護扉の開閉を検出し、確実なロック制御と安全管理を実現します。

小型・軽量設計で省スペースに対応
多様な接点構成を選択可能(一般負荷・微小負荷対応)
ロック保持力:1300Nで高い安全性を確保
保護等級:IP67で水・粉塵環境にも対応
難燃性PA66ケース採用で耐久性・安全性を両立
柔軟なキー構造により芯ズレに強く、さまざまな扉形状に対応
スイッチヘッドは90°ずつ最大4方向に回転可能
キー挿入位置は7方向から選択可能
電磁石は通電動作型/無電動作型から選択可能で、用途に応じた柔軟な設計が可能

仕様概要

■仕様
電磁コイル
定格動作電圧DC24V
消費電力4.8W
定格電流約200mA
絶縁階級B級(130°C)
LED表示灯
定格動作電圧DC24V
定格電流約2mA
発光色(LED)緑色
安全レベルIEC61508 SIL3, TUV EN 60947-5-1:2017
材質PA66 難燃性樹脂
機械的寿命100万回以上
電気的寿命15万回以上(AC240V 3A、抵抗負荷)
使用カテゴリAC-15DC-13
定格動作電圧(Ue)240V24V
定格動作電流(Ie)3A2A
電気的性能
接触抵抗25mΩ以下
定格開放熱電流(Ith)10A
定格絶縁電圧(Ui)300V
感電保護等級Class II(二重絶縁)
パルス耐電圧
(EN60947-5-1)
2.5KV
絶縁抵抗100MΩ以上
短絡保護装置10A / 250V 高速ヒューズが必要
耐振動10~55Hz、両振幅1.5mm
耐衝撃耐久 1000m/s2
条件付き短絡電流100A(EN60947-5-1)
接点間隔2×2mm以上
動作特性
強制遮断の予備行程10mm以上
操作速度0.1m~0.5m/s
許容操作頻度最大30回/分
ロック時引き抜き強度1300N
環境仕様
使用周囲温度-10°C〜+55°C(結露なきこと)
使用周囲湿度95%RH未満
保護等級IP67(セーフティドアスイッチ本体のみ)
[ ! ]取付け、取外し、配線作業および保守・点検は必ず電源を切って行ってください。感電および火災の危険 があります。
[ ! ]安全スイッチと危険な動作をともなう負荷の間にリレーを介在させる場合は、 危険度合に応じて安全リレーなどを使用してリレーの二重化を行ってください。
[ ! ]通常のリレーの場合には接点の接着により安全の確保が損なわれる場合があります。
[ ! ]安全スイッチを危険な動作をともなう負荷の間にプログラマプルコントローラ(PLC)を介在させないでください。PLCの誤動作により安全の確保が損なわれる場合があります。
[ ! ]分解、改造ならびに安全スイッチの機能を故意に停止させるようなことは絶対に行わないでください。故障や事故の原因となります。
[ ! ]アクチュエータはドア開閉時に身体へ接触しない箇所へ取り付けてください。傷害のおそれがあります。
[ ! ]本製品は、以下の国際規格に準拠・認証されています。
・EN 60947-5-1:2017(低電圧開閉装置および制御装置 - 制御回路機器)
・IEC 61508:2010 SIL2(機能安全:Safety Integrity Level 2)※1
 ※1:本製品は、TÜV Rheinland による第三者認証を取得しており、
 制御回路機器としての信頼性に加え、機能安全要求に基づくSIL2レベルの安全性を実現しています。
■ドアロックスイッチ内部回路
■配線方法
■アクチュエータ取付寸法
E-MSMD2-K1 T型


E-MSMD2-K2 L型


[ ! ]注意事項
・通電中の配線はしないでください(感電リスク)。
・配線の際には、スイッチ本体内に電線の細片やその他の異物が入らないようにしてください。
・絶縁チューブまたはM3.0E着端子を使用して端子を接続する際は、ケースやカバーに圧着がかからないようにしてください。
・対応可能な電線サイズ: AWG20~AWG18(0.5~0.75mm)。適切な長さの電線を使用してください。
 これに従わない場合、カバーの膨らみや固定不良が生じる可能性があります。
・ケースの隙間に圧着端子を無理に押し込まないでください。ケースの破損や変形の原因となります。
・端子がメインスイッチケース内部と接触することを避けるため、厚さ0.5mm以下の端子を使用してください。

■ドアスイッチ組立手順
1. 十字ねじドライバーを使用し、ロックヘッドの4本のねじを外します。ロックヘッドを回転させながら、アクチュエータスロットを必要な位置に調整してください。
2. 前の工程で外したねじを使用し、ロックヘッドを接続ボックスケースに固定します。
3. 接続ボックスの固定ねじ4本を緩め、接続ボックスの上蓋を開きます。
4. 十字ねじドライバーで出線口のプラスチックフィルムを取り除きます。
5. ケーブルをM20×1.5ケーブルグランドに通し、出線口から接続ボックス内部に引き入れ配線後、接続ボックスの上蓋を再度固定します。
6. 手動でアクチュエーターキーを挿入し、配線およびスイッチの動作が正常であることを確認してください。
7. スイッチをドアに取り付けます。
8. アクチュエータをドアに取り付けます。
■縦開き・横開きの両方のドアに対応
 ヘッドの回転により、上下・左右どちらの開閉方向にも対応でき、
 設置の自由度が大幅に向上します。

■ドアスイッチユニット取付


[ ! ]注意事項
• 商品を設置する際は、高所から落下させないようにご注意ください。これに従わない場合、負傷の原因となる可能性があります。
• 本体をブレーキとして使用しないでください。アクチュエータのフランジがヘッドに接触しないよう、図示の通りブレーキを必ず設置してください。
• 本体に1,000m/s2を超える衝撃を加えないでください。
使用時の安全注意事項

■設置環境について

本製品を油や水に浸したり、継続的に油や水がかかる環境では使用しないでください。
そのような環境では、油や水がスイッチ内部に侵入し、故障の原因となる可能性があります。
※本製品はIP67保護等級に対応していますが、これは「一定時間水に浸漬した場合の浸水量」に関する規定であり、常時水や油がかかる環境での使用を保証するものではありません。

■電磁ロック式ドアロックのご使用について
電磁ロック式ドアロックは、ソレノイドに通電している間のみロックが有効となります。
そのため、停電などにより電源供給が停止すると、ロックは解除されます。
設備停止後もドア内部に危険状態が継続する可能性がある装置には、電磁ロック式の使用を避けてください。

■ねじの締付けについて
スイッチ各部のねじは、必ず指定の締付トルクで確実に締め付けてください。
ねじが緩むと、故障や誤動作の原因となります。
また、電動ドライバー等を使用する際は、ねじ頭部を押し付けすぎないよう注意し、ねじ山の破損を防いでください。
過剰な締め付けは、ねじ端部の損傷を引き起こす恐れがあります。
 
種類適正トルク(N・m)
端子ねじ0.59〜0.78
端子ボックス上蓋ねじ0.49〜0.69
ロックヘッド取り付けねじ0.49〜0.59
作動キー取り付けねじ2.35〜2.75
ロック本体取り付けねじ0.49〜0.69
コネクタ0.77〜2.16
カバー取り付けねじ1.27〜1.67

■ロックヘッドと作動キーの取り付けについて
作動キーはM5ねじとワッシャーで、ロックヘッドはM4ねじで取り付け、適切な締付トルクで確実に締め付けてください。
安全のため、ロックヘッドおよび作動キーが容易に取り外されないよう、取り外し防止機能付きのねじを使用するか、同等の対策を講じてください。
背面取り付けでスイッチを設置する場合、キーの解放操作は底部からのみ可能となり、インジケーターランプは使用できません。
作動キーとキー穴の芯ずれ(オフセット)は±1mm以内に収めてください。位置ずれや角度のついた状態での使用は、急速な摩耗やロックヘッドの損傷の原因となります。
作動キーは必ず垂直にキー穴へ挿入してください。
作動キー挿入時に過度な力を加えたり、作動キーを挿した状態でロックヘッドを落下させたりしないでください。これにより、キーの変形やロックヘッドの破損を引き起こす可能性があります。

■ロックヘッドの向き変更について
ロックヘッド四隅のねじを外すことで、ロックヘッドの向きを4方向に変更できます。ただし、異物が混入しないようご注意ください。
外蓋を外した状態でロックヘッドの向きを変更しないでください。
ロックヘッドを取り外した状態で作動キーを挿入・抜去しないでください。正常に作動キーが挿入できなくなる恐れがあります。

型番リスト

表示件数

ドアスイッチ 種類

アクチュエータタイプ

接点タイプ

ロック方式

キー型番

最小発注数量
ドアスイッチ
その他
1NC/1NO+1NC/1NO
機械式ロック/DC24V電磁解除
キー無
1個
ドアスイッチ
キー形
1NC/1NO+1NC/1NO
機械式ロック/DC24V電磁解除
K1(T型)
1個
ドアスイッチ
キー形
1NC/1NO+1NC/1NO
機械式ロック/DC24V電磁解除
K2(L型)
1個
電磁ロックドアスイッチ
その他
1NC/1NO+1NC/1NO
DC24V電磁ロック/機械式解除
キー無
1個
電磁ロックドアスイッチ
キー形
1NC/1NO+1NC/1NO
DC24V電磁ロック/機械式解除
K1(T型)
1個
電磁ロックドアスイッチ
キー形
1NC/1NO+1NC/1NO
DC24V電磁ロック/機械式解除
K2(L型)
1個
電磁ロックドアスイッチ
その他
2NC+1NC/1NO
DC24V電磁ロック/機械式解除
キー無
1個
電磁ロックドアスイッチ
キー形
2NC+1NC/1NO
DC24V電磁ロック/機械式解除
K1(T型)
1個
電磁ロックドアスイッチ
キー形
2NC+1NC/1NO
DC24V電磁ロック/機械式解除
K2(L型)
1個
ドアスイッチ
その他
2NC+2NC
機械式ロック/DC24V電磁解除
キー無
1個
ドアスイッチ
キー形
2NC+2NC
機械式ロック/DC24V電磁解除
K1(T型)
1個
ドアスイッチ
キー形
2NC+2NC
機械式ロック/DC24V電磁解除
K2(L型)
1個
電磁ロックドアスイッチ
その他
2NC+2NC
DC24V電磁ロック/機械式解除
キー無
1個
電磁ロックドアスイッチ
キー形
2NC+2NC
DC24V電磁ロック/機械式解除
K1(T型)
1個
電磁ロックドアスイッチ
キー形
2NC+2NC
DC24V電磁ロック/機械式解除
K2(L型)
1個
電磁ロックドアスイッチ
その他
1NC+3NC
DC24V電磁ロック/機械式解除
キー無
1個
電磁ロックドアスイッチ
キー形
1NC+3NC
DC24V電磁ロック/機械式解除
K1(T型)
1個
電磁ロックドアスイッチ
キー形
1NC+3NC
DC24V電磁ロック/機械式解除
K2(L型)
1個
電磁ロックドアスイッチ
その他
3NC+1NC
DC24V電磁ロック/機械式解除
キー無
1個
電磁ロックドアスイッチ
キー形
3NC+1NC
DC24V電磁ロック/機械式解除
K1(T型)
1個
電磁ロックドアスイッチ
キー形
3NC+1NC
DC24V電磁ロック/機械式解除
K2(L型)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,720
( 9,592 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,420
( 10,362 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,420
( 10,362 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,720
( 9,592 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,420
( 10,362 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,420
( 10,362 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,720
( 9,592 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,420
( 10,362 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,420
( 10,362 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,720
( 9,592 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,420
( 10,362 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,420
( 10,362 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,720
( 9,592 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,420
( 10,362 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,420
( 10,362 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,720
( 9,592 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,420
( 10,362 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,420
( 10,362 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,720
( 9,592 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,420
( 10,362 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,420
( 10,362 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

E-MSM2Aシリーズは、スイッチ本体の開口部に取り付けられたアクチュエータが防護扉の開閉を検出し、確実なロック制御と安全管理を実現します。

ご注意

  • IEC 61508 SIL2、EN 60947-5-1:2017(TÜV)、CE認証取得のセーフティドアスイッチです。
  • IEC 61508:2010 SIL2(機能安全:Safety Integrity Level 2)の証明書はこちら、TÜV認証のダウンロードはこちらから。
  • 取扱説明書のダウンロードはこちらから。
  • REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は25年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティドアスイッチ -接点選択タイプ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティドアスイッチ -接点選択タイプ-
セーフティドアスイッチ・アクセサリ セット品
セーフティドアスイッチ用関連部品アクセサリ単体
接点強制開離機構付リミットスイッチ
電磁ロック・セーフティドアスイッチ【D4BL】
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL
メーカーミスミミスミミスミアズビルオムロンオムロン
通常価格8,720-13,560 -1,000 -19,95424,160 -11,587 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ドアスイッチドアスイッチ構成部品リミットスイッチドアスイッチドアスイッチ
材質証明書対象外対象外対象外---

リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング