17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出力モード

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

レーザセンサ -TOFタイプ-

通常単価(税別)
7,3507,450
税込単価
8,0858,195
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

センサからワークまでの距離を設定可能。設定範囲で安定検出を実現し、誤検出を防止します。

  • 【無償サンプル提供対象商品〔返却不要〕】
    初回に限り無償でサンプルを提供いたします。詳しくはこちら
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
  • 本商品はRoHSおよびCE対応のTOFレーザセンサです。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は25年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

【無償サンプル提供対象商品〔返却不要〕】
・初回に限り、机上テストや実機検証用に無償でサンプルを提供いたします。(過去にご購入いただいたことのある型番はお申込みいただけません。)
・本ページの型番リスト内「サンプル提供申し込み」リンクよりお申込みください。さらに詳しいご利用方法はこちら

規格表

型番
E-MSMLRTB3000N
型番出力形態検出方式形状検出範囲(白色用紙)スポットサイズ(mm)¥基準単価
E-MSMLRTB3000NNPNTOF
(Time of Flight)
50~3000mm(検出距離1000mm時)
(検出距離3000mm時)
7,350
E-MSMLRTB3000PPNP7,450
タイプ拡散反射型
型番NPNE-MSMLRTB3000N
PNPE-MSMLRTB3000P
検出距離50mm~3000mm
50mm~1000mm @5%反射率
50mm~2000mm @30%反射率
距離調整方式ワンプッシュ自動設定
電源電圧DC9~30V
消費電流≦30mA(12VDC)/≦50mA(24VDC)
スポットサイズ約φ2.8mm(検出距離1000mm時) 約φ4.5×5.5mm (検出距離3000mm時)
光源レーザ(650nm)
レーザ等級Class 2
出力動作検出時ON / 非検出時OFF(2種類の出力方式)
応答時間最大1ms
スイッチング周波数1kHz
保護回路短絡、極性逆接続、出力逆接続保護
繰り返し精度±5mm
周囲温度-20~+55℃(凍結なきこと)
周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)
保存温度 / 湿度-40~+70℃/35~85%RH(凍結・結露なきこと)
最大出力負荷電流100mA
接続ケーブルケーブル長さ2m、3芯ケーブル(直径3.8㎜)
本体材質ケース:ポリカーボネート+ABS, レンズ部:PMMA
入出力回路
直流3線式NPN出力
入出力回路図

Tr : NPN出力トランジスタ
ZD: サージ電圧吸収用ツェナーダイオード
D : 電源・出力逆接保護ダイオード
配線図
 
直流3線式PNP出力
入出力回路図

Tr : PNP出力トランジスタ
ZD: サージ電圧吸収用ツェナーダイオード
D : 電源・出力逆接保護ダイオード
配線図

商品概要

TOF方式の測定は、検出対象の材質や表面状態の影響を受けません。
異なる色や異なる素材のワークが流れる生産ラインにおいても、再調整の必要なく使用可能です。また、ワークの表面に高い反射性があったり、マットで凹凸があるような材質でも、安定した検出が可能です。
 

 
3000mm以内のさまざまなサイズのワークを簡単に検出
検出距離3000mmの拡販反射型仕様による、省スペースでの設置が可能です。
最小スポット径φ2.8mmで、ワークのサイズが変化してもスムーズに検出が可能です。

商品特長

検出特性図

使用方法

■説明書ダウンロード:
本商品の説明書はこちらからダウンロードしてください。
■設定手順:
① 距離設定および常時開/常時閉モード設定
a. 調整時の注意点と説明
I. 本商品を使用する際は、必ず距離設定を行ってください。
II. 本商品の距離設定はボタン操作方式です。設定時には、ボタンの押し時間を間違えないようにし、設定完了後の機能を確認してください。
(1) 常時開モード設定:黄色のボタンを2.5秒以上7秒未満長押ししてから離します。設定が成功すると、電源表示灯が高速で3回点滅します。
検出物体 オレンジ色のボタンを2.5秒以上7秒未満
長押ししてから離します。
 
(2) 常時閉モード設定:黄色のボタンを7秒以上12秒未満長押ししてから離します。設定が成功すると、電源表示灯が高速で3回点滅します。
検出物体 オレンジ色のボタンを7秒以上12秒未満
長押ししてから離します。
 
② 2点設定方法
I. 2点設定を使用すると、対象物の遠距離と近距離の中間値を学習して設定することができます。
II. この機能を使用する際、学習の間隔が12秒を超えないようにしてください。12秒を超えると、出力表示灯が高速で3回点滅し、設定が最初からやり直しになります。
(1) 設定方法:ワークを遠い位置に置いて黄色のボタンを1回短く押し、次に近い位置に置いて黄色のボタンを再度短く押すことで、設定値が確定します。
(設定値は1回目と2回目に押下した際の検出距離の中間値になります。ボタンの押下順は入れ替えても構いません)
遠い位置で黄色のボタンを1回短押しし、
近い位置でもう一度黄色のボタンを短押しします。
学習後の中間値 (設定された検出距離) 投/受光器
 
③ 応答時間の調整
I. この機能は出力時間の切替機能であり、商品を高速出力モード(1ms)と低速出力モード(100ms)の間で切り替えることができます。
II. 検出物体の移動速度が速い場合には高速モードを使用します。
一方で、検出物体に傾斜や強い反射面がある場合は、低速出力モードを使用することで信号のばたつきを防止する効果があります。
(1) 高速モードの設定方法:黄色のボタンを12秒以上長押ししてから離すと、電源表示灯が高速で6回点滅し、設定成功となります。
検出物体 このモードは高速で移動する物体の
検出により適しています。
投/受光器
 
(2) 低速モード設定方法:黄色のボタンを12秒以上長押ししてから離すと、電源表示灯がゆっくり6回点滅し、設定が成功します。
検出物体 このモードは、傾斜面を持つ物体の検出に対して、
ある程度の防振機能を備えています。
投/受光器
 
■設置
(1)設置について

① センサを対向して設置する場合、相互干渉が発生する可能性があるため、光軸が正面から向かい合わないように設置してください。
② 設置時には、太陽光・蛍光灯・白熱灯などの強い光が光電センサの指向角内に入らないように注意してください。
③ 光電センサを取り付ける際、ハンマーなどで叩くと防水機能が損なわれる恐れがあるため、絶対に叩かないでください。
④ 本体を取り付ける際はM3ねじを使用し、筐体を固定する際の締め付けトルクは0.5N・m以下としてください。
 
(2)設置方向について
① 設置の際は、TOF光電スイッチの検出面が検出物体と平行になるようにしてください(検出物体に対して傾けて設置しないでください)。

 
ただし、光沢のある物体(光沢のある表面)を検出する場合は、下図のように光電スイッチを5°~10°傾けて設置してください。
この際、背景物体に影響がないことを必ず確認してください。

 
② 光電スイッチの下に鏡面体がある場合、検出物体からの光が鏡面体に反射して再び光電スイッチに戻ることで、動作が不安定になることがあります。
そのため、下図のように光電スイッチを傾けて設置するか、鏡面体との間に一定の距離を保って設置してください。

 
③ 光電スイッチの設置方向については、検出物体の移動方向に注意し、下図のように設置してください。

 
また、検出物体の色や材質に極端な変化がある場合は、下図のように設置してください。

 
■使用ガイド
(1) 調整使用について
① 各部の名称と機能
動作状態表示灯(赤) 電源表示灯(緑) 出力ON時に点灯 機能設定つまみ(注1)
(注1):単一のボタン操作で、距離の調整や常時開/常時閉の切り替えなどの機能を実現できます。
  注意事項  
● 配線作業は必ず電源を切った状態で行ってください。
● 電源電圧が定格範囲内にあることを確認してください。
● 電源が商用スイッチングレギュレータから供給されている場合は、電源筐体の接地端子(F.G)を確実に接地してください。
● 本センサの近くでノイズを発生する装置(スイッチングレギュレータ、インバータ、エンジンなど)を使用する場合、 これらの装置のF.G接地端子も必ず接地してください。
● 電源投入後、約0.5秒の間は使用しないでください。
● 高圧電線や電源ラインと同じ電線管や配線ルートを共有しないでください。誘導により誤動作を引き起こすおそれがあります。
● ホコリ、汚れ、水蒸気を避けてください。
● 本センサを水、油、グリース、有機溶剤(例:シンナー)などに直接接触させないでください。

型番リスト

表示件数
関連

出力モード

RoHS?最小発注数量
NPN
10
1個
PNP
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,350
( 8,085 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,450
( 8,195 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

センサからワークまでの距離を設定可能。設定範囲で安定検出を実現し、誤検出を防止します。

ご注意

  • 【無償サンプル提供対象商品〔返却不要〕】
    初回に限り無償でサンプルを提供いたします。詳しくはこちら
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
  • 本商品はRoHSおよびCE対応のTOFレーザセンサです。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は25年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザセンサ -TOFタイプ-のレビュー
3.2平均満足度:3.24件のレビュー
ワークの検出
4
満足度:4.0
短納期で比較的安価に手に入るので手軽なので、精度が必要ない部分では使いやすくて良いと思う。
0人が参考にしています。
ワークの検出
1
満足度:1.0
直径175のワークを検出するために使ったが 検出が不安定で検知したり出来なかったり再現性がなかった 検知しない時に手をか...もっと読む

ミスミからのコメント

貴重なご意見ありがとうございます。現在、微調整が容易なディスプレイ付き新モデルを開発中です。操作性向上に努めてまいりますので、今後の改善にご期待ください。

0人が参考にしています。
ワーク距離検出
5
満足度:5.0
安価で短納期で助かります。 HPも選定しやすく、見積もりも即時可能な為重宝しています。
0人が参考にしています。
通過ワークのタイミング検出
3
満足度:3.0
レーザ故に外乱影響を受けない点は評価できるが、再現性には課題がある。コンベア上面から高さ検出設定しても検出できない場合が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザセンサ -TOFタイプ-
レーザセンサ -距離設定型-
汎用エリアセンサ
アンプ内蔵型光電センサ -長距離タイプ-
超薄型エリアセンサ
薄型ピッキングセンサ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格7,350-8,700 -4,840 -2,970 -5,150 -6,200 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類レーザーセンサレーザーセンサエリアセンサ光電センサエリアセンサエリアセンサ
検出方式反射反射透過透過透過-
検出距離【区分】~3000~200-10,000超--
アンプ 種類内蔵型内蔵型-内蔵型--
スポット径Φ3.8mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング