メカニカル部品技術窓口
【BGS機能付き】黒いワーク・光沢面も安定検出を実現する距離設定型レーザセンサ
【無償サンプル提供対象商品〔返却不要〕】
・初回に限り、机上テストや実機検証用に無償でサンプルを提供いたします。(過去にご購入いただいたことのある型番はお申込みいただけません。)
・本ページの型番リスト内「サンプル提供申し込み」リンクよりお申込みください。さらに詳しいご利用方法はこちら


| 型番 |
| E-MSML61 |
| 型番 | 出力形態 | 検出方式 | 形状 | 検出範囲(白色用紙) | 設定範囲 (BGS) | スポットサイズ(mm) | ¥基本単価 |
| E-MSMLL61 | NPN | 距離設定型 (BGS) | ![]() | ![]() 30~300mm | 30~150mm | ![]() (検出距離150mm時) | 8,700 |
| E-MSMLL81 | PNP | 8,820 |
| タイプ | 距離設定型(BGS) | |
| 型番 | NPN | E-MSMLL61 |
| PNP | E-MSMLL81 | |
| 設定距離 | 30~150mm(100×100白紙にて) | |
| 検出距離 | 30~300mm(100×100白紙にて) | |
| 感度調整 | ボリウム式 | |
| 電源電圧 | DC12~24V±10% | |
| 消費電流 | 25mA max. | |
| スポットサイズ | 約φ0.5mm(検出距離150mm時) | |
| 光源 | レーザ(650nm) | |
| LED指示灯 | 動作表示灯(赤)、電源表示灯(緑) | |
| レーザ等級 | Class 1 | |
| 保護等級 | IP64 | |
| 出力動作 | 検出時ON / 非検出時OFF(2種類の出力方式) | |
| 応答時間 | 最大1ms | |
| スイッチング出力 | NPN/PNPオープンコレクタ出力 ≦100mA Max/24VDC | |
| 周囲温度 | -10~+55℃(凍結なきこと) | |
| 周囲湿度 | 35~85%RH(結露なきこと) | |
| 保存温度/湿度 | -30~+70℃/35~85%RH | |
| 接続ケーブル | ケーブル長さ2m、ケーブル径φ3.8mm | |
| 本体材質 | ケース:ポリカーボネート レンズ部:PMMA | |





検出特性図
レーザ距離設定タイプE-MSMLL−動作エリア特性
レーザ距離設定タイプE-MSMLL光点直径−距離特性
レーザ距離設定タイプE-MSMLL−検出範囲・材質特性
レーザ距離設定タイプE-MSMLL−検出範囲・材質特性





| 手順 | 感度調整器 | 内容 | ||||||||
| ① | ![]() | 感度調整器を完全に反時計回りに回して、最小感度の位置(MIN.)に合わせます。 | ||||||||
| ② | ![]() | センサから一定の距離に検出物体を置き、感度調整器を時計回りに少しずつ回し、センサが検出状態になる位置(A点)を見つけます。 | ||||||||
| ③ | ![]() | 次に検出物体を取り除き、感度調整器をさらに時計回りに回して一度検出状態にした後、反時計回りに戻して、センサが非検出状態になる位置(B点)を探します。 | ||||||||
| もし感度調整器を時計回りに限界まで回してもセンサが検出状態にならない場合は、その位置がB点です。 | ||||||||||
| (センサには多回転式調整器が搭載されているため、A点とB点の間に1回転以上あることがあります。) | ||||||||||
| ④ | 最適位置![]() | 検出物体を安定して検出するための最適な位置は、A点とB点の中間点です。 | ||||||||

| 注意事項 |
【BGS機能付き】黒いワーク・光沢面も安定検出を実現する距離設定型レーザセンサ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
汎用エリアセンサ
4.8通常価格(税別):4,840円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
4.4通常価格(税別):2,680円~

ミスミ
超薄型エリアセンサ
4.8通常価格(税別):5,150円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -超薄型タイプ-
4.5通常価格(税別):2,780円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):4,890円~

オムロン
超小型・薄型アンプ内蔵形光電センサ 【E3T】
4.4通常価格(税別):7,214円~

オムロン
光電センサE3Z/E3Z-IL
4.3通常価格(税別):4,889円~
![極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221004951329/221004951329_002_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
Panasonic
極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)
4.3通常価格(税別):7,170円~

ミスミ
レーザセンサ -標準タイプ-
4.8通常価格(税別):5,960円~