メカニカル部品技術窓口
検出距離300㎜でワークサイズ1×2㎜を検出できるレーザセンサ!透過型/回帰反射型/拡散反射型の3タイ...
詳細を確認【無償サンプル提供対象商品〔返却不要〕】
・初回に限り、机上テストや実機検証用に無償でサンプルを提供いたします。(過去にご購入いただいたことのある型番はお申込みいただけません。)
・本ページの型番リスト内「サンプル提供申し込み」リンクよりお申込みください。さらに詳しいご利用方法はこちら









| 型番 |
| E-MSML300N |
| 型番 | 検出方式 | 形状 | 検出距離 | スポットサイズ (mm) | 調整方法 | ¥基準単価 | |||
| NPNタイプ | PNPタイプ | NPN | PNP | ||||||
| E-MSML300N | E-MSML300P | 拡散反射型 | ![]() | ![]() | 300mm | ![]() (300mm時) | 感度ボリウム | 5,960 | 5,960 |
| E-MSMLR61 | E-MSMLR81 | 回帰(ミラー)反射型 | ![]() | ![]() | 10000mm | ![]() (10000mm時) | 6,340 | 6,230 | |
| E-MSMLT61 | E-MSMLT81 | 透過型 | ![]() | ![]() | 30000mm | ![]() (30000mm時) | 6,600 | 6,710 | |
| タイプ | 拡散反射型 | 回帰(ミラー)反射型 | 透過型 | |
| 型番 | NPN | E-MSML300N | E-MSMLR61 | E-MSMLT61 |
| PNP | E-MSML300P | E-MSMLR81 | E-MSMLT81 | |
| 検出距離 | 300mm (100×100白紙にて) | 10000mm (100×100白紙にて) | 30000mm | |
| 距離調整方式 | ボリウム式 | |||
| 電源電圧 | DC12~24V±10% | |||
| 消費電流 | 20mA max. | 発射端20mA max. 受信端15mA max. | ||
| スポットサイズ | φ1×2.5mm/ 300mm | φ18×21mm/ 10000mm | φ47×21mm/ 30000mm | |
| 光源 | レーザ(650nm) | |||
| レーザ等級 | Class 1 | |||
| 出力動作 | 検出時ON / 非検出時OFF(2種類の出力方式) | |||
| 応答時間 | 最大1㎳ | 最大2㎳ | ||
| スイッチング周波数 | 10~55Hz,振幅1.5mm | |||
| 保護回路 | 短絡、極性逆接続、出力逆接続保護 | |||
| 周囲温度 | -10~+50℃(凍結なきこと) | |||
| 周囲湿度 | 35~85%RH(結露なきこと) | |||
| 保存温度 / 湿度 | -10~+50℃/35~85%RH(凍結・結露なきこと) | |||
| 接続ケーブル | ケーブル長さ2m | |||
| 本体材質 | ケース:ポリカーボネート+ABS, レンズ部:PMMA | |||
■入出力回路図





E-MSMLシリーズ■商品説明動画:





| 警告 | ||
本商品は人体保護用の検出には使用できません。![]() | ||
本商品には一定の危険性があるため、レーザを直視したり、レンズなどを通して光学系を観察しないでください。![]() | ||
センサに交流(AC)電源を接続しないでください。 センサにAC電源を供給した場合、爆発または発火の恐れがあります。 ![]() | ||
| 使用上の注意 | |||
![]() | ・本商品を人身安全を保証するための検出装置として使用しないでください。 | ||
| ・人身安全を目的とした検出を行う場合は、OSHA、ANSI、IECなど各国の人身安全に関する法規および規格に適合した商品をご使用ください。 | |||







通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,960円 ( 6,556円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,960円 ( 6,556円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,340円 ( 6,974円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,230円 ( 6,853円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,600円 ( 7,260円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,710円 ( 7,381円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
検出距離300㎜でワークサイズ1×2㎜を検出できるレーザセンサ!透過型/回帰反射型/拡散反射型の3タイプから選べます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
4.4通常価格(税別):2,680円~

ミスミ
汎用エリアセンサ
4.8通常価格(税別):4,840円~

ミスミ
超薄型エリアセンサ
4.8通常価格(税別):5,150円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -超薄型タイプ-
4.5通常価格(税別):2,780円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):4,890円~

ミスミ
ファイバセンサユニット ねじ固定タイプ
5通常価格(税別):1,300円~

ミスミ
レーザセンサ -標準タイプ-
4.8通常価格(税別):5,960円~

オムロン
超小型・薄型アンプ内蔵形光電センサ 【E3T】
4.4通常価格(税別):7,214円~

オムロン
光電センサE3Z/E3Z-IL
4.3通常価格(税別):4,889円~