メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
本商品はIEC 61496(光線式安全装置)および IEC 61508(機能安全)の認証を取得している...
詳細を確認| 光軸ピッチ (mm) | 型番 | 出力タイプ | 検出高さ (mm) | 全高 (mm) | 光軸数 | サンプルお申込み |
| 10 | E-LV4SLC10-16-N | NPN | 150 | 166 | 16 | サンプル提供申し込み |
| E-LV4SLC10-16-P | PNP | 150 | 166 | 16 | サンプル提供申し込み | |
| 20 | E-LV4SLC20-8-N | NPN | 140 | 156 | 8 | サンプル提供申し込み |
| E-LV4SLC20-8-P | PNP | 140 | 156 | 8 | サンプル提供申し込み | |
| 40 | E-LV4SLC40-4-N | NPN | 120 | 156 | 4 | サンプル提供申し込み |
| E-LV4SLC40-4-P | PNP | 120 | 156 | 4 | サンプル提供申し込み |
■本体
E-LV4SLC
T溝形状詳細[ ! ]本商品は線同期、光同期を専用ソフトで選択可能です。




| 光軸ピッチと構造サイズ対応表 | |||
| 光軸ピッチD | B1 | B2 | 最小検出物体 (mm) |
| 10 | 8 | 8 | 15 |
| 20 | 8 | 8 | 25 |
| 40 | 18 | 18 | 45 |
| 品名 | 個数 |
| 投光器 | 1 |
| 受光器 | 1 |
| ケーブル | 2 |
| 側面取付ブラケット | 4 |
| 回転取付ブラケット1 | 4 |
| 回転取付ブラケット2 | 8 |
| 取付用Tナット | 16 |
| M6バネ座金 | 4 |
| M5×6六角穴付きボルト | 4 |
| M6×16六角穴付きボルト | 4 |
■取付ブラケット使用例


| 型式 | - | 光軸数 | - | 出力タイプ |
| E-LV4SLC40 | - | 4 | - | N |
| 型式 | ❸最小検出物体 (mm) | ❹光軸数 | ❺出力タイプ | 検出高さ H(mm) | モジュールサイズ(mm) | 全体高L (mm) | 保護高さS(mm) | ||
| ❶Type | ❷光軸ピッチ D(mm) | B1 | B2 | ||||||
| H=(❹–1)×❷ | L=B1+B2+H | S=❹×❷+❸ | |||||||
| E-LV4SLC | 10 | 15 | 16~100 | N(NPN出力) P(PNP出力) | 150~990 | 8 | 8 | 166~1006 | 175~1015 |
| 20 | 25 | 8~52 | 140~1020 | 8 | 8 | 156~1036 | 185~1065 | ||
| 40 | 45 | 4~28 | 120~1080 | 18 | 18 | 156~1116 | 205~1165 | ||
| 型番 | 光軸数 | 出力タイプ | 検出高さH (mm) | 全体高L (mm) | 保護高さS (mm) | \基準単価 | |
| Type | 光軸ピッチD (mm) | ||||||
| E-LV4SLC | 10 | 16 | NPN: N PNP: P | 150 | 166 | 175 | 41,300 |
| 20 | 190 | 206 | 215 | 45,920 | |||
| 24 | 230 | 246 | 255 | 50,550 | |||
| 28 | 270 | 286 | 295 | 55,040 | |||
| 32 | 310 | 326 | 335 | 59,600 | |||
| 36 | 350 | 366 | 375 | 64,160 | |||
| 40 | 390 | 406 | 415 | 68,790 | |||
| 44 | 430 | 446 | 455 | 73,350 | |||
| 48 | 470 | 486 | 495 | 77,910 | |||
| 52 | 510 | 526 | 535 | 82,470 | |||
| 56 | 550 | 566 | 575 | 87,030 | |||
| 60 | 590 | 606 | 615 | 91,590 | |||
| 64 | 630 | 646 | 655 | 96,150 | |||
| 68 | 670 | 686 | 695 | 100,710 | |||
| 72 | 710 | 726 | 735 | 105,270 | |||
| 76 | 750 | 766 | 775 | 109,830 | |||
| 80 | 790 | 806 | 815 | 114,390 | |||
| 84 | 830 | 846 | 855 | 118,950 | |||
| 88 | 870 | 886 | 895 | 123,510 | |||
| 92 | 910 | 926 | 935 | 128,140 | |||
| 96 | 950 | 966 | 975 | 132,890 | |||
| 100 | 990 | 1006 | 1015 | 137,450 | |||
| 型番 | 光軸数 | 出力タイプ | 検出高さH (mm) | 全体高L (mm) | 保護高さS (mm) | \基準単価 | |
| Type | 光軸ピッチD (mm) | ||||||
| E-LV4SLC | 40 | 4 | NPN: N PNP: P | 120 | 156 | 205 | 24,810 |
| 6 | 200 | 236 | 285 | 29,030 | |||
| 8 | 280 | 316 | 365 | 33,250 | |||
| 10 | 360 | 396 | 445 | 37,540 | |||
| 12 | 440 | 476 | 525 | 41,640 | |||
| 14 | 520 | 556 | 605 | 45,750 | |||
| 16 | 600 | 636 | 685 | 49,850 | |||
| 18 | 680 | 716 | 765 | 53,950 | |||
| 20 | 760 | 796 | 845 | 58,060 | |||
| 22 | 840 | 876 | 925 | 62,160 | |||
| 24 | 920 | 956 | 1005 | 66,270 | |||
| 26 | 1000 | 1036 | 1085 | 70,370 | |||
| 28 | 1080 | 1116 | 1165 | 74,470 | |||
| 型番 | 光軸数 | 出力タイプ | 検出高さH (mm) | 全体高L (mm) | 保護高さS (mm) | \基準単価 | |
| Type | 光軸ピッチD (mm) | ||||||
| E-LV4SLC | 20 | 8 | NPN: N PNP: P | 140 | 156 | 185 | 29,420 |
| 10 | 180 | 196 | 225 | 33,650 | |||
| 12 | 220 | 236 | 265 | 36,160 | |||
| 14 | 260 | 276 | 305 | 38,790 | |||
| 16 | 300 | 316 | 345 | 41,420 | |||
| 18 | 340 | 356 | 385 | 44,050 | |||
| 20 | 380 | 396 | 425 | 46,680 | |||
| 22 | 420 | 436 | 465 | 49,310 | |||
| 24 | 460 | 476 | 505 | 51,930 | |||
| 26 | 500 | 516 | 545 | 54,560 | |||
| 28 | 540 | 556 | 585 | 57,070 | |||
| 30 | 580 | 596 | 625 | 66,200 | |||
| 32 | 620 | 636 | 665 | 68,990 | |||
| 34 | 660 | 676 | 705 | 71,780 | |||
| 36 | 700 | 716 | 745 | 74,500 | |||
| 38 | 740 | 756 | 785 | 77,230 | |||
| 40 | 780 | 796 | 825 | 79,950 | |||
| 42 | 820 | 836 | 865 | 82,670 | |||
| 44 | 860 | 876 | 905 | 85,400 | |||
| 46 | 900 | 916 | 945 | 88,120 | |||
| 48 | 940 | 956 | 985 | 90,840 | |||
| 50 | 980 | 996 | 1025 | 93,560 | |||
| 52 | 1020 | 1036 | 1065 | 96,290 | |||
[ ! ]本商品の付属品のケーブルは、長さ3.5mとなります。長尺ケーブルをお求めの場合は、別売りとなります。長尺ケーブルの商品はこちら
| 光軸間距離 : 10mm | 光軸間距離 : 20mm | 光軸間距離 : 40mm |
| 検出体がφ15mm(手指検出用)の場合は、 光軸間距離10mm のセンサが最適です。 | 検出体がφ25mm(手の検出用)の場合は、 光軸間距離20mm のセンサが最適です。 | 検出体がφ45mm(腕、脚、体の検出用)の場合は、 光軸間距離40mm のセンサが最適です。 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 準拠規格 | IEC61508 SIL3 | ||
| 動作電源 | DC24V±20% | ||
| 消費電力 | <5W | ||
| 光軸ピッチ | 10mm | 20mm | 40mm |
| 最小検出物体 | 15mm | 25mm | 45mm |
| 光軸数 | 16、20、……、100 | 8、10、……、52 | 4、6、……、28 |
| 保護高さ | S = 光軸数×光軸ピッチ +最小検出物体 | ||
| 発光波長 | 940nm赤外線LED | ||
| 応答時間 | ≦ 2 ×(N×0.1+3) ms(N:光軸数) | ||
| 安全出力(OSSD) | PNP/NPNトランジスタ出力:負荷電流≦200mA、残留電圧≦1V(ケーブル延長による電圧降下を除く)、漏れ電流≦0.1mA | ||
| 保護構造 | 電源過電圧保護、逆接続保護、出力過電流保護、出力短絡保護 | ||
| 検出距離 | 0.1 ~ 5m | ||
| 使用環境照度 | 10,000 Lx(入射角 >2.5°) | ||
| 同期方式 | 光同期/線同期(出荷時はデフォルトで光同期設定[EDMなし・自動リセット]。 | ||
| 線同期を使用するには専用ソフトでの設定変更が必要です。 | |||
| 変更方法はMISUMIサイトにてご確認ください。) | |||
| ケース材質 | アルミ合金 | ||
| 付属品 | 発信側ケーブル:4芯×3.5m | ||
| 受信側ケーブル:8芯×3.5m | |||
| ※本体ケーブル長:300mm | |||
| 取付ブラケット一式(側面取付・角度調整可) | |||
| 本体断面サイズ | 30×28mm | ||
| 保護等級 | IP65 | ||
| 耐振動性 | 10~55Hz、振幅0.35±0.05mm、X/Y/Z方向 各20回 | ||
| 耐衝撃性 | 100m/s2(約10G)16msパルス、X/Y/Z方向 各1000回 | ||
| 使用環境温度 | -10℃ ~ 55℃(結露なきこと) | ||
| 保管温度 | -30℃ ~ 70℃(結露なきこと) | ||
| 使用環境湿度 | 温度20℃時、相対湿度85%以下 | ||
| TM(継続運転寿命) | 20年(ISO 13849-1 に準拠) | ||
[ ! ]本商品は、以下の国際規格に準拠・認証されています。
・国際安全規格 IEC 61508(SIL3)
・光線式安全装置に関する IEC 61496-1/-2(Type 4)
・光線式安全装置に関する UL 61496-1/-2(Type 4)※UL 認証(北米規格)
・産業用制御機器UL 508、CSA C22.2 No.14 ※UL認証(カナダ規格)
| 構成部品 | 4芯シールドケーブル(外径5.8mm、灰色) | 8芯シールドケーブル(黒色・外径5.8mm) | |
| 導体 | 構造AWG/mm | 40/0.08BS+250D | |
| 材質 | 銅導体 | ||
| OD/外径(mm) | 0.08±0.005 | ||
| 絶縁 | 芯線数 | 4 | 8 |
| 芯線材質 | PVC 35P(耐熱温度105℃) | ||
| 芯線直径(mm) | 1.1+0/-0.1 | 1.05+0/-0.1 | |
| 平均厚さ(mm) | 0.2 | ||
| 色 | 1.茶 2.灰 3.青 4.ピンク | 1. 白 2. 黄 3. 緑 4. 青 5. 灰 6. 茶 7. ピンク 8. 黒 | |
| シールド | アルミ箔+ポリエステルフィルム | AL.FACE OUTSIDE | |
| 構造(N/mm) | 96/0.10±3 | ||
| 材質 | 錫メッキ銅線(TS) | ||
| シールド率(%) | 80% | ||
| 外被覆 | 外被覆直径(mm) | 5.8+0.1 mm | |
| 材質 | 110P PVC(セミマット仕上げ) | 110P PVC | |
| 色 | 灰 | 黒 | |
| 平均厚さ(mm) | 0.5 | ||
| 最小曲げ半径 | 30mm | ||
| マーキング | AVVR 300/300V 4×0.2mm2(JB/T8734.4-2016準拠、CE認証取得) | AVVR 300/300V 8×0.2mm2(JB/T8734.4-2016準拠、CE認証取得) | |
| 製品画像 | ![]() | ![]() | |
■コネクタピン概要
投光器側(M12 防水航空用コネクタ 4ピン メスケーブル)受光器側(M12 防水航空用コネクタ 8ピン メスケーブル)A.拡大図B.拡大図| ケーブル | ピン番号 | 線色 | 機能 | 接続説明 |
| 投光器側 | 1 | 茶 | 24V電源正極 | DC電源の+24V正極に接続 |
| 3 | 青 | 0V電源負極 | DC電源の0V負極に接続 | |
| 2 | 灰 | RS485+設定/同期RS485+ | 配線図参照 | |
| 4 | ピンク | RS485−設定/同期RS485− | ||
| *PE | 黄 | PEシールド線 | 接地/GND接続 | |
| 受光器側 | 2 | 茶 | 24V電源正極 | DC電源の+24V正極に接続 |
| 7 | 青 | 0V電源負極 | DC電源の0V負極に接続 | |
| 5 | 灰 | RS485+設定/同期RS485+ | 配線図参照 | |
| 6 | ピンク | RS485−設定/同期RS485− | ||
| *PE | 黄 | PEシールド線 | 接地/GND接続 | |
| 8 | 黒 | OSSD1 スイッチ出力端子 | スイッチ信号入力ポート1へ接続 | |
| 1 | 白 | OSSD2 スイッチ出力端子 | スイッチ信号入力ポート2へ接続 | |
| 4 | 黄 | EDM検出およびリセット入力 | 配線図参照 | |
| 3 | 緑 | ― | 未使用線 |
・本商品はIEC 61496(光線式安全装置)および IEC 61508(機能安全)の認証を取得しているため、
労働安全衛生法で求められる安全装置(光線式安全装置)として利用可能です。
ミスミライトカーテンは以下の認証を取得済です。
① 機能安全規格 IEC 61508(SIL3) ダウンロードはこちら
② 光線式安全装置に関する IEC 61496-1/-2(Type 4)※UL による CB スキーム認証 ダウンロードはこちら
③ 光線式安全装置に関する UL 61496-1/-2(Type 4) ※UL 認証(北米規格)
④ 産業用制御機器UL 508、CSA C22.2 No.14 ※UL認証(カナダ規格)
取得時期:①は2025年4月②~④は2026年2月取得済
なお、法令適合の最終判断は機械全体のリスクアセスメントによります。
超薄型エリアセンサ セーフティライトカーテン検出不可| 光同期/線同期の8種類の動作モード |
| NPN/PNP出力(EDMなし、自動リセット) |
| NPN/PNP出力(EDMなし、手動リセット) |
| NPN/PNP出力(EDMあり、自動リセット) |
| NPN/PNP出力(EDMあり、手動リセット) |


OSSDクロススキャンタイミング
OSSDクロススキャンタイミングチャートは以下の通りです。
NPN型OSSD OSSD1 OSSD2 A:200~250us■インジケーター表示
本商品は、LEDインジケーターにより動作状態を視覚的に確認できます。
点灯・点滅・色の違いで、正常動作・異常を視覚的に把握でき、作業効率と安全性の向上に貢献します。インジケーターは投光器・受光器の下部にございます。
投光側受光側| 投光側動作指示説明 | |||
| POWER | LINK | FAULT | 状態説明 |
| 緑点灯 | 緑点灯 | 消灯 | 正常動作状態 |
| 緑点灯 | 緑色(1Hz) | 消灯 | 初期化中 |
| 緑点灯 | 緑色(2Hz) | 消灯 | 線同期状態で未同期 |
| 緑色(1Hz) | 消灯 | 赤色 | 低電圧、電源を確認してください。 |
| 緑色(2Hz) | 消灯 | 赤色 | 過電圧、電源を確認してください。 |
| 緑点灯 | 消灯 | 赤色 | 内部故障、返品修理 |
| 消灯 | 消灯 | 消灯 | 電源未投入/内部故障 |
| 受光側動作指示説明 | ||||||
| POWER | LINK | FAULT | ON | OUT | RESET | 状態説明 |
| 緑点灯 | 緑点灯 | 消灯 | 緑点灯 | 緑点灯 | 消灯 | 正常状態(通光) |
| 緑点灯 | 緑点灯 | 消灯 | 消灯 | 赤点灯 | 消灯 | 正常状態(遮光) |
| 緑点灯 | 緑色(1Hz) | 消灯 | 消灯 | 赤点灯 | 消灯 | 初期化中 |
| 緑点灯 | 緑色(2Hz) | 消灯 | 消灯 | 赤点灯 | 消灯 | 光同期または線同期が未同期 |
| 緑点灯 | 緑点灯 | 消灯 | 緑点灯 | 赤点灯 | 黄点灯 | 手動でRESETを開く |
| 緑色(1Hz) | 消灯 | 赤色 | 消灯 | 赤点灯 | 消灯 | 低電圧、電源を確認してください。 |
| 緑色(2Hz) | 消灯 | 赤色 | 消灯 | 赤点灯 | 消灯 | 過電圧、電源を確認してください。 |
| 緑点灯 | 消灯 | 赤色(1Hz) | 消灯 | 赤点灯 | 消灯 | EDM故障 |
| 緑点灯 | 消灯 | 赤色(2Hz) | 消灯 | 赤点灯 | 消灯 | 2つの出力が短絡 |
| 緑点灯 | 消灯 | 赤色(4Hz) | 消灯 | 赤点灯 | 消灯 | 出力過負荷 |
| 緑点灯 | 消灯 | 赤色 | 消灯 | 赤点灯 | 消灯 | 内部故障、返品修理 |
| 消灯 | 消灯 | 消灯 | 消灯 | 赤点灯 | 消灯 | 内部故障、返品修理 |
| 緑点灯 | 消灯 | 消灯 | 消灯 | 消灯 | 消灯 | 内部故障、返品修理 |
| 消灯 | 消灯 | 消灯 | 消灯 | 消灯 | 消灯 | 電源未投入/内部故障 |
| ソフトウェアツール | 設定ソフトウェア |
| ツール | USB to RS485コンバーター(ドライバーは販売または技術担当者に問い合わせてダウンロード可能) |
| コンピュータ | システム要件Windows XP以上、解像度1280*720以上 |




3 ソフトウェアの使用説明
1、通信接続:
本商品の通信は誤操作を防ぐため、ライトカーテンは電源投入後3秒以内にのみコンビュータと通信が可能です。ライトカーテンの投光側または受光側を電源およびUSB-RS485変換器に正しく接続します(茶色:DC24V、青色:DC 0V、灰色:RS485+、ピンク:RS485-)。単一の設定では、片側のライトカーテンのみを接続でき、投光側と受光側のRS485ポートを同時に変換器に接続することはできません。(第4章 電気接続を参照してください)

接続手順は以下の通りです:
①まず、受光側または投光側の電源部分を正しく接続します(茶色:DC24V、青色:DC 0V)。同時に、受光側または投光側のRS485通信線を接続します(灰色:RS485+、ピンク:RS485-)。
②USB-RS485変換器がコンピュータに有効に接続されていることを確認し、ドライバーのシリアルポート番号を確認します(例:COM12)。
2通信接続手順と注意事項:
1.①ライトカーテンが電源オフの状態⇒②ソフトウェアを開き、使用する言語を選択⇒③正しいシリアルポート番号を選択⇒④【シリアルポートを開く】ボタンをクリック⇒
⑤3秒以内にライトカーテンに迅速に電源を投入⇒ソフトウェアは自動的に作業モードページにジャンプします
3秒経っても接続が成功しない場合は、シリアルポート番号が正しいか、電源、RS485通信線が有効に接続されているかを確認し、その後①~⑤の操作手順を繰り返してください。
パラメータ設定メイン画面
】が表示されると、項目の変更が成功したことを示します。
】が表示されると、項目の変更が成功したことを示します。
取付方向
投光側と受光側の伝送線インターフェースは同じ方向を向いている必要があります。受光側を投光側に対して180°逆向きに取付けることはできません。投光側と受光側は同一平面上にあり、光学面が平行かつ位置合わせされている必要があります。




取付方向の概念図
■取付時の注意
ライトカーテンの周囲に反射面を持つ物体が存在する場合、誤検知を防ぐため、反射面からA(m)以上の距離を確保して設置してください。
※α=光束の開口角、L=投光側と受光側の間の距離

| 保護長L(m) | 許容設置距離A(m) |
| ≦3m | 0.131m |
| 3m以上 | L×tanα=L×0.04366(α=2.5°) |

■相互干渉を防ぐための取付位置イメージ図
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 投光器を向かい合わせ、 前後に配置 | 投光器を向かい合わせ、 上下に配置 | 投光器を 背中合わせにして配置 | 投光器が同じ方向にある場合は 向かい合わせ、上下に配置 |

警告▲ライトカーテン間の相互干渉は保護機能を喪失させる原因と
上下取付ブラケット取付示意図


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
41,300円 ( 45,430円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
41,300円 ( 45,430円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
45,920円 ( 50,512円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
45,920円 ( 50,512円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
50,550円 ( 55,605円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
50,550円 ( 55,605円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
55,040円 ( 60,544円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
55,040円 ( 60,544円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
59,600円 ( 65,560円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
59,600円 ( 65,560円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
64,160円 ( 70,576円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
64,160円 ( 70,576円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
68,790円 ( 75,669円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
68,790円 ( 75,669円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
73,350円 ( 80,685円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
73,350円 ( 80,685円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
77,910円 ( 85,701円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
77,910円 ( 85,701円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
82,470円 ( 90,717円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
82,470円 ( 90,717円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
87,030円 ( 95,733円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
87,030円 ( 95,733円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
91,590円 ( 100,749円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
91,590円 ( 100,749円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
96,150円 ( 105,765円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
96,150円 ( 105,765円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
100,710円 ( 110,781円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
100,710円 ( 110,781円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
105,270円 ( 115,797円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
105,270円 ( 115,797円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
109,830円 ( 120,813円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
109,830円 ( 120,813円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
114,390円 ( 125,829円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
114,390円 ( 125,829円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
118,950円 ( 130,845円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
118,950円 ( 130,845円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
123,510円 ( 135,861円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
123,510円 ( 135,861円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
128,140円 ( 140,954円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
128,140円 ( 140,954円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
132,890円 ( 146,179円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
132,890円 ( 146,179円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
137,450円 ( 151,195円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
137,450円 ( 151,195円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,420円 ( 32,362円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,420円 ( 32,362円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33,650円 ( 37,015円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33,650円 ( 37,015円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
36,160円 ( 39,776円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
36,160円 ( 39,776円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
38,790円 ( 42,669円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
38,790円 ( 42,669円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
41,420円 ( 45,562円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
41,420円 ( 45,562円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
44,050円 ( 48,455円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
44,050円 ( 48,455円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
46,680円 ( 51,348円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
46,680円 ( 51,348円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
49,310円 ( 54,241円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
49,310円 ( 54,241円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
本商品はIEC 61496(光線式安全装置)および IEC 61508(機能安全)の認証を取得しているため、
労働安全衛生法で求められる安全装置(光線式安全装置)として利用可能です。
ミスミライトカーテンは以下の認証を取得済です。
(1)機能安全規格 IEC 61508(SIL3)
(2)光線式安全装置に関する IEC 61496-1/-2(Type 4) ※UL による CB スキーム認証
(3)光線式安全装置に関する UL 61496-1/-2(Type 4) ※UL 認証(北米規格)
(4)産業用制御機器UL 508、CSA C22.2 No.14 ※UL認証(カナダ規格)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
セーフティライトカーテン
0通常価格(税別):24,810円~

Panasonic
キー付セーフティドアスイッチ (SG-B2)
5通常価格(税別):461円~

ミスミ
セーフティライトカーテン用延長ケーブル
0通常価格(税別):6,760円~

オムロン
ケーブル 【F3SG-SR】
0通常価格(税別):4,161円~

Panasonic
セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用ケーブル・保護チューブ
0通常価格(税別):10,343円~

ミスミ
DINレール
4.4通常価格(税別):198円~

ミスミ
板ナット
4.5通常価格(税別):170円~

ミスミ
DINレール(アルミタイプ) 取付穴 4.5×25長穴 MRB
4.6通常価格(税別):1,179円~

ミスミ
スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定 穴位置指定タイプ
4.4