17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が126型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出力モード

  • 検出高さ(mm)

    ~mm
  • 全高(mm)

    ~mm
  • 光軸数

    ~mm
  • 光軸ピッチ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

側面取付型エリアセンサ

通常単価(税別)
6,70061,160
税込単価
7,37067,276
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

エリアセンサに接地面薄型タイプが新発売!省スペースでも安全検出、簡単設置。

  • 【無償サンプル提供対象商品〔返却不要〕】
    初回に限り無償でサンプルを提供いたします。各光軸(10・20・40)全長が最も短い型番がサンプル提供の対象です。詳しくはこちら
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
  • 本商品はRoHSおよびCE対応のエリアセンサです。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の調査ならびに保証の対象外となります。
  • 本商品は汎用のエリアセンサとなるため、IEC 61496-1 および IEC 61496-2 を含む安全規格には適合しておりません。
    安全認証(SIL3)を取得済みのセーフティライトカーテンはこちらで販売中です。
  • 当ページの価格表は25年7月時点の情報になります。
詳細を確認
未確定:候補が126型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

 

【無償サンプル提供対象商品〔返却不要〕】
・初回に限り、机上テストや実機検証用に無償でサンプルを提供いたします。(過去にご購入いただいたことのある型番はお申込みいただけません。)
・各光軸(10・20・40)全長が最も短い型番が無償サンプル提供の対象です※
 本ページの型番リスト内「サンプル提供申し込み」リンクもしくは、下記対象型番表内リンクよりお申込みください。さらに詳しいご利用方法はこちら

※サンプル提供対象型番 
光軸ピッチ
(mm)
型番出力タイプ検出高さ
(mm)
全高
(mm)
光軸数サンプルお申込み
10E-MSSGL10-8-NNPN701048サンプル提供申込み
20E-MSSGL20-4-NNPN601044サンプル提供申込み
E-MSSGL20-4-PPNP601044サンプル提供申込み
40E-MSSGL40-4-NNPN1201644サンプル提供申込み
E-MSSGL40-10-PPNP36040410サンプル提供申込み

外形図

記号項目寸法
A上下エンドカバー
B1検出不可エリア(上部)
B2検出不可エリア(下部)
D光軸ピッチ(10mm/20mm/40mm)
H検出高さ
L全高
 
光軸ピッチと光電センサ検出不可エリア対応表(mm)
光軸ピッチDAB1B2
10E-MSSGL10-8-NNPN701048サンプル提供申込み
20E-MSSGL20-4-NNPN601044サンプル提供申込み
E-MSSGL20-4-PPNP601044サンプル提供申込み
40E-MSSGL40-4-NNPN1201644サンプル提供申込み
E-MSSGL40-10-PPNP36040410サンプル提供申込み
※L=2×A+B1+B2+H(A:上下カバー寸法12mm)
※H=(光軸数ー1)×光軸ピッチ

構成部品
品名個数
投光器1
受光器1
ケーブル2
十字穴付きなべ小ねじ(M4×L16)4

TOPに戻る

規格表

型式 光軸数 出力形態
E-MSSGL204
型式光軸数出力形態検出高さH
(mm)
セット品寸法全高L
(mm)
Type光軸ピッチD
(mm)
E-MSSGL108~100N(NPN)
P(PNP)
70~990A:12mm、B1:5mm、B2:5mm104~1024
204~5060~980A:12mm、B1:10mm、B2:10mm104~1024
404~40120~1240A:12mm、B1:10mm、B2:30mm164~1284
[ ! ]検出高さHは、(光軸数ー1)×光軸ピッチで算出してください。
[ ! ]全高Lは、2×A+B1+B2+Hで算出してください。
[ ! ]2025年10月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。
型式光軸数出力形態検出高さ
H
(mm)
全高
L
(mm)
¥基準単価
Type光軸ピッチ
D
E-MSSGL108NPN: N
PNP: P
701048,490
1211014416,080
1615018418,110
2019022420,280
2423026421,530
2827030424,290
3231034425,450
3635038428,330
4039042430,350
4443046432,350
4847050433,310
5251054436,490
5655058437,230
6059062440,610
6463066442,680
6867070444,750
7271074446,810
7675078448,880
8079082450,950
8483086452,950
8887090454,970
9291094457,040
9695098459,090
100990102461,160
204601046,700
610014411,480
814018412,050
1018022413,840
1222026415,320
1426030416,450
1630034416,530
1834038418,320
2038042420,360
2242046421,660
2446050422,610
2650054424,980
2854058425,290
3058062426,940
3262066426,820
3466070429,200
3670074428,980
3874078431,460
4078082432,610
4282086433,810
4486090434,920
4690094436,080
4894098437,220
50980102438,340
型式光軸数出力形態検出高さ
H
(mm)
全高
L
(mm)
¥基準単価
Type光軸ピッチ
D
E-MSSGL404NPN: N
PNP: P
1201647,080
620024412,530
828032412,940
1036040415,360
1244048416,870
1452056418,850
1660064420,320
1868072421,820
2076080423,310
2284088424,790
2492096426,290
261000104427,780
281080112429,270
301160120430,770
321240128432,260

TOPに戻る

選定方法

光軸ピッチのご選定例
光軸ピッチ : 10mm光軸ピッチ : 20mm光軸ピッチ : 40mm
検出体:φ15mm検出体:φ25mm検出体:φ45mm
検出体がφ15mmの場合は、
光軸間距離10mmのセンサが最適です。
検出体がφ25mmの場合は、
光軸間距離20mmのセンサが最適です。
検出体がφ45mmの場合は、
光軸間距離40mmのセンサが最適です。

TOPに戻る

電気仕様

■仕様
種類光軸ピッチ(10mm)光軸ピッチ(20mm)光軸ピッチ(40mm)
型式E-MSSGL10E-MSSGL20E-MSSGL40
検出高さ60~1024mm
ケース寸法39×15mm
検出距離0.1~2.5m
光軸ピッチ10/20/40mm
赤外線波長940nm
同期方式線同期
最大使用電力≦5W
応答時間<5ms
供給電圧DC24V±20%
安全出力
(OSSD)
PNPトランジスタ出力:負荷電流≦200mA、残留電圧≦1V(ケーブル延長による電圧降下を除く)、漏れ電流≦1mA。
NPNトランジスタ出力:負荷電流≦200mA、残留電圧≦1V(ケーブル延長による電圧降下を除く)、漏れ電流≦1mA。
保護等級IP 54
使用温度-10~55℃(凝結なきこと)
保管温度-20~70℃
相対湿度15%~85%
外筒材質アルミ合金
相互干渉防止10000Lx(入射角I>5°)
接続方式リード線引き出しタイプ(2m)
[ ! ]接続するPLC(シーケンサ)等の機器の仕様に合わせNPN出力タイプ、PNP出力タイプをご選定ください。

■出力回路図

NPN配線図
PNP配線図
投光器側配線仕様
線色配線内容
CP通信用投光器と受光器と相互接続
VCC+24V電源+
GND0V電源-
OSSD1NPN/PNP出力負荷入力側1
※シールドはアース接地を推奨。
受光器側配線仕様
線色配線内容
CP通信用投光器と受光器と相互接続
VCC+24V電源+
GND0V電源-
OSSD1NPN/PNP出力負荷入力側1
※シールドはアース接地を推奨。
エリアセンサー動作状況と表示灯
光軸の動作状態受光器表示灯投光器表示灯
正常入光
 
点灯
 
点灯
遮光
 
点灯
 
点灯
異常状態CP接続異常 / CP故障
 
点滅(2Hz)
 
点滅(1Hz)
CP過電流/
 
点滅(4Hz)
過電圧/
 
点滅(4Hz)
低電圧/
 
点滅(0.5Hz)
未通電 / 電源故障緑 / 赤ランプ消灯緑 / 赤ランプ消灯
■引き出しケーブル(片端切り落とし)
構成受光器側(4芯)受光器側(4芯)
導体12/0.15±0.008mm(0.2mm212/0.15±0.008mm(0.2mm2
PVC絶縁体標準厚さ:0.4mm、線径:1.25±0.05mm(青色、茶色、灰色、黒色)標準厚さ:0.4mm、線径:1.25±0.05mm(青色、茶色、灰色、黒色)
編組シールドアルミ箔+錫メッキ銅線編組シールドアルミ箔+錫メッキ銅線編組シールド
PVCシース標準厚さ:0.6mm、仕上外径:5.1±0.2mm、黒色標準厚さ:0.6mm、仕上外径:5.0±0.2mm、黒色
断面図

TOPに戻る

注意事項

使用上の注意事項
◆区域センサや電源ケーブルの取り外し・修理時は、必ず電源を切り、専門の技術者が操作してください。
◆毎回の使用前に、区域センサが設備を正しく制御しているかを確認してください。
◆使用中にセンサの設置位置を勝手に変更しないでください。
◆金型や治具を交換する際は、専門の担当者がセンサの安全距離と設置位置を再調整してください。
◆使用中は、ワーク、工具、廃材などがセンサ本体やコネクタ、ケーブルに衝突しないよう注意してください。
●商品はRoHSおよびCE対応のエリアセンサです。
●本商品は汎用のエリアセンサとなるため、IEC 61496-1 および IEC 61496-2 を含む安全規格には適合しておりません。
■取付について
使用時の取付け
隣接して設置する場合の注意事項
2つ以上のエリアセンサの取付位置が隣接する場合、センサ間に相互干渉が発生しやすくなります。図1-1に示すように、センサ①の投光部からの赤外線がセンサ②の受光部に影響を与える可能性があります。これによりセンサ②の機能が妨げられるため、図1-2のように取り付ける必要があります。遮光パーティションがない場合、隣接するエリアセンサを同じ方向に設置すると、投光器の光が隣の受光器に誤って届いてしまう可能性があります。そのため、センサ同士は向きをずらして設置する必要があります。

図1-1/投光器①と投光器②間の相互干渉イメージ図

センサ①センサ②
図1-2/相互干渉を防ぐための取付位置イメージ図
      
1  2  3  4
投光器を向かい合わせ、
前後に配置
  投光器を向かい合わせ、
上下に配置
  投光器を
背中合わせにして配置
  投光器が同じ方向にある場合は
向かい合わせ、上下に配置
●エリアセンサ同士が相互に干渉すると、正常に機能しなくなる可能性がございます。
●図1-2を参考にし、配置する具体的な状況に応じて適切に取り付けを行ってください。
●投光器と受光器の接続端子が同じ向きになるように取り付けてください。つまり、投光器と受光器を180°反転させて取り付けてはいけません。
反射物がある場合の正しい取り付け位置
エリアセンサの周囲に金属板や床、天井、ワーク、カバー、パーティション、ガラス板などの滑らかな反射面を持つ物体がある場合、エリアセンサの取付位置は反射面からA(m)以上としてください。Aの値は計算式により算出するか、座標図2-2から求めることができます。図2-1に示すように、円錐には光軸と光円錐の端のビームとの間に形成される開口角αがあります。
(α=ビームの開口角、L=投光器と受光器間の距離、且つL<エリアセンサの最遠対面照射距離。)
図2-1/反射物による干渉イメージ図

A (m)=L×tanα=L×0.0875(α=5°)
保護長さL(m)許容取付距離A (m)
0.3~2.5m0.262m
図2-2/反射物がエリアセンサに影響を与える取付位置の座標図
●エリアセンサの設置において、周囲の反射物や乱反射する物体が影響を与えることがあります。反射物の影響で光線の伝播方向が変わると、検知対象やその一部がセンサの検出範囲から
 外れてしまい、センサが正常に機能しないことがあります。粉塵、霧、煙などの乱反射物もこれに該当します。
●反射物からセンサを一定の距離を置いて設置することで、光線の不適切な反射を防ぎ、正確な検出を維持します。反射物が滑らかで光沢があると、光の乱反射が発生しやすくなります。
 そのため、つや消し材を貼るなどして反射物の表面を処理し、乱反射を減らす工夫を行ってください。
●反射物による干渉を防ぐために、反射物を覆ったり遮蔽する方法を検討してください。これにより、センサの光線が意図しない反射を受けるのを防ぎ、正確な動作を確保します。
区域センサと設備の故障判定
故障現象故障原因解决方法
センサが動作しない、全てのランプが消灯供給電圧なし電源が正常に接続されているか、配線の緩みを確認してください。
受光器OSSD出力が断続的になる
(赤・緑ランプが交互に点滅)
ケーブルの接触不良端子のネジを締め直してください。
センサの光軸がズレている光軸を再調整して正常に合わせてください。
接地不良やノイズ干渉正しく接地を行い、ノイズを除去してください。
透過面の汚れや破損表面を清掃するか、フィルターを交換してください。
受光器ランプは正常に動作するが、設備が動作しないセンサ出力信号線と機械との接続が切れている配線を確認してしっかりと接続してください。
機械側の電気的故障機械および電気設備の点検・修理をしてください。
センサの故障センサを交換または修理をしてください。
受光器の赤色ランプが点滅するCP同期線が非同期CP同期線が正しく接続されているか確認してください。
センサの故障センサを交換または修理してください。

TOPに戻る

使用例

側面取付型エリアセンサ

商品シューターから流れてくるワーク(部品)が箱いっぱいになった場合、アラームを発信、もしくはラインを停止します。

TOPに戻る

型番リスト

表示件数
関連

出力モード

検出高さ

(mm)

全高

(mm)

光軸数

光軸ピッチ

RoHS?最小発注数量
NPN
70
104
8
10
10
1個

-

PNP
70
104
8
10
-
1個

-

NPN
110
144
12
10
10
1個

-

PNP
110
144
12
10
-
1個

-

NPN
150
184
16
10
10
1個

-

PNP
150
184
16
10
-
1個

-

NPN
190
224
20
10
10
1個

-

PNP
190
224
20
10
-
1個

-

NPN
230
264
24
10
10
1個

-

PNP
230
264
24
10
-
1個

-

NPN
270
304
28
10
10
1個

-

PNP
270
304
28
10
-
1個

-

NPN
310
344
32
10
10
1個

-

PNP
310
344
32
10
-
1個

-

NPN
350
384
36
10
10
1個

-

PNP
350
384
36
10
-
1個

-

NPN
390
424
40
10
10
1個

-

PNP
390
424
40
10
-
1個

-

NPN
430
464
44
10
10
1個

-

PNP
430
464
44
10
-
1個

-

NPN
470
504
48
10
10
1個

-

PNP
470
504
48
10
-
1個

-

NPN
510
544
52
10
10
1個

-

PNP
510
544
52
10
-
1個

-

NPN
550
584
56
10
10
1個

-

PNP
550
584
56
10
-
1個

-

NPN
590
624
60
10
10
1個

-

PNP
590
624
60
10
-
1個

-

NPN
630
664
64
10
10
1個

-

PNP
630
664
64
10
-
1個

-

NPN
670
704
68
10
10
1個

-

PNP
670
704
68
10
-
1個

-

NPN
710
744
72
10
10
1個

-

PNP
710
744
72
10
-
1個

-

NPN
750
784
76
10
10
1個

-

PNP
750
784
76
10
-
1個

-

NPN
790
824
80
10
10
1個

-

PNP
790
824
80
10
-
1個

-

NPN
830
864
84
10
10
1個

-

PNP
830
864
84
10
-
1個

-

NPN
870
904
88
10
10
1個

-

PNP
870
904
88
10
-
1個

-

NPN
910
944
92
10
10
1個

-

PNP
910
944
92
10
-
1個

-

NPN
950
984
96
10
10
1個

-

PNP
950
984
96
10
-
1個

-

NPN
990
1024
100
10
10
1個

-

PNP
990
1024
100
10
-
1個
NPN
60
104
4
20
10
1個
PNP
60
104
4
20
10
1個

-

NPN
100
144
6
20
10
1個

-

PNP
100
144
6
20
10
1個

-

NPN
140
184
8
20
10
1個

-

PNP
140
184
8
20
10
1個

-

NPN
180
224
10
20
10
1個

-

PNP
180
224
10
20
10
1個

-

NPN
220
264
12
20
10
1個

-

PNP
220
264
12
20
10
1個

-

NPN
260
304
14
20
10
1個

-

PNP
260
304
14
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,490
( 9,339 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,490
( 9,339 )
9日目〜
16,080
( 17,688 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,080
( 17,688 )
9日目〜
18,110
( 19,921 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,110
( 19,921 )
9日目〜
20,280
( 22,308 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,280
( 22,308 )
9日目〜
21,530
( 23,683 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,530
( 23,683 )
9日目〜
24,290
( 26,719 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,290
( 26,719 )
9日目〜
25,450
( 27,995 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,450
( 27,995 )
9日目〜
28,330
( 31,163 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,330
( 31,163 )
9日目〜
30,350
( 33,385 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,350
( 33,385 )
9日目〜
32,350
( 35,585 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,350
( 35,585 )
9日目〜
33,310
( 36,641 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,310
( 36,641 )
9日目〜
36,490
( 40,139 )
在庫品1日目当日出荷可能
36,490
( 40,139 )
9日目〜
37,230
( 40,953 )
在庫品1日目当日出荷可能
37,230
( 40,953 )
9日目〜
40,610
( 44,671 )
在庫品1日目当日出荷可能
40,610
( 44,671 )
9日目〜
42,680
( 46,948 )
在庫品1日目当日出荷可能
42,680
( 46,948 )
9日目〜
44,750
( 49,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
44,750
( 49,225 )
9日目〜
46,810
( 51,491 )
在庫品1日目当日出荷可能
46,810
( 51,491 )
9日目〜
48,880
( 53,768 )
在庫品1日目当日出荷可能
48,880
( 53,768 )
9日目〜
50,950
( 56,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
50,950
( 56,045 )
9日目〜
52,950
( 58,245 )
在庫品1日目当日出荷可能
52,950
( 58,245 )
9日目〜
54,970
( 60,467 )
在庫品1日目当日出荷可能
54,970
( 60,467 )
9日目〜
57,040
( 62,744 )
在庫品1日目当日出荷可能
57,040
( 62,744 )
9日目〜
59,090
( 64,999 )
在庫品1日目当日出荷可能
59,090
( 64,999 )
9日目〜
61,160
( 67,276 )
在庫品1日目当日出荷可能
61,160
( 67,276 )
9日目〜
6,700
( 7,370 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,700
( 7,370 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,480
( 12,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,480
( 12,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,050
( 13,255 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,050
( 13,255 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,840
( 15,224 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,840
( 15,224 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,320
( 16,852 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,320
( 16,852 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,450
( 18,095 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,450
( 18,095 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

エリアセンサに接地面薄型タイプが新発売!省スペースでも安全検出、簡単設置。

ご注意

  • 【無償サンプル提供対象商品〔返却不要〕】
    初回に限り無償でサンプルを提供いたします。各光軸(10・20・40)全長が最も短い型番がサンプル提供の対象です。詳しくはこちら
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
  • 本商品はRoHSおよびCE対応のエリアセンサです。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の調査ならびに保証の対象外となります。
  • 本商品は汎用のエリアセンサとなるため、IEC 61496-1 および IEC 61496-2 を含む安全規格には適合しておりません。
    安全認証(SIL3)を取得済みのセーフティライトカーテンはこちらで販売中です。
  • 当ページの価格表は25年7月時点の情報になります。

概要・仕様

製品概要

コストパフォーマンスに優れた側面検出用超薄型エリアセンサ
前面発光タイプで省スペース設置が可能。厚さはわずか15mmと超薄型設計。
光軸合わせが容易で、外乱光や電磁干渉に強く、低消費電力設計により応答速度もさらに高速化されています。

製品特長

·超薄型設計:外形寸法はわずか 39×15.7mm
·高速応答:最速応答時間 < 1ms
·広範囲電源対応:DC24V ±20%
·高い電磁耐性:モータ機器などのさまざまな電磁干渉に対しても効果的に対応可能です。
·有線同期技術採用:外乱光に対する耐性が高いです。
·設置が容易で操作もシンプルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

側面取付型エリアセンサのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
コンベア用センサ
4
満足度:4.0
安価だったため不安はありましたが、通常品と比較しても遜色なく使用でしました。 配線は光電センサーなどと同様に結線するだけ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
側面取付型エリアセンサ
汎用エリアセンサ
超薄型エリアセンサ
薄型ピッキングセンサ
レーザセンサ -距離設定型-
レーザセンサ -TOFタイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格6,700-4,840 -5,150 -6,200 -8,700 -7,350 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類エリアセンサエリアセンサエリアセンサエリアセンサレーザーセンサレーザーセンサ
検出方式透過透過透過-反射反射
応答速度(ms)≤5ms≤5ms≤5ms10ms以下--
材質証明書非対象非対象-非対象非対象非対象

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト