メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Φ28アルミパイプフレーム用アウターストレート自在ジョイント(角度調整後固定)

Φ28アルミパイプフレーム用アウターストレート自在ジョイント(角度調整後固定) GPJT28-167
通常単価(税別)
534
税込単価
587
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】φ28アルミパイプフレーム用のアウタージョイントです。任意の角度に固定することができます。

  • こちらの商品はΦ28アルミパイプフレームGPF28及びGPFU28にご利用ください。

型番:

GPJT28-167
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GPJT28-167の仕様・寸法情報

適用シリーズ
ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類
メタルジョイント
ジョイント形状
ストレート
接続形状
つなぎのみ
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
[アルミニウム] ADC12
洗浄方法
洗浄無し
固定方法
クランプ式ボルト締め
使用環境
標準
材質証明書
対象
材質証明書:材質
本体:ADC12、ボルト:SCM435、ナット:SWCH10A
材質証明書:表面処理
本体:無し、ボルト・ナット:三価クロメート
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表

外形図

GPJT28-167
Type構成部品
本体ボルトナット
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理
GPJT28-167ADC12SCM435三価クロメートSWCH10A三価クロメート

規格表

型番
GPJT28-167
・下表の価格表は24年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番質量
(g)
付属ボルト・ナット耐荷重¥基準単価
ボルト個数ナット個数(N)
GPJT28-167130M6×252M6用ナット2784534
参考締付トルク:9.8N・m

使用例

Φ28アルミパイプフレームの端面同士を直線に接続します。
360°回転し、ジョイント締結にて任意の位置で固定できます。
ジョイント締結後もパイプフレームを回転させる場合は、GPJT28-168をご利用ください。
 
ボルト締め前ボルト締め前固定

仕様

【ジョイント外観の見分け方と構造の違い】
商品型式GPJT28-167GPJT28-168
仕様角度・回転調整後、ボルト締めで固定ボルト締め後も角度調整可能 (回転不可)
外観の
見分け方
構造の
違い
球体が入る部分が小さい為、ボルト締めした時に球体が完全に固定され回らなくなる。
 
球体が入る部分が大きく、また角部に凸がある為、ボルト締め後も球体部分の周りに隙間ができ、固定されず回る。

型番リスト

表示件数
型番
GPJT28-167
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
534
( 587 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】φ28アルミパイプフレーム用のアウタージョイントです。任意の角度に固定することができます。

ご注意

  • こちらの商品はΦ28アルミパイプフレームGPF28及びGPFU28にご利用ください。

納期・価格

納期

在庫品
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~200201~
出荷日通常お見積り

出荷日については、こちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Φ28アルミパイプフレーム用アウターストレート自在ジョイント(角度調整後固定)の型番GPJT28-167のページです。 型番GPJT28-167に関する仕様情報を記載しております。
Φ28アルミパイプフレーム用アウターストレート自在ジョイント(角度調整後固定)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ28アルミパイプフレーム用アウターストレート自在ジョイント(角度調整後固定)
Φ28アルミパイプフレーム用アウターストレート自在ジョイント(回転・角度調整後固定)
Φ28アルミパイプフレーム用アウター自在ジョイント(角度調整後固定)
Φ28アルミパイプフレーム用インナー自在ジョイント(回転・角度調整後固定)
Φ28アルミパイプフレーム用アウター自在ジョイント(回転・角度調整後固定)
Φ28アルミパイプフレーム用インナーストレート自在ジョイント(角度調整後固定)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格534653534632534653
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用シリーズミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状ストレートストレートT型T型T型ストレート
接続形状つなぎのみつなぎのみつなぎのみつなぎのみつなぎのみつなぎのみ
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト